1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายไฟ Input/Output Self-Build Connector ซีรีส์ MELSEC-F

สายไฟ Input/Output Self-Build Connector ซีรีส์ MELSEC-F
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 718.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้านี้เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS Category 9 “อุปกรณ์เพื่อติดตามและควบคุม” โดยอยู่นอกเหนือจากข้อจำกัดในการใช้งานพาทาเลต เอสเตอร์ จนถึง 21 กรกฎาคม 2021

รายละเอียดสินค้า

สายไฟ Input/Output Self-Build Connector ซีรีส์ MELSEC-F
[คุณสมบัติ]
· กลุ่มผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยตัวเชื่อมต่อสำหรับสายแบนและสำหรับสาย Discrete
[การใช้งาน]
·เหมาะสำหรับบล็อกขยาย Input/Output ของตัวเชื่อมต่อ

คุณสมบัติของคอนเนคเตอร์แบบประกอบเองสำหรับสายไฟอินพุต/เอาท์พุต ชนิด 20 ขา

FX2C-I/O-CON

FX2C-I/O-CON

FX2C-I/O-CON-S, FX2C-I/O-CON-SA

FX2C-I/O-CON-S, FX2C-I/O-CON-SA

รายละเอียดจำเพาะของคอนเนคเตอร์แบบประกอบเองสำหรับสายไฟอินพุต/เอาท์พุต ชนิด 20 ขา

ชื่อชนิดเนื้อหา
◆ คอนเนคเตอร์แบบสร้างสายไฟอินพุต/เอาต์พุตเอง, ชนิด 20 ขาพิน
(ใช้สายไฟและคีมย้ำของคุณเอง)
FX2C-I/O-CON● คอนเนคเตอร์ AWG28 สำหรับสายแพ (0.1 มม.2): ชุดละ 10 ชิ้น
· คอนเนคเตอร์แบบย้ำ: FRC2-A020-3OS
1.27 พิทช์ 20 ขาพิน
· คีมย้ำ: แยกจำหน่ายโดย DDK Ltd.
บอดี้ 357J-4674D
ชิ้นส่วนยึดติด 357J-4664N
(1) FX2C-I/O-CON-S
(2) FX2C-I/O-CON-SA
(1) คอนเนคเตอร์สายแยกส่วน AWG22 (0.3 มม.2): 5 ชุด
· ตัวเสื้อ: HU-200S2-001
· หน้าสัมผัสแบบย้ำ: HU-411S
· คีมย้ำ: แยกจำหน่ายโดย DDK Ltd. 357J-5538
(2) คอนเนคเตอร์สาย Discrete AWG20 (0.5 มม.2): 5 ชุด
· ตัวเสื้อ: HU-200S2-001
· หน้าสัมผัสแบบย้ำ: HU-411SA
· คีมย้ำ: แยกจำหน่ายโดย DDK Ltd. 357J-13963

คุณสมบัติของคอนเนคเตอร์แบบประกอบเองสำหรับสายไฟอินพุต/เอาท์พุต ชนิด 40 ขา

FX-I/O-CON2

FX-I/O-CON2

FX-I/O-CON2-S, FX-I/O-CON2-SA

FX-I/O-CON2-S, FX-I/O-CON2-SA

รายละเอียดจำเพาะของคอนเนคเตอร์แบบประกอบเองสำหรับสายไฟอินพุต/เอาท์พุต ชนิด 40 ขา

ชื่อชนิดเนื้อหา
◆ คอนเนคเตอร์แบบสร้างสายไฟอินพุต/เอาต์พุตเอง, ชนิด 40 ขาพิน
(ใช้สายไฟและคีมย้ำของคุณเอง)
FX-I/O-CON2
(สำหรับ FX2NC-64ET)
● คอนเนคเตอร์ AWG28 สำหรับสายแพ (0.1 มม.2): ชุดละ 2 ชิ้น
· คอนเนคเตอร์แบบย้ำ: FRC2-A040-3OS
1.27 พิทช์ 40 ขาพิน
· คีมย้ำ: แยกจำหน่ายโดย DDK Ltd.
บอดี้ 357J-4674D
ชิ้นส่วนยึดติด 357J-4664N
(1) FX-I/O-CON2-S
(2) FX-I/O-CON2-SA
(สำหรับ FX2NC-64ET และ FX3U-2HC)
(1) คอนเนคเตอร์สาย Discrete AWG22 (0.3 มม.2): 2 ชุด
· ตัวเสื้อ: HU-400S2-001
· หน้าสัมผัสแบบย้ำ: HU-411S
· คีมย้ำ: จำหน่าย
แยก โดย DDK Ltd. 357J-5538
(2) คอนเนคเตอร์สาย Discrete AWG20 (0.5 มม.2): 2 ชุด
· ตัวเสื้อ: HU-400S2-001
· หน้าสัมผัสแบบย้ำ: HU-411SA
· คีมย้ำ:
แยกจำหน่ายโดย DDK Ltd. 357J-13963
รหัสสินค้า
FX2C-I/O-CONSALE
FX2C-I/O-CON-SSALE
FX2C-I/O-CON-SASALE
FX-I/O-CON2SALE
FX-I/O-CON2-SSALE
FX-I/O-CON2-SASALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานซีรีส์ที่ใช้งานได้ สอดคล้องกับ สายไฟ สอดคล้องขนาด ขดลวด บันทึก

฿ 822.00

฿ 704.29

OPTION/ACCESSORIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -FX1N / FX1NC / FX2N / FX2NC / FX3G / FX3U / FX3UCสำหรับสายแบน0.1 มม2 (AWG28)(20 ขา) คอนเนคเตอร์สำหรับสายเคเบิ้ลแบบแบน สำหรับยูนิตพื้นฐานชนิดคอนเนคเตอร์, ยูนิต, บล็อค, AWG28

฿ 1,437.00

฿ 1,231.37

OPTION/ACCESSORIES 1 ชิ้น 36 วัน -FX1N / FX1NC / FX2N / FX2NC / FX3G / FX3U / FX3UCสำหรับสายแบบแยกส่วน0.3 มม2 (AWG22)คอนเนคเตอร์สาย Discrete (20 ขา) ยูนิตชนิดคอนเนคเตอร์พื้นฐาน สำหรับบล็อค, AWG22

฿ 1,540.00

฿ 1,319.93

OPTION/ACCESSORIES 1 ชิ้น 6 วัน -FX1N / FX1NC / FX2N / FX2NC / FX3G / FX3U / FX3UCสำหรับสายแบบแยกส่วน0.5 มม2 (AWG20)คอนเนคเตอร์สาย Discrete (20 ขา) ยูนิตชนิดคอนเนคเตอร์พื้นฐาน สำหรับบล็อค, AWG20

฿ 718.00

฿ 615.69

OPTION/ACCESSORIES 1 ชิ้น 36 วัน -FX1NC / FX2NC / FX3UCสำหรับสายแบน0.1 มม2 (AWG28)(40 ขา) คอนเนคเตอร์สำหรับสายเคเบิ้ลแบบแบน สำหรับ FX2NC-64ET, AWG28

฿ 1,130.00

฿ 968.52

OPTION/ACCESSORIES 1 ชิ้น 36 วัน 10FX1NC / FX2NC / FX3UCสำหรับสายแบบแยกส่วน0.3 มม2 (AWG22)คอนเนคเตอร์สาย Discrete (40 ขา) สำหรับ FX2NC-64ET AWG22

฿ 1,232.00

฿ 1,055.70

OPTION/ACCESSORIES 1 ชิ้น 6 วัน -FX1NC / FX2NC / FX3UCสำหรับสายแบบแยกส่วน0.5 มม2 (AWG20)คอนเนคเตอร์สาย Discrete (40 ขา) สำหรับ FX2NC-64ET AWG20

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ ทรงสี่เหลี่ยม ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ M·N·O M · n · O MELSEC-F
ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) จำนวนหมุด 20 การใช้งาน การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด หางปลา