อุปกรณ์ฝึกซีเควนเซอร์ซีรีส์ MELSEC-F

แบรนด์ :
MITSUBISHI

ข้อควรระวัง

  • สินค้านี้เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS Category 9 “อุปกรณ์เพื่อติดตามและควบคุม” โดยอยู่นอกเหนือจากข้อจำกัดในการใช้งานพาทาเลต เอสเตอร์ จนถึง 21 กรกฎาคม 2021

รายละเอียดสินค้า

อุปกรณ์ฝึกซีเควนเซอร์ซีรีส์ MELSEC-F / ยูนิตจำลอง
[คุณสมบัติ]
· อุปกรณ์สำหรับการฝึกการจัดลำดับขั้นพื้นฐานโดยใช้อุปกรณ์อินพุต/เอาท์พุตสำหรับ FA
· ยืนยันคำสั่งพื้นฐานและปรับใช้คำสั่งได้ผ่านกลไกที่ไม่ซับซ้อน
· มาพร้อมกับซีเควนเซอร์ FX3G ใช้สำหรับฝึกเดินสายอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น สวิตซ์และโคมไฟ
· สามารถจำลองสภาพแวดล้อมสำหรับการฝึกที่สมจริงยิ่งขึ้นโดยใช้อุปกรณ์เดียวกันกับที่ใช้จริงในโรงงานได้
[การใช้งาน]
· รองรับการฝึกควบคุมซีเควนเซอร์ได้สะดวก

รายละเอียดจำเพาะของอุปกรณ์ฝึกแบบ FX-I/O-DEMO2

อุปกรณ์ฝึกซีเควนเซอร์ ซีรีส์ MELSEC-F: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

FX-I/O-DEMO2

  • อุปกรณ์สำหรับการจัดลำดับขั้นพื้นฐานโดยใช้อุปกรณ์อินพุต/เอาท์พุตอัตโนมัติของโรงงาน
  • สามารถฝึกเดินสายไฟ หลอดไฟ และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ ได้
  • เรียนรู้การควบคุมการจัดลำดับโดยใช้เซ็นเซอร์และไฟอัตโนมัติเช่นเดียวกับที่ใช้ในระบบจริงในโรงงาน

รายละเอียดจำเพาะของอุปกรณ์ฝึกแบบ FX-I/O-DEMO2

การกำหนดค่าสินค้าชุดฝึกการเดินสายไฟ· พาวเวอร์ซัพพลาย 24 V DC
· ไฟ สวิตช์ (ปุ่มกด) และรีเลย์
· สายไฟและไขควง
ชุดอุปกรณ์ฝึกการจัดลำดับ· ซีเควนเซอร์ซีรีส์ FX3G-14MR/ES แบบ FX3G
· สวิตช์ (ปุ่มกด, สวิตช์, ลิมิต, ตัวเลือก), เซ็นเซอร์ตรวจจับระยะและไฟ, ออด, มอเตอร์, สวิตช์โซลินอยด์, รีเลย์ และวาล์วแม่เหล็กไฟฟ้า
เอกสารประกอบFX-NYUM-TEXT2: "การใช้ PLC ขั้นพื้นฐาน (สำหรับผู้เริ่มต้น)"
อุปกรณ์เสริม· สาย USB สำหรับการเชื่อมต่อ PC (ยาวประมาณ 3 เมตร)
· สายไฟ (ยาวประมาณ 2 เมตร)
· กล่องเก็บของ
· คู่มือฮาร์ดแวร์ไมโครซีเควนเซอร์ FX3G ซีรีส์
เครื่องมือเขียนโปรแกรมลูกค้าต้องมีหรือได้ซื้อซอฟต์แวร์การเขียนโปรแกรม PC "GX Works2" หรือ "GX Developer"
พาวเวอร์ซัพพลาย100 V AC, 50/60 Hz, 35 W (ชุดอุปกรณ์ฝึกการจัดลำดับ), 15 W (ชุดอุปกรณ์ฝึกการเดินสายไฟ)
ขนาดกล่อง (น้ำหนัก)กว้าง 500 × ลึก 250 × สูง 240 มม. (ประมาณ 8 กก.)

คุณสมบัติชุดจำลองแบบ FX3U-32MR-SET

อุปกรณ์ฝึกซีเควนเซอร์ ซีรีส์ MELSEC-F: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

FX3U-32MR-SET

  • อุปกรณ์การฝึกอบรมที่เรียบง่ายสำหรับตรวจสอบการทำงานของคำสั่งพื้นฐานและคำสั่งขั้นสูง
  • ตรวจสอบการทำงานของคำสั่งการจัดลำดับโดยใช้ซีเควนเซอร์ FX3U ประสิทธิภาพสูงและสวิตช์อินพุตจำลอง

รายละเอียดจำเพาะชุดอุปกรณ์จำลองการทำงานแบบ FX3U-32MR-SET

การกำหนดค่าสินค้าชุดอุปกรณ์ฝึกการจัดลำดับ· ซีเควนเซอร์ซีรีส์ FX3U-32MR/ES ชนิด FX3U
· สวิตช์จำลองอินพุต
· อุปกรณ์เขียนโปรแกรมพกพาแบบ FX-30P (พร้อมสายต่อ)
เอกสารประกอบ· FX-NYUM-TEXT2: "การใช้ PLC ขั้นพื้นฐาน (สำหรับผู้เริ่มต้น)"
· FX3U-PROG-TEXT2: "การควบคุมขั้นพื้นฐาน (ระดับเริ่มต้น)"
อุปกรณ์เสริม· สายแปลง RS-422/USB สำหรับเชื่อมต่อ PC (FX-USB-AW: ยาวประมาณ 3 ม.)
· สายไฟพร้อมสวิตช์พกพา (ยาวประมาณ 2 เมตร)
· กล่องเก็บของ
· คู่มือผู้ใช้ FX-USB-AW
· คู่มือการติดตั้ง FX-30P
· คู่มือฮาร์ดแวร์ไมโครซีเควนเซอร์ ซีรีส์ FX3U
เครื่องมือเขียนโปรแกรมอุปกรณ์การฝึกอบรมนี้มาพร้อมกับอุปกรณ์เขียนโปรแกรมพกพาแบบ FX-30P
ลูกค้าต้องมีหรือได้ซื้อซอฟต์แวร์การเขียนโปรแกรม PC "GX Works2" หรือ "GX Developer"
พาวเวอร์ซัพพลาย100 V AC, 50/60 Hz, 35 W
ขนาดกล่อง (น้ำหนัก)กว้าง 330 × ลึก 180 × สูง 130 มม. (ประมาณ 2.5 กก.)