สายส่งกำลังยืดหยุ่น 30 V สำหรับสัญญาณเซนเซอร์ แบบไม่มีชิลด์ - VCTF-22

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
- สายไฟ VCTF-22 series จาก KURAMO ELECTRIC
- สายไฟมาตรฐาน 300V PSE
- ลักษณะเฉพาะของสายเคเบิลนี้คือความยืดหยุ่น
- ใช้เดินสายไฟไปยังอุปกรณ์ไฟฟ้าขนาดเล็กและเครื่องเดินสายชนิดต่างๆ
- ช่วงอุณหภูมิในการทำงานของสายไฟคือ -40 ~ 60°C
- รัศมีที่งอได้คือ 4 เท่าหรือมากกว่าของเส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิล (ยึดอยู่กับที่)
- สามารถเลือกจำนวนคอร์ได้สูงสุด 20 คอร์
- วัสดุตัวฉนวนทำจาก PVC
รายละเอียดคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
การรับรอง
- <PS>E (ใช้กับขนาด 0.75 มม.² ขึ้นไป)
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน
- ยึดอยู่กับที่: -40 ถึง 60°C*
รัศมีการดัดงอ
- คงที่: แนะนำอย่างน้อย 4 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสายไฟ
ภาพรวมโครงสร้าง
| ตัวนำ | ลวดทองแดงอบอ่อน |
|---|---|
| ฉนวนไฟฟ้า | ส่วนผสมไวนิล |
| บิดเกลียว | แกนสายแลนมาตราฐานที่มีรูปทรงกลม |
| เทป | คอร์ 8 แกนขึ้นไปพันด้วยเทปหลายชั้น |
| ปลอกหุ้มสาย | ส่วนผสมไวนิลยืดหยุ่น (สีดำ) |
ข้อมูลทางเทคนิคและแนวคิดการออกแบบ
ข้อมูลทางเทคนิค
| ชนิดสายเคเบิล | ประเทศญี่ปุ่น |
|---|---|
| ขนาดที่รองรับการใช้งาน | 0.75 ถึง 2 มม.²^* |
| พิกัดแรงดันไฟฟ้า | 300V |
| จัดอันดับอุณหภูมิ | 60°C |
| แรงดันทดสอบ | 2,000 V AC นาน 1 นาที |
| ความหน่วงไฟ | เอียง 60° |
| มาตรฐานที่รองรับการใช้งาน | กฎหมายความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุของญี่ปุ่น |
*กฎหมายความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุของญี่ปุ่นใช้ไม่ได้กับขนาด 0.5 มม.² โปรดใช้สำหรับวงจรกระแสไฟฟ้าต่ำ เช่น วงจรสัญญาณและระบบสื่อสาร
ตารางแสดงรายละเอียดจำเพาะ
| ตัวนำ | สีของ | จำนวนแกน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. เปลือก (มม. โดยประมาณ) | น้ำหนักโดยประมาณ (กก./กม.) | |
|---|---|---|---|---|---|
| พื้นที่หน้าตัดที่กำหนด | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (ประมาณ มม.) <การกำหนดค่า> | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (ประมาณ มม.) | |||
| 0.5 mm² | 0.9 <20/0.18> | 1.9 | 2 | 5.8 | 45 |
| 3 | 6.1 | 55 | |||
| 4 | 6.6 | 65 | |||
| 6 | 7.7 | 90 | |||
| 8 | 8.6 | 100 | |||
| 10 | 9.7 | 120 | |||
| 12 | 10.0 | 140 | |||
| 16 | 11.0 | 175 | |||
| 20 | 12.5 | 210 | |||
| 30 | 14.5 | 305 | |||
| 0.75 มม. 2 | 1.1 <30/0.18> | 2.3 | 2 | 6.6 | 60 |
| 3 | 7.0 | 70 | |||
| 4 | 7.6 | 85 | |||
| 6 | 8.9 | 120 | |||
| 8 | 10.0 | 140 | |||
| 10 | 11.5 | 170 | |||
| 12 | 11.5 | 190 | |||
| 16 | 13.0 | 245 | |||
| 20 | 14.5 | 305 | |||
| 30 | 17.0 | 435 | |||
| 1.25 มม. 2 | 1.5 <50/0.18> | 2.7 | 2 | 7.4 | 80 |
| 3 | 7.8 | 95 | |||
| 4 | 8.5 | 115 | |||
| 6 | 10.0 | 165 | |||
| 8 | 11.5 | 190 | |||
| 10 | 13.0 | 240 | |||
| 12 | 13.5 | 275 | |||
| 16 | 15.0 | 355 | |||
| 20 | 17.0 | 440 | |||
| 30 | 20.0 | 640 | |||
| 2 มม. 2 | 1.8 <37/0.26> | 3.0 | 2 | 8.0 | 100 |
| 3 | 8.5 | 125 | |||
| 4 | 9.2 | 155 | |||
| 6 | 11.0 | 220 | |||
| 8 | 12.5 | 260 | |||
| 10 | 14.5 | 330 | |||
| 12 | 15.0 | 370 | |||
| 16 | 16.5 | 490 | |||
| 20 | 18.5 | 600 | |||
| 30 | 22.0 | 880 | |||
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
แผนภูมิเรดาร์แสดงคุณสมบัติ

คุณสมบัติทางไฟฟ้า
| ตัวนำ | จำนวนแกน | คุณสมบัติทางไฟฟ้า | ||
|---|---|---|---|---|
| พื้นที่หน้าตัดที่กำหนด | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ (A) | ความต้านทานตัวนำ 20°C (Ω/km) | ความต้านทานของฉนวน 20°C (MΩ/km) | |
| 0.5 mm² | 2 | 5 | 37.8 หรือน้อยกว่า | 5 ขึ้นไป |
| 3 | 5 | |||
| 4 | 5 | |||
| 6 | 4 | |||
| 8 | 4 | |||
| 10 | 3 | |||
| 12 | 3 | |||
| 16 | 3 | |||
| 20 | 3 | |||
| 30 | 2 | |||
| 0.75 มม. 2 | 2 | 7 | 25.1 หรือน้อยกว่า | 5 ขึ้นไป |
| 3 | 7 | |||
| 4 | 7 | |||
| 6 | 6 | |||
| 8 | 5 | |||
| 10 | 5 | |||
| 12 | 4 | |||
| 16 | 4 | |||
| 20 | 4 | |||
| 30 | 3 | |||
| 1.25 มม. 2 | 2 | 12 | 15.1 หรือน้อยกว่า | 5 ขึ้นไป |
| 3 | 12 | |||
| 4 | 12 | |||
| 6 | 8 | |||
| 8 | 7 | |||
| 10 | 7 | |||
| 12 | 6 | |||
| 16 | 6 | |||
| 20 | 5 | |||
| 30 | 4 | |||
| 2 มม. 2 | 2 | 17 | 9.79 หรือน้อยกว่า | 5 ขึ้นไป |
| 3 | 17 | |||
| 4 | 17 | |||
| 6 | 11 | |||
| 8 | 9 | |||
| 10 | 9 | |||
| 12 | 8 | |||
| 16 | 7 | |||
| 20 | 7 | |||
| 30 | 6 | |||
เกี่ยวกับกระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้
- ค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้เป็นค่าที่คำนวณเมื่ออุณหภูมิแวดล้อมใช้งานอยู่ที่ 30°C และติดตั้งสายเคเบิลเส้นเดียวในอากาศ ซึ่งไม่ใช่ค่าที่รับประกัน
- หากอุณหภูมิแวดล้อมใช้งานอยู่ที่ 30°C หรือสูงกว่า ให้คูณค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ด้วยตัวคูณลดกระแสในตารางด้านล่าง
- ค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้เป็นค่าที่คำนวณตาม JCS0168 และไม่ใช่ค่าที่รับประกัน
JCS0168: มาตรฐานสมาคมผู้ผลิตสายเคเบิลของญี่ปุ่น "การคำนวณกระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้สำหรับสายส่งกำลัง 33 kV หรือน้อยกว่า"
ตัวคูณลดกระแส
| อุณหภูมิแวดล้อม (°C) | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ตัวคูณลดกระแส | 1.00 | 0.91 | 0.82 | 0.71 | 0.58 | 0.41 |
การระบุแกนสาย
| จำนวนแกนสาย | วิธีการระบุแกนสาย |
|---|---|
| 12 หน้าสัมผัสหรือน้อยกว่า | วิธีการระบายสีของฉนวนไฟฟ้า (ลำดับ: ดำ, ขาว, แดง, เขียว, เหลือง, น้ำตาล, น้ำเงิน, เทา, ส้ม, ม่วง, ชมพู, เขียวอ่อน) |
| 13 แกนขึ้นไป | วิธีการเรียงหมายเลข (หมายเลข 1, 2, 3, 4 และมากกว่านั้น พิมพ์ต่อกันบนพื้นผิวของฉนวนไฟฟ้าสีขาว) |
*มีสีดำ ขาว แดง เขียว/เหลือง สำหรับสาย 4 แกน
โครงสร้าง
■ ตัวอย่าง: 12 × 0.75 มม.²

ภาพวาด / ตัวอย่างลักษณะภายนอก / ตัวอย่างการติดตั้ง
ตัวอย่างการติดตั้ง