MVVS น้อยกว่า 100 V ชนิดมีชิลด์ PVC

แบรนด์ :
ONAMBA

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    สายไฟสัญญาณชนิดมีชิลด์อเนกประสงค์สำหรับการใช้งานกระแสไฟฟ้าต่ำ
    [คุณสมบัติ]
    · มีน้ำหนักเบา เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมเล็กและมีความยืดหยุ่นดีเยี่ยม จึงหยิบจับได้ง่ายเมื่อต้องเดินสายไฟ
    · มาพร้อมเบรดชีลด์ที่ช่วยลดสัญญาณรบกวนได้สูงทั้งจากเสียงรังสีและสัญญาณรบกวนภายนอก รวมถึงมีความยืดหยุ่นยอดเยี่ยม

    รายละเอียดคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

    • ชนิดละเอียดพิเศษ
    • สายเคเบิลเครื่องมือพร้อมเบรดชีลด์ (2 ถึง 4 แกน) / สายเคเบิลเครื่องมือแบบหลายแกนพร้อมเบรดชีลด์ (5 ถึง 40 แกน)
    • รัศมีที่งอได้: เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. x 8 (ชิ้นส่วนอยู่กับที่)

    ในระยะสั้น

    • อุณหภูมิ: -10 ถึง 60°C
    • แรงดันไฟฟ้า: 100 V หรือน้อยกว่า

    คุณสมบัติ

    • การระบุแกนลวดจะใช้การกำหนดรหัสสีสำหรับสูงสุด 13 แกน และสำหรับแกนลวดที่มี 14 แกนขึ้นไป จะระบุด้วยสีของสายและการจับกลุ่มสี ทำให้การแยกวงจรทำได้ง่าย
    • ฉนวนไฟฟ้าและปลอกหุ้มใช้พีวีซีชนิดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีสายนำไฟฟ้า (ขนาดเกลียว Onamba: Pb อิสระ)
    • มีขดลวดระบายน้ำ (ติดตามแนวยาว) เพื่อให้งานการเข้าหางปลาที่ปลายสายทำได้ง่ายขึ้น

    ตารางแสดงรายละเอียดจำเพาะ

    สายไฟเครื่องมือวัดชนิดมีชิลด์แบบเบรดหลายคอร์

    จำนวนแกนลวด
    จำนวนคอร์/แกน
    ตัวนำ (AC)
    ตัวนำ (AC)
    ฉนวนไฟฟ้า
    ฉนวนไฟฟ้า

    เกลียว
    เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
    มม.

    โล่กำบัง
    ความหนา
    มม.
    ความหนาของเปลือก
    เปลือก
    ความหนา
    มม.
    เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    เสร็จสิ้น
    เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
    มม.
    กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้
    (ค่าอ้างอิง)
    กระแสไฟฟ้าสูงสุดที่อนุญาต
    (ค่าอ้างอิง)
    A
    น้ำหนักโดยประมาณ


    กก./กม.
    ขนาดเกลียว
    พื้นที่หน้าตัด
    ขนาดเกลียว
    พื้นที่หน้าตัด
    มิลลิเมตร²
    โครงสร้าง
    จำนวนขดลวด / ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสายเดี่ยว

    จำนวนขดลวด / ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสายเดี่ยว
    ขดลวด/มม.
    ขดลวด/มม.
    เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก

    มิลลิเมตร
    ความหนา

    มิลลิเมตร
    เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก

    มิลลิเมตร
    5C0.312/0.180.70.31.33.50.31.06.2360
    0.520/0.180.90.31.54.10.31.06.8480
    0.7530/0.181.10.31.74.60.31.07.3595
    1.2550/0.181.50.42.36.20.31.08.98145
    237/0.261.80.42.67.00.31.09.710185
    6 ถึง 7C0.312/0.180.70.31.33.90.31.06.63 (3)65 (70)
    0.520/0.180.90.31.54.50.31.07.24 (4)90 (95)
    0.7530/0.181.10.31.75.10.31.07.85 (5)105 (120)
    1.2550/0.181.50.42.36.90.31.09.67 (7)165 (180)
    237/0.261.80.42.67.80.31.010.510 (9)205 (230)
    8C0.312/0.180.70.31.34.30.31.07.0375
    0.520/0.180.90.31.55.00.31.07.74100
    0.7530/0.181.10.31.75.60.31.08.35130
    1.2550/0.181.50.42.37.60.31.010.37195
    237/0.261.80.42.68.60.31.011.39265
    10C0.312/0.180.70.31.35.20.31.07.9290
    0.520/0.180.90.31.56.00.31.08.73120
    0.7530/0.181.10.31.76.80.31.09.54155
    1.2550/0.181.50.42.39.20.31.011.96250
    237/0.261.80.42.610.40.351.013.48340
    12C0.312/0.180.70.31.35.40.31.08.1295
    0.520/0.180.90.31.56.20.31.08.93130
    0.7530/0.181.10.31.77.10.31.09.84180
    1.2550/0.181.50.42.39.60.31.012.36300
    237/0.261.80.42.610.80.351.013.88380
    16C0.312/0.180.70.31.36.10.31.08.82125
    0.520/0.180.90.31.57.10.31.09.83170
    0.7530/0.181.10.31.78.00.31.010.74225
    1.2550/0.181.50.42.310.80.351.113.85365
    20C0.312/0.180.70.31.36.70.31.09.42145
    0.520/0.180.90.31.57.80.31.010.53200
    0.7530/0.181.10.31.78.80.31.011.53260
    1.2550/0.181.50.42.312.00.351.115.05455
    30C0.312/0.180.70.31.38.30.31.011.02210
    0.520/0.180.90.31.59.60.31.012.32280
    0.7530/0.181.10.31.710.90.351.113.93375
    1.2550/0.181.50.42.314.80.351.218.04740
    กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้เป็นค่าอ้างอิงที่คำนวณตาม JCS หมายเลข 0168-1 (ในกรณีที่อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน 30°C เดินสายเดี่ยวในอากาศ)

    ตัวคูณลดกระแส

    · ในกรณีของอุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน
    อุณหภูมิแวดล้อม (°C)3540455055
    ตัวคูณลดกระแส0.910.820.710.580.41
    กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้เป็นค่าที่คำนวณที่อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน 30°C โดยมีสายเคเบิลเส้นเดียวในอากาศ และไม่ใช่ค่าที่รับประกัน
    ถ้าอุณหภูมิแวดล้อมใช้งานคือ 30°C หรือสูงกว่า ให้คูณกระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ด้วยตัวคูณลดกระแสที่แสดงด้านบน
    (ตัวอย่าง) ค่ากระแสไฟฟ้าที่อนุญาตเมื่ออุณหภูมิแวดล้อมใช้งานอยู่ที่ 40°C โดยใช้สายคู่ MVVS 0.3 มม.2: 2.0 x 0.82 = 1.64 (A)

    การระบุแกนสาย

    สีของฉนวน

    • 2 แกน: ขาว ดำ
    • 3 แกน: ขาว ดำ แดง
    • 4 แกน: ขาว ดำ แดง เขียว

    สีเปลือก

    สีเทา

    การแสดงผลที่พื้นผิว

    มาร์คกิ้งที่พื้นผิว MVVS น้อยกว่า 100 V มีชีลด์ PVC

    โครงสร้าง

    ■ สายเคเบิลสำหรับเครื่องมือวัดพร้อมชีลด์ถัก

    แผนภาพโครงสร้างที่ 1 MVVS น้อยกว่า 100 V มีชีลด์ PVC

    ไม่มีฟิลเลอร์รวมอยู่ด้วย

     

    ■ สายเคเบิลสำหรับเครื่องมือวัดพร้อมชีลด์ถักแบบหลายแกน

    Drawing แสดงโครงสร้างภาพที่ 2 MVVS น้อยกว่า 100 V มีชีลด์ PVC

    แผนผังการจัดเรียง

    แผนภาพการเชื่อมต่อสายไฟ MVVS น้อยกว่า 100 V มีชีลด์ PVC

    โต๊ะวางชิ้นงาน การจัดเรียง

    ตารางการเชื่อมต่อสายไฟ MVVS น้อยกว่า 100 V มีชีลด์ PVC
     
    ตัวอย่างเครื่องหมายเส้น
    • ขาว/ดำ: เส้นสีดำบนพื้นหลังสีขาว
    ตัวอย่างมาร์คกิ้งเส้น MVVS น้อยกว่า 100 V มีชีลด์ PVC
     
     
     

    คำแนะนำ / ตัวอย่างการใช้งาน

    การประยุกต์ใช้งาน

    ส่วนใหญ่ใช้สำหรับการเดินสายไฟอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องมือวัดที่ต่ำกว่า 100 V โดยเฉพาะในสถานที่ที่อาจมีปัญหาเรื่องเสียงรบกวน

    คำเตือน / ข้อห้าม

    ข้อควรระวังในการใช้งาน

    อย่าใช้ในสภาพแวดล้อมที่ต้องการคุณสมบัติการเลื่อนหรือความยืดหยุ่นอย่างต่อเนื่อง เช่น รางกระดูกงู หรือแขนโรบอท
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
    MVVS น้อยกว่า 100 V ชนิดมีชิลด์ PVC | ONAMBA | MISUMI ประเทศไทย