สายแคบไทร์ไวนิลที่ยืดหยุ่นสอดคล้องตามมาตรฐาน VCT222 PSE

แบรนด์ :
KURAMO ELECTRIC

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    · สายไฟพาวเวอร์ซัพพลายอเนกประสงค์ชนิดยืดหยุ่น 600 V
    · คุณสมบัติของสายเคเบิลนี้คือความยืดหยุ่น

    รายละเอียดคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

    การรับรอง

    • <PS>E (รองรับการใช้งานกับคอร์/แกนไม่เกิน 7 คอร์/แกน)

    ช่วงอุณหภูมิใช้งาน

    • ยึดอยู่กับที่: -40 ถึง 60°C*
    *เมื่อใช้งานต่ำกว่า 0°C กรุณาตรวจสอบว่าไม่มีแรงภายนอก เช่น การกระแทก การดัดงอ หรือแรงสั่นสะเทือน ถูกนำมาใช้

    รัศมีการดัดงอ

    • เมื่อยึดอยู่กับที่: แนะนำอย่างน้อย 4 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของสายไฟ

    ภาพรวมโครงสร้าง

    ตัวนำลวดทองแดงอบอ่อน
    ฉนวนไฟฟ้าส่วนผสมไวนิล
    บิดเกลียวแกนสายแลนมาตราฐานที่มีรูปทรงกลม
    เทปคอร์ 8 แกนขึ้นไปพันด้วยเทปหลายชั้น
    ปลอกหุ้มสายส่วนผสมไวนิลยืดหยุ่น (สีดำ)

    ข้อมูลทางเทคนิคและแนวคิดการออกแบบ

    ข้อมูลทางเทคนิค

    ชนิดสายเคเบิลประเทศญี่ปุ่น
    ขนาดที่รองรับการใช้งาน7 แกนหรือน้อยกว่า *
    พิกัดแรงดันไฟฟ้า600V
    จัดอันดับอุณหภูมิ60°C
    แรงดันทดสอบ3,000 V AC เป็นเวลา 1 นาที
    ความหน่วงไฟเอียง 60°
    มาตรฐานที่รองรับการใช้งานกฎหมายความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุของญี่ปุ่น

    *กฎหมายความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุของญี่ปุ่นไม่ครอบคลุมสายเคเบิลที่มีคอร์/แกนตั้งแต่ 8 แกนขึ้นไป

    ตารางแสดงรายละเอียดจำเพาะ

    ตัวนำสีของจำนวนแกนเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. เปลือก
    (มม. โดยประมาณ)
    น้ำหนักโดยประมาณ
    (กรัม)
    พื้นที่หน้าตัดที่กำหนดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
    (ประมาณ มม.)
    เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
    (ประมาณ มม.)
    0.75 มม.21.1
    <30/0.18>
    2.7528.8100
    39.2110
    49.9130
    2.7612.0180
    813.0210
    1015.0260
    1215.5285
    1617.5365
    2019.0445
    3022.5630
    1.25 mm²1.5
    <50/0.18>
    3.129.6120
    310.0140
    411.0170
    613.0240
    814.5275
    1017.0340
    1217.0380
    1619.5485
    2021.5600
    3025.0850
    2 มม.²1.8
    <37/0.26>
    3.4210.5150
    311.0175
    412.0210
    614.5305
    815.5350
    1018.0445
    1218.5490
    1621.0640
    3.5 มม.²2.5
    <450/0.32>
    4.1212.0205
    312.5255
    414.0315
    616.5450
    5.5 มม.23.1
    <700/0.32>
    5.1214.5305
    315.0370
    416.5460
    8 มม.23.7
    <50/0.45>
    6.1216.5410
    317.5510
    419.5640
    14 มม.24.9
    <88/0.45>
    7.9220.5665
    322.0830
    424.01,040
    38 มม²9.1
    [7/34/0.45]
    12.7437.52,620

    คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

    แผนภูมิเรดาร์แสดงคุณสมบัติ

    สายอ่อนสำหรับจักรกลอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม รุ่น VCT222 (ไวนิลยืดหยุ่น): แผนภูมิเรดาร์แสดงคุณสมบัติ

    คุณสมบัติทางไฟฟ้า

    ตัวนำจำนวนแกนคุณสมบัติทางไฟฟ้า
    พื้นที่หน้าตัดที่กำหนดกระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ (A)ความต้านทานของตัวนำ
    20°C (Ω/km)
    ความต้านทานของฉนวน
    20°C (MΩ/km)
    0.75 มม.221225.1 หรือน้อยกว่า50 ขึ้นไป
    310
    49
    67
    86
    106
    125
    165
    204
    304
    1.25 mm²21615.1 หรือน้อยกว่า50 ขึ้นไป
    314
    413
    610
    88
    108
    127
    167
    206
    305
    2 มม.²2229.79 หรือน้อยกว่า50 ขึ้นไป
    319
    417
    613
    811
    1011
    1210
    169
    3.5 มม.²2325.24 หรือน้อยกว่า40 หรือมากกว่า
    328
    425
    620
    5.5 มม.22413.37 หรือน้อยกว่า40 หรือมากกว่า
    336
    432
    8 มม.22512.39 หรือน้อยกว่า40 หรือมากกว่า
    344
    439
    14 มม.22711.36 หรือน้อยกว่า40 หรือมากกว่า
    362
    455
    38 มม²41000.511 หรือน้อยกว่า30 หรือมากกว่า

    เกี่ยวกับกระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้

    • ค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้เป็นค่าที่คำนวณเมื่ออุณหภูมิแวดล้อมใช้งานอยู่ที่ 30°C และติดตั้งสายเคเบิลเส้นเดียวในอากาศ ซึ่งไม่ใช่ค่าที่รับประกัน
    • หากอุณหภูมิแวดล้อมใช้งานอยู่ที่ 30°C หรือสูงกว่า ให้คูณค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ด้วยตัวคูณลดกระแสในตารางด้านล่าง
    • ค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้เป็นค่าที่คำนวณตาม JCS0168 และไม่ใช่ค่าที่รับประกัน

    S0168: มาตรฐานสมาคมผู้ผลิตสายไฟฟ้าและสายเคเบิลของญี่ปุ่น "การคำนวณกระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้สำหรับสายส่งกำลัง 33 kV หรือน้อยกว่า"

     

    ■ ตัวคูณลดกระแส

    อุณหภูมิแวดล้อม (°C)303540455055
    ตัวคูณลดกระแส1.000.910.820.710.580.41

    การระบุแกนสาย

    จำนวนแกนสายวิธีการระบุแกนสาย
    12 หน้าสัมผัสหรือน้อยกว่าวิธีการระบายสีของฉนวนไฟฟ้า (ลำดับ: ดำ, ขาว, แดง, เขียว, เหลือง, น้ำตาล, น้ำเงิน, เทา, ส้ม, ม่วง, ชมพู, เขียวอ่อน)
    13 แกนขึ้นไปวิธีการเรียงหมายเลข (หมายเลข 1, 2, 3, 4: แสดงต่อเนื่องบนพื้นผิวของฉนวนไฟฟ้าสีดำ)

    *มีสีดำ ขาว แดง เขียว/เหลือง สำหรับสาย 4 แกน

    โครงสร้าง

    ■ ตัวอย่าง: 12 x 0.75 มม.2

    สายอ่อนสำหรับจักรกลอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม รุ่น VCT222 (ไวนิลยืดหยุ่น): แผนภาพโครงสร้าง

    Drawing / ตัวอย่างลักษณะภายนอก / ตัวอย่างการติดตั้ง

    ตัวอย่างการติดตั้ง