สายคอนโทรลสำหรับจักรกลอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม รุ่น VCTF 36SB (ชนิดมีชิลด์) สอดคล้องตามมาตรฐาน PSE

ข้อควรระวัง
- [สิ้นสุดการใช้บังคับมาตรฐานรับรอง] สำหรับผลิตภัณฑ์นี้ การต่ออายุใบรับรอง TR-CU (ข้อกำหนดทางเทคนิคของสหภาพศุลกากร) ที่เราเคยได้รับมาก่อนหน้านี้ กลายเป็นเรื่องยากเนื่องจากสถานการณ์ระหว่างประเทศในปัจจุบัน แม้ว่า "EAC" จะระบุไว้ในแคตตาล็อกของผู้ผลิต แต่ไม่สามารถใช้งานได้ ขอขอบคุณในความเข้าใจ
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
· ทนน้ำมัน
· ทนต่อสัญญาณรบกวน
· ความยืดหยุ่น
[การใช้งาน]
· การเดินสายระหว่างอุปกรณ์
· การเดินสายในสวิตช์บอร์ดไฟฟ้า
· การเดินอุปกรณ์สายไฟในสภาพแวดล้อมที่มีน้ำมัน
· การเดินสายไฟไปยังสถานที่ที่ต้องการความต้านทานสัญญาณรบกวน
รายละเอียดคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
ภาพรวมโครงสร้าง
| รายการ | ชนิด |
|---|---|
| ตัวนำ | ลวดทองแดงอบอ่อน |
| ฉนวนไฟฟ้า | ส่วนผสมไวนิล / พีวีซี |
| บิดเกลียว | แกนสายแลนมาตราฐานที่มีรูปทรงกลม |
| เทป | คอร์/แกน 5 แกนขึ้นไปพันด้วยเทปหลายชั้น |
| ชีลด์ | สายถักลวดทองแดงอบอ่อนชุบดีบุก |
| ปลอกหุ้มสาย | ส่วนผสมไวนิลทนน้ำมัน (สีดำ) |
การรับรอง
[PS] E (รองรับการใช้งานกับขนาด 0.75 มม.2 ขึ้นไป)
ข้อมูลทางเทคนิคและแนวคิดการออกแบบ
ข้อมูลทางเทคนิค
| ชนิดสายเคเบิล | ประเทศญี่ปุ่น |
|---|---|
| ขนาดที่รองรับการใช้งาน | 0.75 ถึง 2 มม.2* |
| พิกัดแรงดันไฟฟ้า | 300V |
| จัดอันดับอุณหภูมิ | 60°C |
| แรงดันทดสอบ | 2,000 V AC, 1 นาที |
| ความหน่วงไฟ | เอียง 60° |
| มาตรฐานที่รองรับการใช้งาน | กฎหมายความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุของญี่ปุ่น |
*เนื่องจากกฎหมายความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุของญี่ปุ่นใช้ไม่ได้กับขนาด 0.5 มม.2 โปรดใช้สำหรับวงจรกระแสไฟฟ้าต่ำ เช่น วงจรสัญญาณและระบบสื่อสาร
ตารางแสดงรายละเอียดจำเพาะ
| รหัสสินค้า | พื้นที่หน้าตัด (มม.²) | จำนวนผู้ติดต่อ | ข้อมูลอ้างอิงขนาด AWG * หมายเหตุ 1 | โครงสร้างการตีเกลียว (ดูแผนภาพ) | จำนวนแกนสาย | เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม (มม.) | น้ำหนักโดยประมาณ กก./กม. | คุณสมบัติทางไฟฟ้า | ตัวนำ | สีของ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของแกนลวด (โดยประมาณ) (มม.) | ปลอกหุ้มสาย | มาตรฐาน | |||||||
| กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ A (30°C) *2 | ความต้านทานของตัวนำ Ω/km (20°C) | คุณสมบัติของ ฉนวนกันความร้อน MΩkm (20°C) | ทนต่อแรงดันไฟฟ้า V/นาที | การกำหนดค่า ชิ้น /มม. | ประมาณเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มม.) | การชุบผิว*3 | ความหนา (มม.) | วัสดุ*3 | ความหนา (มม.) | วัสดุ*3 | ||||||||||
| VCTF36SB | 0.5 | 2 | 20 | คอร์/แกน/สายเคเบิลสำหรับใช้งานในอาคาร สายไฟ | 2 | 6.5 | 65 | 5 | 37.8 หรือน้อยกว่า | 5 ขึ้นไป 2 | 000 | 20/0.18 | 0.9 | ไม่มี | 0.5 | PVC | 1.9 | 1 | PVC | — |
| 3 | 3 | 6.8 | 70 | 5 | 1 | |||||||||||||||
| 4 | 4 | 7.3 | 85 | 5 | 1 | |||||||||||||||
| 6 | 6 | 8.4 | 100 | 4 | 1 | |||||||||||||||
| 8 | 8 | 9.2 | 120 | 4 | 1 | |||||||||||||||
| 10 | 10 | 10.5 | 150 | 3 | 1 | |||||||||||||||
| 12 | 12 | 10.5 | 165 | 3 | 1 | |||||||||||||||
| 16 | 16 | 11.5 | 205 | 3 | 1 | |||||||||||||||
| 20 | 20 | 13 | 245 | 3 | 1 | |||||||||||||||
| 30 | 30 | 15 | 345 | 2 | 1.1 | |||||||||||||||
| 0.75 | 2 | 18 | 2 | 7.3 | 80 | 7 | 25.1 หรือน้อยกว่า | 5 ขึ้นไป | 2000 | 30/0.18 | 1.1 | 0.6 | 2.3 | 1 | กฎหมาย DENAN ของญี่ปุ่น รองรับ | |||||
| 3 | 3 | 7.7 | 95 | 7 | 1 | |||||||||||||||
| 4 | 4 | 8.3 | 110 | 7 | 1 | |||||||||||||||
| 6 | 6 | 9.6 | 135 | 6 | 1 | |||||||||||||||
| 8 | 8 | 10.5 | 165 | 5 | 1 | |||||||||||||||
| 10 | 10 | 12 | 205 | 5 | 1 | |||||||||||||||
| 12 | 12 | 12.5 | 220 | 4 | 1 | |||||||||||||||
| 16 | 16 | 14 | 290 | 4 | 1 | |||||||||||||||
| 20 | 20 | 15 | 345 | 4 | 1.1 | |||||||||||||||
| 30 | 30 | 18 | 490 | 3 | 1.2 | |||||||||||||||
| 1.25 | 2 | 16 | 2 | 8.1 | 105 | 12 | 15.1 หรือน้อยกว่า | 5 ขึ้นไป | 2000 | 50/0.18 | 1.5 | 0.6 | 2.7 | 1 | กฎหมาย DENAN ของญี่ปุ่น รองรับ | |||||
| 3 | 3 | 8.5 | 120 | 12 | 1 | |||||||||||||||
| 4 | 4 | 9.2 | 145 | 12 | 1 | |||||||||||||||
| 6 | 6 | 11 | 180 | 8 | 1 | |||||||||||||||
| 8 | 8 | 12 | 220 | 7 | 1 | |||||||||||||||
| 10 | 10 | 13.5 | 280 | 7 | 1.1 | |||||||||||||||
| 12 | 12 | 14 | 310 | 6 | 1.1 | |||||||||||||||
| 16 | 16 | 16 | 400 | 6 | 1.1 | |||||||||||||||
| 20 | 20 | 17.5 | 490 | 5 | 1.2 | |||||||||||||||
| 30 | 30 | 21 | 700 | 4 | 1.3 | |||||||||||||||
| 2.0 | 2 | 14 | 2 | 8.7 | 125 | 17 | 9.79 หรือน้อยกว่า | 5 ขึ้นไป | 2000 | 37/0.26 | 1.8 | 0.6 | 3 | 1 | กฎหมาย DENAN ของญี่ปุ่น รองรับ | |||||
| 3 | 3 | 9.2 | 150 | 17 | 1 | |||||||||||||||
| 4 | 4 | 9.9 | 180 | 17 | 1 | |||||||||||||||
| 6 | 6 | 12 | 235 | 11 | 1 | |||||||||||||||
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

VCTF 36 (แบบไม่มีชิลด์)
VCTF 36SB (ชนิดมีชิลด์)ช่วงอุณหภูมิใช้งาน
เมื่ออยู่กับที่: -30°C ถึง +60°C ** เมื่อใช้งานที่อุณหภูมิต่ำกว่า 0°C กรุณาตรวจสอบว่าไม่มีแรงภายนอก เช่น การกระแทก การดัดงอ หรือแรงสั่นสะเทือน กระทำกับสายเคเบิล
รัศมีการดัดงอ
เมื่อคงที่ / แนะนำให้ใช้เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสายไฟอย่างน้อย 4 เท่าเกี่ยวกับกระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้
- ค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้เป็นค่าที่คำนวณเมื่ออุณหภูมิแวดล้อมใช้งานอยู่ที่ 30°C และติดตั้งสายเคเบิลเส้นเดียวในอากาศ ซึ่งไม่ใช่ค่าที่รับประกัน
- หากอุณหภูมิแวดล้อมใช้งานอยู่ที่ 30°C หรือสูงกว่า ให้คูณค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ด้วยตัวคูณลดกระแสในตารางด้านล่าง
- ค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้เป็นค่าที่คำนวณตาม JCS0168 และไม่ใช่ค่าที่รับประกัน
JCS0168: มาตรฐานสมาคมผู้ผลิตสายเคเบิลของญี่ปุ่น "การคำนวณกระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้สำหรับสายส่งกำลัง 33 kV หรือน้อยกว่า"
ตัวคูณลดกระแส
| อุณหภูมิแวดล้อม (°C) | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ตัวคูณลดกระแส | 1.00 | 0.91 | 0.82 | 0.71 | 0.58 | 0.41 |
การระบุแกนสาย
| จำนวนแกนสาย | วิธีการระบุแกนสาย | |
|---|---|---|
| 12 หน้าสัมผัสหรือน้อยกว่า | วิธีการระบายสีของฉนวนไฟฟ้า | ลำดับ: ดำ, ขาว, แดง, เขียว, เหลือง, น้ำตาล, น้ำเงิน, เทา, ส้ม, ม่วง, ชมพู, เขียวอ่อน |
| 13 แกนขึ้นไป | วิธีการกำหนดหมายเลข | แสดงหมายเลข 1, 2, 3, 4 เป็นต้น อย่างต่อเนื่องบนพื้นผิวของฉนวนไฟฟ้าสีขาว |
แผนผังการจัดเรียง

โครงสร้าง

ตัวอย่าง: VCTF 36SB 12 x 0.75 มม.2
คำแนะนำ / ตัวอย่างการใช้งาน