สายเคเบิลสำหรับการเดินสายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จักรกลอัตโนมัติในโรงงาน ซีรีส์ KVC-36SB ชนิดมีชีลด์หุ้ม

แบรนด์ :
KURAMO ELECTRIC

ข้อควรระวัง

  • [สิ้นสุดการใช้บังคับมาตรฐานรับรอง] สำหรับผลิตภัณฑ์นี้ การต่ออายุใบรับรอง TR-CU (ข้อกำหนดทางเทคนิคของสหภาพศุลกากร) ที่เราเคยได้รับมาก่อนหน้านี้ กลายเป็นเรื่องยากเนื่องจากสถานการณ์ระหว่างประเทศในปัจจุบัน แม้ว่า "EAC" จะระบุไว้ในแคตตาล็อกของผู้ผลิต แต่ไม่สามารถใช้งานได้ ขอขอบคุณในความเข้าใจ

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ทนต่อสัญญาณรบกวน
· ความยืดหยุ่น
· ทนน้ำมัน
· สายเคเบิลมาตรฐาน UL และ cUL
[การใช้งาน]
· การเดินสายไฟไปยังวงจรควบคุมของเครื่องมือแปรรูปชิ้นงาน
· การเดินอุปกรณ์สายไฟในสภาพแวดล้อมที่มีน้ำมัน
· การเดินสายไฟไปยังสถานที่ที่ต้องการความต้านทานสัญญาณรบกวน

รายละเอียดคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

การรับรอง

การรับรองสายเคเบิลสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัติในโรงงาน ซีรีส์ KVC-36SB ชนิดมีชีลด์หุ้ม

ช่วงอุณหภูมิใช้งาน

เมื่อทำการยึดติด: -40 ถึง 80°C *
* เมื่อใช้งานที่อุณหภูมิต่ำกว่า 0°C กรุณาตรวจสอบว่าไม่มีแรงภายนอก เช่น การกระแทก การดัดงอ หรือแรงสั่นสะเทือน ถูกนำมาใช้

รัศมีการดัดงอ

เมื่อยึดอยู่กับที่: แนะนำอย่างน้อย 4 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของสายไฟ

มาตรฐานที่สอดคล้อง

UL AWM 2936/2576/2937/2935

ภาพรวมโครงสร้าง

รหัสสินค้าKVC-36SB
0.2 มม.20.3 มม.20.5 mm²
ตัวนำสายแลนมาตราฐานทองแดงอบอ่อนชุบดีบุกลวดทองแดงอบอ่อน
ฉนวนไฟฟ้าส่วนผสมไวนิลทนความร้อน 105°C
สายคู่บิดเกลียวแกนลวดบิดเกลียวเป็นคู่—
บิดเกลียวแกนสายคู่บิดเกลียวแบบสายแลนมาตราฐานที่มีรูปทรงกลมแกนสายแลนมาตราฐานที่มีรูปทรงกลม
เทปพันด้วยเทปหลายชั้น
ชีลด์สายถักลวดทองแดงอบอ่อนชุบดีบุก
ปลอกหุ้มสายส่วนผสมไวนิลทนน้ำมันและทนความร้อน (สีดำ)

ข้อมูลทางเทคนิคและแนวคิดการออกแบบ

ข้อมูลทางเทคนิค

ชนิดสายเคเบิลUL/cUL
ขนาดที่รองรับการใช้งาน2, 3 × 0.1 ถึง 0.3 มม²24 ถึง 64 × 0.1 ถึง 0.3 มม²22 ถึง 4 × 0.5 มม²25 ถึง 60 × 0.5 มม2
พิกัดแรงดันไฟฟ้า150V300V
จัดอันดับอุณหภูมิ80°C
แรงดันทดสอบ1,500 V AC, 1 นาที2,000 V AC, 1 นาที
ความหน่วงไฟFT2VW-1, FT1
มาตรฐานที่รองรับการใช้งานUL AWM style 2936
CSA C22.2 เบอร์ 210
UL AWM style 2576
CSA C22.2 เบอร์ 210
UL AWM style 2937
CSA C22.2 เบอร์ 210
UL AWM style 2935
CSA C22.2 เบอร์ 210

*เนื่องจากกฎหมายความปลอดภัยของอุปกรณ์และวัสดุไฟฟ้าของญี่ปุ่นใช้ไม่ได้กับ KVC-36SB โปรดใช้สำหรับวงจรเก็บกระแสไฟฟ้าอ่อน เช่น วงจรสัญญาณและระบบสื่อสาร

ตารางแสดงรายละเอียดจำเพาะ

ตัวนำสีของจำนวนแกนเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. เปลือก
(มม. โดยประมาณ)
น้ำหนักโดยประมาณ
(กก./กม.)
คุณสมบัติทางไฟฟ้า
พื้นที่หน้าตัดที่กำหนดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มม. โดยประมาณ)
[การตั้งค่า]
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มม. โดยประมาณ)กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้
(A)
ความต้านทานตัวนำ
20°C
(Ω/km)
ความต้านทานของฉนวน
20°C
(MΩkm)
0.2 มม.2
<25 AWG>
0.54
<7/0.18>
1.052 (1P)3.9215113 หรือน้อยกว่า50 ขึ้นไป
34.1244
4 (2P)5.7404
5 (2P+1)5.8454
6 (3P)5.9454
7 (3P+1)6.0503
8 (4P)6.4553
10 (5P)6.8653
12 (6P)7.5753
14 (7P)7.7803
15 (7P+1)7.8803
16 (8P)8.2903
20 (10P)9.01052
24 (12P)9.11152
30 (15P)10.01402
36 (18P)11.01602
40 (20P)11.51702
50 (25P)12.52052
60 (30P)14.02452
64 (32 ขั้ว)14.02552
0.3 มม.2
<23 AWG>
0.7
<12/0.18>
1.32 (1P)4.628762.3 หรือน้อยกว่า50 ขึ้นไป
34.8356
4 (2P)6.2506
5 (2P+1)6.4555
6 (3P)7.1705
7 (3P+1)7.2705
8 (4P)7.8855
10 (5P)8.51004
12 (6P)9.31154
14 (7P)9.41204
15 (7P+1)9.51254
16 (8P)10.01354
20 (10P)11.51704
24 (12P)12.01853
30 (15P)13.02153
36 (18P)14.02553
40 (20P)14.52753
50 (25P)15.53353
60 (30P)17.03852
64 (32 ขั้ว)17.54052
0.5 มม.²
<20 AWG>
0.95
<22/0.18>
1.6525.6451034.3 หรือน้อยกว่า50 ขึ้นไป
35.9509
46.3608
57.0807
67.7957
77.71007
88.21156
109.31406
129.61506
1410.01655
1510.51755
1610.51905
2012.02255
2411.52655
2513.02754
2613.02804
3013.53104
4015.54004
5017.04904
6018.05803

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

แผนภูมิเรดาร์แสดงคุณสมบัติ

■ 0.2, 0.3 mm2
สายเคเบิลสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัติในโรงงาน ซีรีส์ KVC-36SB ชนิดมีชีลด์หุ้ม แผนภูมิเรดาร์แสดงคุณสมบัติ 1
■ 0.5 mm2
สายเคเบิลสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัติในโรงงาน ซีรีส์ KVC-36SB ชนิดมีชีลด์ แผนภูมิเรดาร์คุณสมบัติ 2

*ระดับความหน่วงไฟจะแตกต่างกันไปตามขนาด สำหรับความหน่วงไฟ ดูข้อมูลทางเทคนิค

เกี่ยวกับกระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้

  • ค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้คือค่าที่คำนวณได้เมื่ออุณหภูมิแวดล้อมใช้งานคือ 30°C และวางสายเคเบิลเส้นเดียวในอากาศ ไม่ใช่ค่าที่รับประกัน
  • สำหรับอุณหภูมิแวดล้อมใช้งานที่สูงกว่า 30°C ให้นำค่าต่าง ๆ ในตารางคูณด้วยตัวคูณลดกระแสไฟฟ้าดังต่อไปนี้:
  • ค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้เป็นค่าที่คำนวณตาม JCS0168 และไม่ใช่ค่าที่รับประกัน
    JCS0168: มาตรฐานสมาคมผู้ผลิตสายเคเบิลของญี่ปุ่น "การคำนวณกระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้สำหรับสายส่งกำลัง 33 kV หรือน้อยกว่า"

ตัวคูณลดกระแส

อุณหภูมิแวดล้อม (°C)3035404550556065707580859095100
ตัวคูณลดกระแส1.000.970.930.890.860.820.770.730.680.630.580.520.450.360.26

การระบุแกนสาย

ตารางระบุแกนสาย

■ 0.2, 0.3 mm2

สายเคเบิลสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัติในโรงงาน ซีรีส์ KVC-36SB ชนิดมีชีลด์หุ้ม การระบุคอร์/แกนของสายไฟ
 

■ 0.5 mm2

จำนวนแกนสายวิธีการระบุแกนสาย
12 หน้าสัมผัสหรือน้อยกว่าวิธีการระบายสีของฉนวนไฟฟ้า (ลำดับ: ดำ, ขาว, แดง, เขียว, เหลือง, น้ำตาล, น้ำเงิน, เทา, ส้ม, ม่วง, ชมพู, เขียวอ่อน)
13 แกนขึ้นไปวิธีการเรียงหมายเลข (หมายเลข 1, 2, 3, 4 และมากกว่านั้น พิมพ์ต่อกันบนพื้นผิวของฉนวนไฟฟ้าสีขาว)

โครงสร้าง

■ตัวอย่าง: KVC-36SB 8 (ชนิด B) × 0.3 มม.² (23AWG)

สายเคเบิลสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัติในโรงงาน ซีรีส์ KVC-36SB ชนิดมีชีลด์หุ้ม แผนภาพโครงสร้าง 1
 

■ตัวอย่าง: KVC-36SB 12 × 0.5 มม2 (20AWG)

สายเคเบิลสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัติในโรงงาน ซีรีส์ KVC-36SB ชนิดมีชีลด์หุ้ม แผนภาพโครงสร้าง 2