เต้ารับแบบฝัง - ล็อคบิด

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
· เครื่องมือที่เก็บพลังงานไว้ในกล่องฝังผนัง ใช้สำหรับจ่ายไฟ
· ชนิดตะขอ
ตัวอย่างรายละเอียดของตัว ตัวล็อคบิด เต้ารับ

รูปภาพ ผลิตภัณฑ์ ของ 3P 60 A 250 V เต้ารับ 3620

รูปภาพ ผลิตภัณฑ์ ของ 3P 60 A 250 V เต้ารับ 3620
ตัวอย่าง สเปค ของตัว ตัวล็อคบิด เต้ารับ ของเต้ารับ
(หน่วย: มิลลิเมตร)

ดรออิ้งบอกขนาด ของ 2320/3310-L5/3320/3320-L6/3360/4310-L14/4320/4320-L15/4360
(หน่วย: มิลลิเมตร)

ดรออิ้งบอกขนาด ของ 3310-L5UL/3320-L6UL/4320-L15UL
| อัตรา | Part Number | ขนาด รูปทรง | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กระแสไฟฟ้า | จำนวนตำแหน่ง | แรงดันไฟฟ้า | ไฟฟ้ากระแสตรง | สีดำ | สีขาว | A | B | L |
| 30 A | 2- ขั้ว (2P, 2W) | 250 V | — | 2320 | — | 66 | 42 | 33 |
| กราวด์ 2 ขั้ว 3- ขดลวด (2P, 3W GND) | 125 V | — | 3310-L5 | 3310-L5-IV | 70 | |||
| ○ | 3310-L5UL | — | — | — | — | |||
| 250 V | — | 3320-L6 | 3320-L6-IV | 70 | 42 | 33 | ||
| ○ | 3320-L6UL | — | — | — | — | |||
| 3- ขั้ว (3P, 3W) | — | 3320 | — | 70 | 42 | 33 | ||
| 600 V | — | 3360 | — | |||||
| กราวด์ 3 ขั้ว 4 ขดลวด (3P, 4W GND) | 250 V | — | 4310-L14 | — | ||||
| — | 4320 | 4320-IV | ||||||
| — | 4320-L15 | — | ||||||
| — | 4320-L15UL | — | — | — | — | |||
| 600 V | — | 4360 | — | 70 | 42 | 33 | ||
[2320/3310-L5/3320/3320-L6/3360/4310-L14/4320/4320-L15/4360]
- ขดลวด บังคับ: ⌀2.6 ถึง 3.2 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.6 ถึง 3.2 มม.), 5.5 มม.²
- วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ: ชนิด หางปลา แบบหนีบ ชนิดขันให้แน่น
- หางปลา รองรับการใช้งาน: R5.5-5

ฟิกเกอร์การจัด ขั้ว
[3310-L5UL/3320-L6UL/4320-L15UL]
- ขดลวด บังคับ (สำหรับใช้ในประเทศญี่ปุ่น): ⌀2.6 ถึง 3.2 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.6 ถึง 3.2 มม.), 5.5 มม.²
- วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ (สำหรับใช้ในประเทศญี่ปุ่น): ชนิด หางปลา แบบหนีบ ชนิดขันให้แน่น
- หางปลา รองรับการใช้งาน (สำหรับใช้ในประเทศญี่ปุ่น): 5.5Y-5 (แบบเปิด)
(หน่วย: มิลลิเมตร)

ดรออิ้งบอกขนาด ของ 3620/3660/4620/4660
- ขดลวด บังคับ: 14 มม. ²
- วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ: ประเภท หางปลา
- หางปลา รองรับการใช้งาน: R14-6
| อัตรา | Part Number | ||
|---|---|---|---|
| กระแสไฟฟ้า | จำนวนตำแหน่ง | แรงดันไฟฟ้า | |
| 60 A | 3- ขั้ว (3P, 3W) | 250 V | 3620 |
| 600 V | 3660 | ||
| กราวด์ 3 ขั้ว 4 ขดลวด (3P, 4W GND) | 250 V | 4620 | |
| 600 V | 4660 | ||