(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เป็นตัว ตัวยึด สายไฟ แบบกระดุม
[คุณสมบัติ]
·ไม่ ขาตั้ง เนื่องจากจะถูกผลักจากภายนอกกลับเข้าสู่ มาตรฐาน
·เหมาะสำหรับใช้ในที่ที่ไม่ควรให้ขาของตัว ตัวยึด ยื่นออกมาจากด้านนอกของแผงยึด
·ขนาดแผงยึดและเส้นผ่านศูนย์กลางรู:ø6.4มม. ความหนา:สูงสุด 3.2 มม.
[การประยุกต์ใช้งาน]
·แก้ไขการรวมกลุ่มเข้ากับแผงควบคุม
รหัสสินค้า |
---|
PBMS-H25-C |
PBMS-H25-C14 |
PBMS-H25-M |
PBMS-H25-M0 |
PBMS-H25-M14 |
PBMS-H25-M30 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สี | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | วัสดุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 738.00 | CABLE ACCESSARY CABLE CLIP | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 10 | โดยธรรมชาติ | ในร่ม | ไนล่อน 66 | ||
฿ 624.17 | CABLE ACCESSARY CABLE CLIP | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 62 วัน | - | โทรศัพท์สีเทา | ในร่ม | ไนล่อน 66 | ||
฿ 3,856.91 | CABLE ACCESSARY CABLE CLIP | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 2 วัน | - | โดยธรรมชาติ | ในร่ม | ไนล่อน 66 | ||
฿ 6,753.00 | CABLE ACCESSARY CABLE CLIP | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 19 วัน | - | สีดำ | กลางแจ้ง | ไนล่อน ทนฝนและแดด 66 | ||
฿ 4,818.39 | CABLE ACCESSARY CABLE CLIP | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 62 วัน | - | โทรศัพท์สีเทา | ในร่ม | ไนล่อน 66 | ||
฿ 4,618.84 | CABLE ACCESSARY CABLE CLIP | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 62 วัน | - | สีดำ | ในร่ม | ไนล่อน ทนความร้อน 66 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | ไนลอน | ความยาวโดยรวม(mm) | 10.7 | ความกว้าง(mm) | 10.2 |
---|---|---|---|---|---|
ความกว้างของซิปที่ใช้(มิลลิเมตร) | 2.3 ถึง 4.8 | วิธีการติดตั้ง / แก้ไข | ดันเข้าไป |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง