ซีรีส์เบรกเกอร์ SE

แบรนด์ :
KAWAMURA
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
- เบรกเกอร์ ชนิดไม่มีฟิวส์ รุ่น SE ซีรีส์จาก Kawamura
- ขนาดเฟรมของเบรกเกอร์คือ 30AF
- พิกัดกระแสมีให้เลือก 3 แบบ 15A, 20A และ 30A
- สามารถเลือกจำนวนPoleได้ 1 หรือ 2 Poles
- พิกัดแรงดันไฟฟ้า เลือกได้ 2 แบบ คือ AC 100 V หรือ AC 200 V
- จำนวนPole(P)/Element(E): มี 2 แบบ 2P1E และ 2P2E
- ขนาดสายไฟที่ใช้ได้คือ φ1.6 - 3.2 มม. (2.0 – 8 ตร.มม.)
- แรงบิดขันสกรูเทอร์มินอลอยู่ที่ 2 - 2.5 N・m.