พาวเวอร์ซัพพลาย ซีรีส์ MELSEC-Q (รุ่นปกติ)

แบรนด์ :
MITSUBISHI

ข้อควรระวัง

  • สินค้านี้เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS Category 9 “อุปกรณ์เพื่อติดตามและควบคุม” โดยอยู่นอกเหนือจากข้อจำกัดในการใช้งานพาทาเลต เอสเตอร์ จนถึง 21 กรกฎาคม 2021

รายละเอียดสินค้า

พาวเวอร์ซัพพลายสำหรับรุ่นอเนกประสงค์ ซีรีส์ MELSEC-Q
[คุณสมบัติ]
· อุปกรณ์แหล่งจ่ายให้กับหน่วย CPU, อุปกรณ์ Input/Output และยูนิตอื่น ๆ
· ขนาดภายนอก: (ความสูง) 98 มม., (ความกว้าง) 55.2 มม., (เส้นผ่าศูนย์กลาง) 90 มม.
[การใช้งาน]
· พาวเวอร์ซัพพลายไปยังหน่วย

สเปคของพาวเวอร์ซัพพลาย Q61P

ตำแหน่ง การติดตั้ง ฐานรอง/แผ่นรองร่อง ติดตั้งสำหรับ พาวเวอร์ซัพพลาย
ชุดฐาน PLC รองรับการใช้งานQ3□B, Q3□DB, Q6□B
แรงดันไฟเลี้ยง อินพุต100 ถึง 240 V AC (-15% ถึง +10%)
ความถี่อินพุต50/60 Hz ±5%
ตัวประกอบความเพี้ยนของแรงดันไฟฟ้าอินพุตภายใน 5%
ป้อน อุปกรณ์แหล่งจ่าย สูงสุดที่ชัดเจน130 V A
กระแสพุ่งเข้าภายใน 20 A, 8 ms
พิกัดกระแสไฟฟ้าเอาท์พุต5 V DC6 A
การป้องกันกระแสไฟฟ้าเกิน5 V DC6.6 A หรือมากกว่า
การป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกิน5 V DC5.5 ถึง 6.5 V
ประสิทธิภาพ70% หรือสูงกว่า
ระยะเวลาไฟตกชั่วขณะที่รับได้ภายใน 20 ms
ทนต่อแรงดันไฟฟ้าระหว่างอินพุตทั้งหมด / LG ทันที และเอาท์พุตทั้งหมด / FG ทั้งหมด 2,300 V AC / 1 นาที (ระดับความสูง 0 ถึง 2,000 ม.)
ความต้านทานของฉนวนระหว่างอินพุตทั้งหมด / LG ในครั้งเดียวและเอาท์พุตทั้งหมด / FG ในครั้งเดียว, ระหว่างอินพุตทั้งหมดภายในครั้งเดียวและ LG, ระหว่างเอาท์พุตทั้งหมดและ FG: 10 MΩ หรือสูงกว่าที่ 500 V DC บนตัวทดสอบความต้านทานของฉนวน
ตัวบ่งชี้การทำงานการบ่งบอกด้วยไฟ LED (ปกติ: ไฟติดเป็นสีเขียว, เกิดข้อผิดพลาด: ไฟไม่ติด)
ฟิวส์แบบติดตั้งมาในตัว (ผู้ใช้เปลี่ยนไม่ได้)
ส่วนหน้าสัมผัสเอาท์พุตการใช้งานหน้าสัมผัส ERR
พิกัดแรงดันไฟฟ้า/กระแสไฟฟ้า เปิด/ปิด24 V DC, 0.5 A
โหลดการสลับขั้นต่ำ5 V DC 1 mA
เวลาตอบสนองOFF > ON10 ms หรือต่ำกว่า
ON > OFF12 ms หรือน้อยกว่า
อายุการใช้งานเชิงกล20 ล้านครั้งหรือสูงกว่า
คุณสมบัติทางไฟฟ้าพิกัดโหลดแรงดันไฟฟ้า/กระแสไฟฟ้า เปิด/ปิด: 100,000 ครั้งหรือสูงกว่า
อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากN/A
ฟิวส์N/A
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟภายนอกเทอร์มินอลบล็อกแบบขันสกรู (สกรู M3.5)
ขนาดภายนอกความสูง (H)98 mm
ความกว้าง (W)55.2 mm
ความลึก (D)90 mm
น้ำหนัก0.40 กก.

สเปค พาวเวอร์ซัพพลาย Q63P

ตำแหน่ง การติดตั้ง ฐานรอง/แผ่นรองร่อง ติดตั้งสำหรับ พาวเวอร์ซัพพลาย
ชุดฐาน PLC รองรับการใช้งานQ3□B, Q3□DB, Q6□B
แรงดันไฟเลี้ยง อินพุต24 V DC (-35% ถึง + 30%)
อินพุต อุปกรณ์แหล่งจ่าย สูงสุด45 W
กระแสพุ่งเข้าภายใน 100 A / 1 ms (ที่อินพุต DC 24 V)
พิกัดกระแสไฟฟ้าเอาท์พุต5 V DC6 A
การป้องกันกระแสไฟฟ้าเกิน5 V DC6.6 A หรือมากกว่า
การป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกิน5 V DC5.5 ถึง 6.5 V
ประสิทธิภาพ70% หรือสูงกว่า
ระยะเวลาไฟตกชั่วขณะที่รับได้ภายใน 10 ms (ที่อินพุต DC 24 V)
ทนต่อแรงดันไฟฟ้าระหว่างอินพุตทั้งหมด / LG ทันที และเอาท์พุตทั้งหมด / FG ทั้งหมด 510 V AC / 1 นาที (ระดับความสูง 0 ถึง 2,000 ม.)
ความต้านทานของฉนวน10 MΩ หรือสูงกว่าพร้อมเครื่องวัดความต้านทานฉนวนไฟฟ้า
ตัวบ่งชี้การทำงานการบ่งบอกด้วยไฟ LED (ปกติ: ไฟติดเป็นสีเขียว, เกิดข้อผิดพลาด: ไฟไม่ติด)
ฟิวส์แบบติดตั้งมาในตัว (ผู้ใช้เปลี่ยนไม่ได้)
ส่วนหน้าสัมผัสเอาท์พุตการใช้งานหน้าสัมผัส ERR
พิกัดแรงดันไฟฟ้า/กระแสไฟฟ้า เปิด/ปิด24 V DC, 0.5 A
โหลดการสลับขั้นต่ำ5 V DC 1 mA
เวลาตอบสนองOFF > ON10 ms หรือต่ำกว่า
ON > OFF12 ms หรือน้อยกว่า
อายุการใช้งานเชิงกล20 ล้านครั้งหรือสูงกว่า
คุณสมบัติทางไฟฟ้าพิกัดแรงดันเปิด/ปิด/กระแสโหลด: 100,000 ครั้งหรือมากกว่า
อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากN/A
ฟิวส์N/A
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟภายนอกเทอร์มินอลบล็อกแบบขันสกรู (สกรู M3.5)
ขนาดภายนอกความสูง (H)98 mm
ความกว้าง (W)55.2 mm
ความลึก (D)90 mm
น้ำหนัก0.33 กก.