เบสยูนิตพื้นฐาน ชนิดบาง ซีรีส์ MELSEC-Q

แบรนด์ :
MITSUBISHI
ข้อควรระวัง
- สินค้านี้เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS Category 9 “อุปกรณ์เพื่อติดตามและควบคุม” โดยอยู่นอกเหนือจากข้อจำกัดในการใช้งานพาทาเลต เอสเตอร์ จนถึง 21 กรกฎาคม 2021
รายละเอียดสินค้า
เบสยูนิตพื้นฐาน ชนิดบาง ซีรีส์ MELSEC-Q
[คุณสมบัติ]
· ชุดฐาน PLC ซึ่งติดตั้ง พาวเวอร์ซัพพลาย CPU/ หน่วยประมวลผล และชุดอื่น ๆ อีกมากมาย
· จำนวนยูนิตอินพุต/เอาท์พุตที่สามารถติดตั้งได้: 2, 3 หรือ 5
[การใช้งาน]
· สำหรับติดตั้งยูนิตต่าง ๆ
รายละเอียดจำเพาะของ Q32SB-E
| จำนวนยูนิตอินพุต/เอาท์พุตที่มี | 2 | |
|---|---|---|
| ความเป็นไปได้ที่จะขยายและเชื่อมต่อ | ไม่สามารถขยายและเชื่อมต่อได้ | |
| ยูนิตที่ใช้งานได้ | ยูนิตซีรีส์ Q | |
| ยูนิตพาวเวอร์ซัพพลายที่ใช้งานได้ | ยูนิตพาวเวอร์ซัพพลายชนิดบาง Q ซีรีส์ | |
| การใช้กระแสไฟภายใน 5 V DC | 0.09 A | |
| ขนาดรูติดตั้ง | รูสกรู M4 หรือรู ⌀4.5 (สำหรับสกรู M4) | |
| ขนาดภายนอก | ความสูง (H) | 98 mm |
| ความกว้าง (W) | 114 mm | |
| ความลึก (D) | 18.5 mm | |
| น้ำหนัก | 0.12 กก. | |
| ชื่อชนิดอะแดปเตอร์ติดตั้งรางปีกนก (DIN Rail) | Q6DIN3 (แยกจำหน่าย) | |
รายละเอียดจำเพาะของ Q33SB-E
| จำนวนยูนิตอินพุต/เอาท์พุตที่มี | 3 | |
|---|---|---|
| ความเป็นไปได้ที่จะขยายและเชื่อมต่อ | ไม่สามารถขยายและเชื่อมต่อได้ | |
| ยูนิตที่ใช้งานได้ | ยูนิตซีรีส์ Q | |
| ยูนิตพาวเวอร์ซัพพลายที่ใช้งานได้ | ยูนิตพาวเวอร์ซัพพลายชนิดบาง Q ซีรีส์ | |
| การใช้กระแสไฟภายใน 5 V DC | 0.09 A | |
| ขนาดรูติดตั้ง | รูสกรู M4 หรือรู ⌀4.5 (สำหรับสกรู M4) | |
| ขนาดภายนอก | ความสูง (H) | 98 mm |
| ความกว้าง (W) | 142 mm | |
| ความลึก (D) | 18.5 mm | |
| น้ำหนัก | 0.15 กก | |
| ชื่อชนิดอะแดปเตอร์ติดตั้งรางปีกนก (DIN Rail) | Q6DIN3 (แยกจำหน่าย) | |
รายละเอียดจำเพาะของ Q35SB-E
| จำนวนยูนิตอินพุต/เอาท์พุตที่มี | 5 | |
|---|---|---|
| ความเป็นไปได้ที่จะขยายและเชื่อมต่อ | ไม่สามารถขยายและเชื่อมต่อได้ | |
| ยูนิตที่ใช้งานได้ | ยูนิตซีรีส์ Q | |
| ยูนิตพาวเวอร์ซัพพลายที่ใช้งานได้ | ยูนิตพาวเวอร์ซัพพลายชนิดบาง Q ซีรีส์ | |
| การใช้กระแสไฟภายใน 5 V DC | 0.10 A | |
| ขนาดรูติดตั้ง | รูสกรู M4 หรือรู ⌀4.5 (สำหรับสกรู M4) | |
| ขนาดภายนอก | ความสูง (H) | 98 mm |
| ความกว้าง (W) | 197.5 mm | |
| ความลึก (D) | 18.5 mm | |
| น้ำหนัก | 0.21 กก. | |
| ชื่อชนิดอะแดปเตอร์ติดตั้งรางปีกนก (DIN Rail) | Q6DIN3 (แยกจำหน่าย) | |