เบสยูนิตต่อขยาย ซีรีส์ MELSEC-Q (สำหรับ CPU แบบ 2 แหล่งจ่าย)

แบรนด์ :
MITSUBISHI

ข้อควรระวัง

  • สินค้านี้เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS Category 9 “อุปกรณ์เพื่อติดตามและควบคุม” โดยอยู่นอกเหนือจากข้อจำกัดในการใช้งานพาทาเลต เอสเตอร์ จนถึง 21 กรกฎาคม 2021

รายละเอียดสินค้า

เบสยูนิตต่อขยาย สำหรับ CPU แบบ 2 แหล่งจ่าย ซีรีส์ MELSEC-Q อเนกประสงค์

รายละเอียดจำเพาะของซีรีส์เบสยูนิตต่อขยาย (สำหรับ CPU แบบซ้ำซ้อน)

รูปภาพ Q65WRB

รูปภาพ Q65WRB

รายละเอียดจำเพาะของประสิทธิภาพ

จำนวนยูนิตอินพุต/เอาท์พุตที่มี5
ความเป็นไปได้ที่จะขยายและเชื่อมต่อสามารถขยายและเชื่อมต่อได้
ยูนิตที่ใช้งานได้ชุดซีรีส์ MELSEC-Q
ยูนิตพาวเวอร์ซัพพลายที่ใช้งานได้ยูนิตพาวเวอร์ซัพพลาย ซีรีส์ MELSEC-Q สำหรับพาวเวอร์ซัพพลาย × 2
การใช้กระแสไฟภายใน 5 V DC0.16 A
ขนาดรูติดตั้งรูสกรู M4 หรือรู ⌀4.5 (สำหรับสกรู M4)
ขนาดภายนอกความสูง (H)98 mm
ความกว้าง (W)439 mm
ความลึก (D)44.1 mm
น้ำหนัก0.52 กก.
ชื่อชนิดอะแดปเตอร์ติดตั้งรางปีกนก (DIN Rail)Q6DIN1 (แยกจำหน่าย)