ชุดฐาน PLC พื้นฐาน MELSEC-Q (ชนิดปกติ)

แบรนด์ :
MITSUBISHI

ข้อควรระวัง

  • สินค้านี้เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS Category 9 “อุปกรณ์เพื่อติดตามและควบคุม” โดยอยู่นอกเหนือจากข้อจำกัดในการใช้งานพาทาเลต เอสเตอร์ จนถึง 21 กรกฎาคม 2021

รายละเอียดสินค้า

เครื่องซีเควนเซอร์ที่ งานละเอียด สูงของมิตซูบิชิ
[คุณสมบัติ]
· ชุดฐาน PLC ซึ่งติดตั้ง พาวเวอร์ซัพพลาย CPU/ หน่วยประมวลผล และชุดอื่น ๆ อีกมากมาย
·มาพร้อมกับคู่มือเป็นภาษาอังกฤษ
[การใช้งาน]
·สะดวกเหมือนกับ ชุดฐาน PLC ที่ติดตั้งหน่วยอื่น

ชุดฐานพื้นฐาน PLC Q33B-E

เบสยูนิตพื้นฐาน MELSEC-Q (ชนิดปกติ): ภาพที่เกี่ยวข้อง

Q33B-E (3 ร่อง)

สเปค

จำนวนยูนิตอินพุต/เอาท์พุตที่มี3
ความเป็นไปได้ที่จะขยายและเชื่อมต่อสามารถขยายและเชื่อมต่อได้
ยูนิตที่ใช้งานได้ยูนิตซีรีส์ Q
ยูนิตพาวเวอร์ซัพพลายที่ใช้งานได้ยูนิตพาวเวอร์ซัพพลาย ซีรีส์ Q
การใช้กระแสไฟภายใน 5 V DC0.11 A
ขนาดรูติดตั้งรูสกรู M4 หรือรู ⌀4.5 (สำหรับสกรู M4)
ขนาดภายนอกความสูง (H)98 mm
ความกว้าง (W)189 mm
ความลึก (D)44.1 mm
น้ำหนัก0.21 กก.
ชื่อชนิดอะแดปเตอร์ติดตั้งรางปีกนก (DIN Rail)Q6DIN3 (แยกจำหน่าย)

ชุดฐานพื้นฐาน Q35B-E

เบสยูนิตพื้นฐาน MELSEC-Q (ชนิดปกติ): ภาพที่เกี่ยวข้อง

Q35B-E (5 ร่อง)

สเปค

จำนวนยูนิตอินพุต/เอาท์พุตที่มี5
ความเป็นไปได้ที่จะขยายและเชื่อมต่อสามารถขยายและเชื่อมต่อได้
ยูนิตที่ใช้งานได้ยูนิตซีรีส์ Q
ยูนิตพาวเวอร์ซัพพลายที่ใช้งานได้ยูนิตพาวเวอร์ซัพพลาย ซีรีส์ Q
การใช้กระแสไฟภายใน 5 V DC0.11 A
ขนาดรูติดตั้งรูสกรู M4 หรือรู ⌀4.5 (สำหรับสกรู M4)
ขนาดภายนอกความสูง (H)98 mm
ความกว้าง (W)245 mm
ความลึก (D)44.1 mm
น้ำหนัก0.27 กก.
ชื่อชนิดอะแดปเตอร์ติดตั้งรางปีกนก (DIN Rail)Q6DIN2 (แยกจำหน่าย)

ชุดฐานพื้นฐาน Q38B-E

เบสยูนิตพื้นฐาน MELSEC-Q (ชนิดปกติ): ภาพที่เกี่ยวข้อง

Q38B-E (8 ร่อง)

สเปค

จำนวนยูนิตอินพุต/เอาท์พุตที่มี8
ความเป็นไปได้ที่จะขยายและเชื่อมต่อสามารถขยายและเชื่อมต่อได้
ยูนิตที่ใช้งานได้ยูนิตซีรีส์ Q
ยูนิตพาวเวอร์ซัพพลายที่ใช้งานได้ยูนิตพาวเวอร์ซัพพลาย ซีรีส์ Q
การใช้กระแสไฟภายใน 5 V DC0.12 A
ขนาดรูติดตั้งรูสกรู M4 หรือรู ⌀4.5 (สำหรับสกรู M4)
ขนาดภายนอกความสูง (H)98 mm
ความกว้าง (W)328 mm
ความลึก (D)44.1 mm
น้ำหนัก0.36 กก.
ชื่อชนิดอะแดปเตอร์ติดตั้งรางปีกนก (DIN Rail)Q6DIN1 (แยกจำหน่าย)

ชุดฐานพื้นฐาน Q312B-E

เบสยูนิตพื้นฐาน MELSEC-Q (ชนิดปกติ): ภาพที่เกี่ยวข้อง

Q312B-E (12 ร่อง)

สเปค

จำนวนยูนิตอินพุต/เอาท์พุตที่มี12
ความเป็นไปได้ที่จะขยายและเชื่อมต่อสามารถขยายและเชื่อมต่อได้
ยูนิตที่ใช้งานได้ยูนิตซีรีส์ Q
ยูนิตพาวเวอร์ซัพพลายที่ใช้งานได้ยูนิตพาวเวอร์ซัพพลาย ซีรีส์ Q
การใช้กระแสไฟภายใน 5 V DC0.13 A
ขนาดรูติดตั้งรูสกรู M4 หรือรู ⌀4.5 (สำหรับสกรู M4)
ขนาดภายนอกความสูง (H)98 mm
ความกว้าง (W)439 mm
ความลึก (D)44.1 mm
น้ำหนัก0.47 กก.
ชื่อชนิดอะแดปเตอร์ติดตั้งรางปีกนก (DIN Rail)Q6DIN1 (แยกจำหน่าย)