ยูนิตอินพุตอุณหภูมิ ซีรีส์ MELSEC-Q

แบรนด์ :
MITSUBISHI

ข้อควรระวัง

  • สินค้านี้เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS Category 9 “อุปกรณ์เพื่อติดตามและควบคุม” โดยอยู่นอกเหนือจากข้อจำกัดในการใช้งานพาทาเลต เอสเตอร์ จนถึง 21 กรกฎาคม 2021

รายละเอียดสินค้า

ยูนิตอินพุตอุณหภูมิ ซีรีส์ MELSEC-Q
[คุณสมบัติ]
· ยูนิตอนาล็อกหุ้มฉนวน เหมาะสำหรับการควบคุมโปรเซส
· จำนวนช่อง: 4 ช่อง, 8 ช่อง
[การใช้งาน]
· สำหรับอ่านข้อมูลอุณหภูมิ

รายละเอียดจำเพาะของยูนิตอินพุตตรวจจับอุณหภูมิแบบมีลวดความต้านทาน Q64RD

จำนวนช่อง4 ช่อง
เอาต์พุตค่าการแปลงอุณหภูมิ16-bit Signed Binary (-2,000 ถึง 8,500: ปัดค่าขึ้นเป็นทศนิยมหลักแรก × คูณด้วย 10)
32-bit Signed Binary (-200,000 ถึง 850,000: ปัดค่าขึ้นเป็นทศนิยมหลักที่สาม × คูณด้วย 1,000)
ค่าการสเกล16-bit Signed Binary
รองรับการใช้งานกับเครื่องตรวจจับอุณหภูมิแบบมีลวดความต้านทานPt100, JPt100
ช่วงการวัดอุณหภูมิPt100-200 ถึง 850°C
JPt100-180 ถึง 600°C
การสลับช่วงPt100-20 ถึง 120°C / -200 ถึง 850°C
JPt100-20 ถึง 120°C / -180 ถึง 600°C
ความเที่ยงตรง (ความเที่ยงตรงตามค่าสูงสุดของช่วงที่เลือกไว้)อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน: 25±5°C±0.08%
อุณหภูมิแวดล้อม: 0 ถึง 55 °C±0.25%
ความละเอียด0.025°C
กระแสไฟเอาท์พุตสำหรับตรวจจับอุณหภูมิ1 mA
ความเร็วในการแปลง40 ms / ช่อง
จำนวนจุดอินพุตอนาล็อก4 จุด (4 ช่อง)
วิธีการฉนวนระหว่างพาวเวอร์ซัพพลายของซีเควนเซอร์และอินพุตตรวจจับอุณหภูมิแบบมีลวดความต้านทาน: Opto-Isolator
ระหว่างช่องอินพุตตัวต้านทานวัดอุณหภูมิ: ไม่มีฉนวน
ความคงทนไดอิเล็กทริกระหว่างพาวเวอร์ซัพพลายของซีเควนเซอร์และอินพุตเครื่องตรวจจับอุณหภูมิแบบมีลวดความต้านทานเป็นแพลตตินั่ม: 1,780 V AC rms / 3 รอบ (ระดับความสูง 2,000 ม.)
ความเป็นฉนวนไฟฟ้าระหว่างพาวเวอร์ซัพพลายของซีเควนเซอร์และอินพุตตรวจจับอุณหภูมิแบบมีลวดความต้านทานเป็นแพลตตินั่ม: 10 MΩ ขึ้นไปที่ 500 V DC
การตรวจจับการตัดการเชื่อมต่อใช่ (แยกตามแต่ละช่อง)
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟภายนอกเทอร์มินอลบล็อคแบบขันสกรู 18 จุด (สกรู M3)
จำนวนอินพุต / เอาท์พุตที่ถูกใช้16 จุด (การกำหนด I/O: อัจฉริยะ 16 จุด)
5 V DC การใช้กระแสไฟฟ้าภายใน0.60 A
ขนาดภายนอกความสูง (H)98 mm
ความกว้าง (W)27.4 mm
ความลึก (D)90 mm
น้ำหนัก0.17 กก.

รายละเอียดจำเพาะของยูนิตอินพุตตรวจจับอุณหภูมิแบบมีลวดความต้านทานหุ้มฉนวนระหว่างช่อง Q64RD-G

จำนวนช่อง4 ช่อง
เอาต์พุตค่าการแปลงอุณหภูมิ16-bit Signed Binary (-2,000 ถึง 8,500: ปัดค่าขึ้นเป็นทศนิยมหลักแรก × คูณด้วย 10)
32-bit Signed Binary (-200,000 ถึง 850,000: ปัดค่าขึ้นเป็นทศนิยมหลักที่สาม × คูณด้วย 1,000)
ค่าการสเกล16-bit Signed Binary
รองรับการใช้งานกับเครื่องตรวจจับอุณหภูมิแบบมีลวดความต้านทานPt100, JPt100, Ni100
ช่วงการวัดอุณหภูมิPt100-200 ถึง 850°C
JPt100-180 ถึง 600°C
Ni100-60 ถึง 180°C
การสลับช่วงPt100-20 ถึง 120°C / 0 ถึง 200°C / -200 ถึง 850°C
JPt100-20 ถึง 120°C / 0 ถึง 200°C / -180 ถึง 600°C
Ni100
ความเที่ยงตรง (ความเที่ยงตรงตามค่าสูงสุดของช่วงที่เลือกไว้)ความเที่ยงตรงอ้างอิง±ภายใน 0.04%
ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิPt100/JPt100 (-20 ถึง 120°C)±70 ppm/°C (±0.0070%/°C)
Pt100/JPt100 (0 ถึง 200°C)±65 ppm/°C (±0.0065%/°C)
Pt100/JPt100 (-200 ถึง 850 °C)±50 ppm/°C (±0.0050%/°C)
Ni100 (-60 ถึง 180°C)±70 ppm/°C (±0.0070%/°C)
ความละเอียด0.025°C
กระแสไฟเอาท์พุตสำหรับตรวจจับอุณหภูมิ1 mA
ความเร็วในการแปลง40 ms / ช่อง
จำนวนจุดอินพุตอนาล็อก4 จุด (4 ช่อง)
วิธีการฉนวนระหว่างพาวเวอร์ซัพพลายของซีเควนเซอร์และอินพุตตรวจจับอุณหภูมิแบบมีลวดความต้านทาน: ฉนวน Opto-Isolator
ระหว่างช่องอินพุตตรวจจับอุณหภูมิแบบมีลวดความต้านทาน: ฉนวนหม้อแปลง
ความคงทนไดอิเล็กทริกระหว่างพาวเวอร์ซัพพลายของซีเควนเซอร์และอินพุตตรวจจับอุณหภูมิแบบมีลวดความต้านทาน, ระหว่างช่องอินพุตตรวจจับอุณหภูมิแบบมีลวดความต้านทาน: 1,780 V AC rms / 3 รอบ (ระดับความสูง 2,000 ม.)
ความเป็นฉนวนไฟฟ้าระหว่างพาวเวอร์ซัพพลายของซีเควนเซอร์และอินพุตเครื่องตรวจจับอุณหภูมิแบบมีลวดความต้านทาน, ระหว่างช่องอินพุตเครื่องตรวจจับอุณหภูมิแบบมีลวดความต้านทาน: 10 MΩ ขึ้นไปที่ 500 V DC
การตรวจจับการตัดการเชื่อมต่อใช่ (แยกตามแต่ละช่อง)
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟภายนอกเทอร์มินอลบล็อคแบบขันสกรู 18 จุด (สกรู M3)
จำนวนอินพุต / เอาท์พุตที่ถูกใช้16 จุด (การกำหนด I/O: อัจฉริยะ 16 จุด)
5 V DC การใช้กระแสไฟฟ้าภายใน0.62 A
ขนาดภายนอกความสูง (H)98 mm
ความกว้าง (W)27.4 mm
ความลึก (D)112 mm
น้ำหนัก0.20 กก.

รายละเอียดจำเพาะของยูนิตอินพุตเทอร์โมคัปเปิล Q64TD

จำนวนช่อง4 ช่อง
เอาต์พุตค่าการแปลงอุณหภูมิ16-bit Signed Binary (-2,700 ถึง 18,200: ปัดค่าขึ้นเป็นทศนิยมหลักแรก × คูณด้วย 10)
ค่าการสเกล16-bit Signed Binary
มาตรฐานที่ได้รับการับรองสำหรับเทอร์โมคัปเปิลJIS C1602-1995
ความแม่นยำของช่วงการวัดอุณหภูมิชนิดเทอร์โมคัปเปิลช่วงการวัดอุณหภูมิความแม่นยำในการแปลง (อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน 25±5°C)
คุณสมบัติทางอุณหภูมิ (ต่อ 1°C การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน)
ความคลาดเคลื่อนอุณหภูมิสูงสุดที่อุณหภูมิแวดล้อม 55°C
ต่อ 1Ω ของความต้านทานสายไฟ
B0 ถึง 600°C
600 ถึง 800°Cความแม่นยำในการแปลง: ±3.0°C
คุณสมบัติทางอุณหภูมิ: ±0.4°C
ความคลาดเคลื่อนอุณหภูมิสูงสุดที่อุณหภูมิแวดล้อม 55°C: ±13.0°C
ผลกระทบต่อ 1Ω ของความต้านทานสายไฟ: 0.009°C/Ω
800 ถึง 1,700°Cความแม่นยำในการแปลง: ±2.5°C
คุณสมบัติทางอุณหภูมิ: ±0.4°C
ความคลาดเคลื่อนอุณหภูมิสูงสุดที่อุณหภูมิแวดล้อม 55°C: ±12.5°C
ผลต่อความต้านทานสายไฟ 1Ω: 0.008°C/Ω
1,700 ถึง 1,820°C
R-50 ถึง 0°C
0 ถึง 300°Cความแม่นยำในการแปลง: ±2.5°C
คุณสมบัติทางอุณหภูมิ: ±0.4°C
ความคลาดเคลื่อนอุณหภูมิสูงสุดที่อุณหภูมิแวดล้อม 55°C: ±12.5°C
ผลกระทบต่อ 1Ω ของความต้านทานสายไฟ: 0.011°C/Ω
300 ถึง 1,600°Cความแม่นยำในการแปลง: ±2.0°C
คุณสมบัติทางอุณหภูมิ: ±0.3°C
ความคลาดเคลื่อนอุณหภูมิสูงสุดที่อุณหภูมิแวดล้อม 55°C: ±9.5°C
ผลต่อความต้านทานสายไฟ 1Ω: 0.006°C/Ω
1,600 ถึง 1,760°C
S-50 ถึง 0°C
0 ถึง 300°Cความแม่นยำในการแปลง: ±2.5°C
คุณสมบัติทางอุณหภูมิ: ±0.4°C
ความคลาดเคลื่อนอุณหภูมิสูงสุดที่อุณหภูมิแวดล้อม 55°C: ±12.5°C
ผลกระทบต่อ 1Ω ของความต้านทานสายไฟ: 0.011°C/Ω
300 ถึง 1,600°Cความแม่นยำในการแปลง: ±2.0°C
คุณสมบัติทางอุณหภูมิ: ±0.3°C
ความคลาดเคลื่อนอุณหภูมิสูงสุดที่อุณหภูมิแวดล้อม 55°C: ±9.2°C
ผลต่อความต้านทานสายไฟ 1Ω: 0.006°C/Ω
1,600 ถึง 1,760°C
K-270 ถึง -200°C
-200 ถึง 0°Cความแม่นยำในการแปลง: ±0.5°C หรือ ±0.5% ของอุณหภูมิที่วัดได้ แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า
คุณสมบัติทางอุณหภูมิ: ± 0.06°C หรือ± 0.2% ของอุณหภูมิที่วัดได้แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า
ความคลาดเคลื่อนอุณหภูมิสูงสุดที่อุณหภูมิแวดล้อม 55°C: ±11.0°C
ผลต่อความต้านทานสายไฟ 1Ω: 0.004°C/Ω
0 ถึง 1,200°Cความแม่นยำในการแปลง: ±0.5°C หรือ ±0.25% ของอุณหภูมิที่วัดได้ แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า
คุณสมบัติทางอุณหภูมิ: ± 0.06°C หรือ± 0.02% ของอุณหภูมิที่วัดได้แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า
ความคลาดเคลื่อนอุณหภูมิสูงสุดที่อุณหภูมิแวดล้อม 55°C: ±9.0°C
ผลต่อความต้านทานสายไฟ 1Ω: 0.002°C/Ω
1,200 ถึง 1,370°C
E-270 ถึง -200°C
-200 ถึง 0°Cความแม่นยำในการแปลง: ±0.5°C หรือ ±0.5% ของอุณหภูมิที่วัดได้ แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า
คุณสมบัติทางอุณหภูมิ: ± 0.06°C หรือ± 0.15% ของอุณหภูมิที่วัดได้แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า
ความคลาดเคลื่อนอุณหภูมิสูงสุดที่อุณหภูมิแวดล้อม 55°C: ±8.5°C
ผลต่อความต้านทานสายไฟ 1Ω: 0.003°C/Ω
0 ถึง 900°Cความแม่นยำในการแปลง: ±0.5°C หรือ ±0.25% ของอุณหภูมิที่วัดได้ แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า
คุณสมบัติทางอุณหภูมิ: ± 0.06°C หรือ± 0.02% ของอุณหภูมิที่วัดได้แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า
ความคลาดเคลื่อนอุณหภูมิสูงสุดที่อุณหภูมิแวดล้อม 55°C: ±6.75°C
ผลต่อความต้านทานสายไฟ 1 Ω: 0.001°C/Ω
900 ถึง 1,000°C
J-210 ถึง -40°C
-40 ถึง 750°Cความแม่นยำในการแปลง: ±0.5°C หรือ ±0.25% ของอุณหภูมิที่วัดได้ แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า
คุณสมบัติทางอุณหภูมิ: ± 0.06°C หรือ± 0.02% ของอุณหภูมิที่วัดได้แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า
ความคลาดเคลื่อนอุณหภูมิสูงสุดที่อุณหภูมิแวดล้อม 55°C: ±5.625°C
ผลต่อความต้านทานสายไฟ 1Ω: 0.002°C/Ω
750 ถึง 1,200°C
T-270 ถึง -200°C
-200 ถึง 0°Cความแม่นยำในการแปลง: ±0.5°C หรือ ±0.5% ของอุณหภูมิที่วัดได้ แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า
คุณสมบัติทางอุณหภูมิ: ± 0.06°C หรือ± 0.1% ของอุณหภูมิที่วัดได้แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า
ความคลาดเคลื่อนอุณหภูมิสูงสุดที่อุณหภูมิแวดล้อม 55°C: ±6.0°C
ผลต่อความต้านทานสายไฟ 1Ω: 0.004°C/Ω
0 ถึง 350°Cความแม่นยำในการแปลง: ±0.5°C หรือ ±0.25% ของอุณหภูมิที่วัดได้ แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า
คุณสมบัติทางอุณหภูมิ: ± 0.06°C หรือ± 0.02% ของอุณหภูมิที่วัดได้แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า
ความคลาดเคลื่อนอุณหภูมิสูงสุดที่อุณหภูมิแวดล้อม 55°C: ±2.625°C
ผลต่อความต้านทานสายไฟ 1Ω: 0.002°C/Ω
350 ถึง 400°C
N-270 ถึง -200°C
-200 ถึง 0°Cความแม่นยำในการแปลง: ±0.5°C หรือ ±0.5% ของอุณหภูมิที่วัดได้ แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า
คุณสมบัติทางอุณหภูมิ: ± 0.06°C หรือ± 0.2% ของอุณหภูมิที่วัดได้แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า
ความคลาดเคลื่อนอุณหภูมิสูงสุดที่อุณหภูมิแวดล้อม 55°C: ±11.0°C
ผลต่อความต้านทานสายไฟ 1Ω: 0.006°C/Ω
0 ถึง 1,250°Cความแม่นยำในการแปลง: ±0.5°C หรือ ±0.25% ของอุณหภูมิที่วัดได้ แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า
คุณสมบัติทางอุณหภูมิ: ± 0.06°C หรือ± 0.02% ของอุณหภูมิที่วัดได้แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า
ความคลาดเคลื่อนอุณหภูมิสูงสุดที่อุณหภูมิแวดล้อม 55°C: ±9.375°C
ผลต่อความต้านทานสายไฟ 1Ω: 0.003°C/Ω
1,250 ถึง 1,300°C
ความแม่นยำของการชดเชยอุณหภูมิหน้าสัมผัสความเย็น±1.0°C
ความแม่นยำโดยรวม(ความแม่นยำโดยรวม) = (ความแม่นยำในการแปลง) + คุณสมบัติทางอุณหภูมิมิ) × (การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน) + (ความแม่นยำของการชดเชยอุณหภูมิหน้าสัมผัสความเย็น)
*การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน: อุณหภูมิแวดล้อมใช้งานที่อยู่นอกช่วง 25± 5°C
ความละเอียดB, R, S, N: 0.3°C
K, E, J, T: 0.1°C
ความเร็วในการแปลง40 ms / ช่อง
จำนวนจุดอินพุตอนาล็อก4 จุด (4 ช่อง + ช่องชดเชยอุณหภูมิหน้าสัมผัสความเย็น)
วิธีการฉนวนระหว่างพาวเวอร์ซัพพลายของซีเควนเซอร์และอินพุตเทอร์โมคัปเปิล: ฉนวนหม้อแปลง
ระหว่างช่องอินพุตเทอร์โมคัปเปิล: ฉนวนหม้อแปลง
ระหว่างพาวเวอร์ซัพพลายของซีเควนเซอร์และอินพุตชดเชยอุณหภูมิหน้าสัมผัสความเย็น (Pt100): ไม่มีฉนวน
ความคงทนไดอิเล็กทริกระหว่างพาวเวอร์ซัพพลายของซีเควนเซอร์และอินพุตเทอร์โมคัปเปิล, ช่องอินพุตเทอร์โมคัปเปิล: 1,780 V AC rms / 3 รอบ (ระดับความสูง 2,000 ม.)
ความเป็นฉนวนไฟฟ้าระหว่างพาวเวอร์ซัพพลายของซีเควนเซอร์และอินพุตเทอร์โมคัปเปิล: 100 MΩ ขึ้นไปที่ 500 V DC
ระหว่างช่องอินพุตเทอร์โมคัปเปิล: 10 MΩ ขึ้นไปที่ 500 V DC
การตรวจจับการตัดการเชื่อมต่อใช่ (แยกตามแต่ละช่อง)
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟภายนอกเทอร์มินอลบล็อคแบบขันสกรู 18 จุด (สกรู M3)
จำนวนอินพุต / เอาท์พุตที่ถูกใช้16 จุด (การกำหนด I/O: อัจฉริยะ 16 จุด)
5 V DC การใช้กระแสไฟฟ้าภายใน0.50 A
ขนาดภายนอกความสูง (H)98 mm
ความกว้าง (W)27.4 mm
ความลึก (D)112 mm
น้ำหนัก0.25 กก

รายละเอียดจำเพาะของยูนิตอินพุตตรวจจับอุณหภูมิแบบมีลวดความต้านทานหุ้มฉนวนระหว่างช่อง Q68RD3-G

จำนวนช่อง8 ช่อง
เอาต์พุตค่าการแปลงอุณหภูมิ16‑bit Signed Binary (-2,000 ถึง 8,500)
ค่าการสเกล16-bit Signed Binary
รองรับการใช้งานกับเครื่องตรวจจับอุณหภูมิแบบมีลวดความต้านทานPt100, JPt100, Ni100
ช่วงการวัดอุณหภูมิPt100-200 ถึง 850°C
JPt100-180 ถึง 600°C
Ni100-60 ถึง 180°C
ความแม่นยำ การแปลงPt100-200 ถึง 850°C±0.8°C (อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน: 25±5°C)
±2.4°C (อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน: 0 ถึง 55°C)
-20 ถึง 120°C±0.3°C (อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน: 25±5°C)
±1.1°C (อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน: 0 ถึง 55°C)
0 ถึง 200°C±0.4°C (อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน: 25±5°C)
±1.2°C (อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน: 0 ถึง 55°C)
JPt100-180 ถึง 600°C±0.8°C (อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน: 25±5°C)
±2.4°C (อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน: 0 ถึง 55°C)
-20 ถึง 120°C±0.3°C (อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน: 25±5°C)
±1.1°C (อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน: 0 ถึง 55°C)
0 ถึง 200°C±0.4°C (อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน: 25±5°C)
±1.2°C (อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน: 0 ถึง 55°C)
Ni100-60 ถึง 180°C±0.4°C (อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน: 25±5°C)
±1.2°C (อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน: 0 ถึง 55°C)
ความละเอียด0.1°C
กระแสไฟเอาท์พุตสำหรับตรวจจับอุณหภูมิ1.0 mA หรือต่ำกว่า
ความเร็วในการแปลง320 ms / 8 ช่อง
จำนวนจุดอินพุตอนาล็อก8 จุด (8 ช่อง)
วิธีการฉนวนระหว่างพาวเวอร์ซัพพลายของซีเควนเซอร์และอินพุตตรวจจับอุณหภูมิแบบมีลวดความต้านทาน, ระหว่างช่องอินพุตตรวจจับอุณหภูมิแบบมีลวดความต้านทาน: ฉนวนหม้อแปลง
ความคงทนไดอิเล็กทริกระหว่างพาวเวอร์ซัพพลายของซีเควนเซอร์และอินพุตตรวจจับอุณหภูมิแบบมีลวดความต้านทาน: 500 V AC rms เป็นเวลา 1 นาที
ระหว่างช่องอินพุตตัวต้านทานวัดอุณหภูมิ: 1,000 V AC rms เป็นเวลา 1 นาที
ความเป็นฉนวนไฟฟ้าระหว่างพาวเวอร์ซัพพลายของซีเควนเซอร์และอินพุตเครื่องตรวจจับอุณหภูมิแบบมีลวดความต้านทาน, ระหว่างช่องอินพุตเครื่องตรวจจับอุณหภูมิแบบมีลวดความต้านทาน: 10 MΩ ขึ้นไปที่ 500 V DC
การตรวจจับการตัดการเชื่อมต่อใช่ (แยกตามแต่ละช่อง)
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟภายนอก คอนเนคเตอร์ 40 พิน
คอนเนคเตอร์ รองรับการใช้งานA6CON1, A6CON2, A6CON4 (ขายปลีก/แยกจำหน่าย)
จำนวนอินพุต / เอาท์พุตที่ถูกใช้16 จุด (การกำหนด I/O: อัจฉริยะ 16 จุด)
5 V DC การใช้กระแสไฟฟ้าภายใน0.54 A
ขนาดภายนอกความสูง (H)102 mm
ความกว้าง (W)27.4 mm
ความลึก (D)130 mm
น้ำหนัก0.20 กก.

รายละเอียดจำเพาะของยูนิตอินพุตเทอร์โมคัปเปิลหุ้มฉนวนระหว่างช่อง Q68TD-G-H01

จำนวนช่อง8 ช่อง
เอาต์พุตค่าการแปลงอุณหภูมิ16‑bit Signed Binary (-2,700 ถึง 18,200)
ค่าการสเกล16-bit Signed Binary
มาตรฐานที่ได้รับการับรองสำหรับเทอร์โมคัปเปิลJIS C1602-1995, IEC60584-1 (1995), IEC60584-2 (1982)
ความแม่นยำของช่วงการวัดอุณหภูมิชนิดเทอร์โมคัปเปิลช่วงการวัดอุณหภูมิความแม่นยำในการแปลง (อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน 25±5°C)
คุณสมบัติทางอุณหภูมิ (ต่อ 1°C การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน)
ความคลาดเคลื่อนอุณหภูมิสูงสุดที่อุณหภูมิแวดล้อม 55°C
B0 ถึง 600°C
600 ถึง 800°Cความแม่นยำในการแปลง: ±3.0°C
คุณสมบัติทางอุณหภูมิ: ±0.4°C
ความคลาดเคลื่อนอุณหภูมิสูงสุดที่อุณหภูมิแวดล้อม 55°C: ±13.0°C
800 ถึง 1,700°Cความแม่นยำในการแปลง: ±2.5°C
คุณสมบัติทางอุณหภูมิ: ±0.4°C
ความคลาดเคลื่อนอุณหภูมิสูงสุดที่อุณหภูมิแวดล้อม 55°C: ±12.5°C
1,700 ถึง 1,820°C
R-50 ถึง 0°C
0 ถึง 300°Cความแม่นยำในการแปลง: ±2.5°C
คุณสมบัติทางอุณหภูมิ: ±0.4°C
ความคลาดเคลื่อนอุณหภูมิสูงสุดที่อุณหภูมิแวดล้อม 55°C: ±12.5°C
300 ถึง 1,600°Cความแม่นยำในการแปลง: ±2.0°C
คุณสมบัติทางอุณหภูมิ: ±0.3°C
ความคลาดเคลื่อนอุณหภูมิสูงสุดที่อุณหภูมิแวดล้อม 55°C: ±9.5°C
1,600 ถึง 1,760°C
S-50 ถึง 0°C
0 ถึง 300°Cความแม่นยำในการแปลง: ±2.5°C
คุณสมบัติทางอุณหภูมิ: ±0.4°C
ความคลาดเคลื่อนอุณหภูมิสูงสุดที่อุณหภูมิแวดล้อม 55°C: ±12.5°C
300 ถึง 1,600°Cความแม่นยำในการแปลง: ±2.0°C
คุณสมบัติทางอุณหภูมิ: ±0.3°C
ความคลาดเคลื่อนอุณหภูมิสูงสุดที่อุณหภูมิแวดล้อม 55°C: ±9.5°C
1,600 ถึง 1,760°C
K-270 ถึง -200°C
-200 ถึง 0°Cความแม่นยำในการแปลง: ±0.5°C หรือ ±0.5% ของอุณหภูมิที่วัดได้ แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า
คุณสมบัติทางอุณหภูมิ: ± 0.06°C หรือ± 0.2% ของอุณหภูมิที่วัดได้แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า
ความคลาดเคลื่อนอุณหภูมิสูงสุดที่อุณหภูมิแวดล้อม 55°C: ±11.0°C
0 ถึง 1,200°Cความแม่นยำในการแปลง: ±0.5°C หรือ ±0.25% ของอุณหภูมิที่วัดได้ แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า
คุณสมบัติทางอุณหภูมิ: ± 0.06°C หรือ± 0.02% ของอุณหภูมิที่วัดได้แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า
ความคลาดเคลื่อนอุณหภูมิสูงสุดที่อุณหภูมิแวดล้อม 55°C: ±9.0°C
1,200 ถึง 1,370°C
E-270 ถึง -200°C
-200 ถึง 0°Cความแม่นยำในการแปลง: ±0.5°C หรือ ±0.5% ของอุณหภูมิที่วัดได้ แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า
คุณสมบัติทางอุณหภูมิ: ± 0.06°C หรือ± 0.15% ของอุณหภูมิที่วัดได้แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า
ความคลาดเคลื่อนอุณหภูมิสูงสุดที่อุณหภูมิแวดล้อม 55°C: ±8.5°C
0 ถึง 900°Cความแม่นยำในการแปลง: ±0.5°C หรือ ±0.25% ของอุณหภูมิที่วัดได้ แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า
คุณสมบัติทางอุณหภูมิ: ± 0.06°C หรือ± 0.02% ของอุณหภูมิที่วัดได้แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า
ความคลาดเคลื่อนอุณหภูมิสูงสุดที่อุณหภูมิแวดล้อม 55°C: ±6.75°C
900 ถึง 1,000°C
J-210 ถึง -40°C
-40 ถึง 750°Cความแม่นยำในการแปลง: ±0.5°C หรือ ±0.25% ของอุณหภูมิที่วัดได้ แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า
คุณสมบัติทางอุณหภูมิ: ± 0.06°C หรือ± 0.02% ของอุณหภูมิที่วัดได้แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า
ความคลาดเคลื่อนอุณหภูมิสูงสุดที่อุณหภูมิแวดล้อม 55°C: ±5.625°C
750 ถึง 1,200°C
T-270 ถึง -200°C
-200 ถึง 0°Cความแม่นยำในการแปลง: ±0.5°C หรือ ±0.5% ของอุณหภูมิที่วัดได้ แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า
คุณสมบัติทางอุณหภูมิ: ± 0.06°C หรือ± 0.1% ของอุณหภูมิที่วัดได้แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า
ความคลาดเคลื่อนอุณหภูมิสูงสุดที่อุณหภูมิแวดล้อม 55°C: ±6.0°C
0 ถึง 350°Cความแม่นยำในการแปลง: ±0.5°C หรือ ±0.25% ของอุณหภูมิที่วัดได้ แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า
คุณสมบัติทางอุณหภูมิ: ± 0.06°C หรือ± 0.02% ของอุณหภูมิที่วัดได้แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า
ความคลาดเคลื่อนอุณหภูมิสูงสุดที่อุณหภูมิแวดล้อม 55°C: ±2.625°C
350 ถึง 400°C
N-270 ถึง -200°C
-200 ถึง 0°Cความแม่นยำในการแปลง: ±0.5°C หรือ ±0.5% ของอุณหภูมิที่วัดได้ แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า
คุณสมบัติทางอุณหภูมิ: ± 0.06°C หรือ± 0.2% ของอุณหภูมิที่วัดได้แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า
ความคลาดเคลื่อนอุณหภูมิสูงสุดที่อุณหภูมิแวดล้อม 55°C: ±11.0°C
0 ถึง 1,250°Cความแม่นยำในการแปลง: ±0.5°C หรือ ±0.25% ของอุณหภูมิที่วัดได้ แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า
คุณสมบัติทางอุณหภูมิ: ± 0.06°C หรือ± 0.02% ของอุณหภูมิที่วัดได้แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า
ความคลาดเคลื่อนอุณหภูมิสูงสุดที่อุณหภูมิแวดล้อม 55°C: ±9.375°C
1,250 ถึง 1,300°C
ความแม่นยำของการชดเชยอุณหภูมิหน้าสัมผัสความเย็น±1.0°C
ความแม่นยำโดยรวม(ความแม่นยำโดยรวม) = (ความแม่นยำในการแปลง) + คุณสมบัติทางอุณหภูมิมิ) × (การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน) + (ความแม่นยำของการชดเชยอุณหภูมิหน้าสัมผัสความเย็น)
*การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน: อุณหภูมิแวดล้อมใช้งานที่อยู่นอกช่วง 25± 5°C
ความละเอียดB, R, S, N: 0.3°C
K, E, J, T: 0.1°C
รอบการสุ่มตัวอย่าง320 ms / 8 ช่อง
ความเร็วในการแปลง320 ms / 8 ช่อง
จำนวนจุดอินพุตอนาล็อก8 จุด (8 ช่อง + ช่องชดเชยอุณหภูมิหน้าสัมผัสความเย็น)
วิธีการฉนวนระหว่างพาวเวอร์ซัพพลายของซีเควนเซอร์และช่องอินพุตเทอร์โมคัปเปิล: ฉนวนหม้อแปลง
ระหว่างช่องอินพุตเทอร์โมคัปเปิล: ฉนวนหม้อแปลง
ระหว่างพาวเวอร์ซัพพลายของซีเควนเซอร์และช่องชดเชยอุณหภูมิหน้าสัมผัสความเย็น: ไม่มีฉนวน
ความคงทนไดอิเล็กทริกระหว่างพาวเวอร์ซัพพลายของซีเควนเซอร์และช่องอินพุตเทอร์โมคัปเปิล: 500 V AC rms เป็นเวลา 1 นาที
ระหว่างช่องอินพุตเทอร์โมคัปเปิล: 1,000 V AC rms เป็นเวลา 1 นาที
ความเป็นฉนวนไฟฟ้าระหว่างพาวเวอร์ซัพพลายของซีเควนเซอร์และช่องอินพุตเทอร์โมคัปเปิล, ระหว่างช่องอินพุตเทอร์โมคัปเปิล: 10 MΩ ขึ้นไปที่ 500 V DC
การตรวจจับการตัดการเชื่อมต่อN/A
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟภายนอก คอนเนคเตอร์ 40 พิน
คอนเนคเตอร์ รองรับการใช้งานA6CON1, A6CON2, A6CON4 (ขายปลีก/แยกจำหน่าย)
จำนวนอินพุต / เอาท์พุตที่ถูกใช้16 จุด (การกำหนด I/O: อัจฉริยะ 16 จุด)
5 V DC การใช้กระแสไฟฟ้าภายใน0.49 A
ขนาดภายนอกความสูง (H)98 mm
ความกว้าง (W)27.4 mm
ความลึก (D)90 mm
น้ำหนัก0.18 กก.

รายละเอียดจำเพาะของยูนิตอินพุตเทอร์โมคัปเปิลหุ้มฉนวนระหว่างช่อง Q68TD-G-H02

จำนวนช่อง8 ช่อง
เอาต์พุตค่าการแปลงอุณหภูมิ16‑bit Signed Binary (-2,700 ถึง 18,200)
ค่าการสเกล16-bit Signed Binary
มาตรฐานที่ได้รับการับรองสำหรับเทอร์โมคัปเปิลJIS C1602-1995, IEC60584-1 (1995), IEC60584-2 (1982)
ความแม่นยำของช่วงการวัดอุณหภูมิชนิดเทอร์โมคัปเปิลช่วงการวัดอุณหภูมิความแม่นยำในการแปลง (อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน 25±5°C)
คุณสมบัติทางอุณหภูมิ (ต่อ 1°C การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน)
ความคลาดเคลื่อนอุณหภูมิสูงสุดที่อุณหภูมิแวดล้อม 55°C
B0 ถึง 600°C
600 ถึง 800°Cความแม่นยำในการแปลง: ±3.0°C
คุณสมบัติทางอุณหภูมิ: ±0.4°C
ความคลาดเคลื่อนอุณหภูมิสูงสุดที่อุณหภูมิแวดล้อม 55°C: ±13.0°C
800 ถึง 1,700°Cความแม่นยำในการแปลง: ±2.5°C
คุณสมบัติทางอุณหภูมิ: ±0.4°C
ความคลาดเคลื่อนอุณหภูมิสูงสุดที่อุณหภูมิแวดล้อม 55°C: ±12.5°C
1,700 ถึง 1,820°C
R-50 ถึง 0°C
0 ถึง 300°Cความแม่นยำในการแปลง: ±2.5°C
คุณสมบัติทางอุณหภูมิ: ±0.4°C
ความคลาดเคลื่อนอุณหภูมิสูงสุดที่อุณหภูมิแวดล้อม 55°C: ±12.5°C
300 ถึง 1,600°Cความแม่นยำในการแปลง: ±2.0°C
คุณสมบัติทางอุณหภูมิ: ±0.3°C
ความคลาดเคลื่อนอุณหภูมิสูงสุดที่อุณหภูมิแวดล้อม 55°C: ±9.5°C
1,600 ถึง 1,760°C
S-50 ถึง 0°C
0 ถึง 300°Cความแม่นยำในการแปลง: ±2.5°C
คุณสมบัติทางอุณหภูมิ: ±0.4°C
ความคลาดเคลื่อนอุณหภูมิสูงสุดที่อุณหภูมิแวดล้อม 55°C: ±12.5°C
300 ถึง 1,600°Cความแม่นยำในการแปลง: ±2.0°C
คุณสมบัติทางอุณหภูมิ: ±0.3°C
ความคลาดเคลื่อนอุณหภูมิสูงสุดที่อุณหภูมิแวดล้อม 55°C: ±9.5°C
1,600 ถึง 1,760°C
K-270 ถึง -200°C
-200 ถึง 0°Cความแม่นยำในการแปลง: ±0.5°C หรือ ±0.5% ของอุณหภูมิที่วัดได้ แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า
คุณสมบัติทางอุณหภูมิ: ± 0.06°C หรือ± 0.2% ของอุณหภูมิที่วัดได้แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า
ความคลาดเคลื่อนอุณหภูมิสูงสุดที่อุณหภูมิแวดล้อม 55°C: ±11.0°C
0 ถึง 1,200°Cความแม่นยำในการแปลง: ±0.5°C หรือ ±0.25% ของอุณหภูมิที่วัดได้ แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า
คุณสมบัติทางอุณหภูมิ: ± 0.06°C หรือ± 0.02% ของอุณหภูมิที่วัดได้แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า
ความคลาดเคลื่อนอุณหภูมิสูงสุดที่อุณหภูมิแวดล้อม 55°C: ±9.0°C
1,200 ถึง 1,370°C
E-270 ถึง -200°C
-200 ถึง 0°Cความแม่นยำในการแปลง: ±0.5°C หรือ ±0.5% ของอุณหภูมิที่วัดได้ แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า
คุณสมบัติทางอุณหภูมิ: ± 0.06°C หรือ± 0.15% ของอุณหภูมิที่วัดได้แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า
ความคลาดเคลื่อนอุณหภูมิสูงสุดที่อุณหภูมิแวดล้อม 55°C: ±8.5°C
0 ถึง 900°Cความแม่นยำในการแปลง: ±0.5°C หรือ ±0.25% ของอุณหภูมิที่วัดได้ แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า
คุณสมบัติทางอุณหภูมิ: ± 0.06°C หรือ± 0.02% ของอุณหภูมิที่วัดได้แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า
ความคลาดเคลื่อนอุณหภูมิสูงสุดที่อุณหภูมิแวดล้อม 55°C: ±6.75°C
900 ถึง 1,000°C
J-210 ถึง -40°C
-40 ถึง 750°Cความแม่นยำในการแปลง: ±0.5°C หรือ ±0.25% ของอุณหภูมิที่วัดได้ แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า
คุณสมบัติทางอุณหภูมิ: ± 0.06°C หรือ± 0.02% ของอุณหภูมิที่วัดได้แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า
ความคลาดเคลื่อนอุณหภูมิสูงสุดที่อุณหภูมิแวดล้อม 55°C: ±5.625°C
750 ถึง 1,200°C
T-270 ถึง -200°C
-200 ถึง 0°Cความแม่นยำในการแปลง: ±0.5°C หรือ ±0.5% ของอุณหภูมิที่วัดได้ แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า
คุณสมบัติทางอุณหภูมิ: ± 0.06°C หรือ± 0.1% ของอุณหภูมิที่วัดได้แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า
ความคลาดเคลื่อนอุณหภูมิสูงสุดที่อุณหภูมิแวดล้อม 55°C: ±6.0°C
0 ถึง 350°Cความแม่นยำในการแปลง: ±0.5°C หรือ ±0.25% ของอุณหภูมิที่วัดได้ แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า
คุณสมบัติทางอุณหภูมิ: ± 0.06°C หรือ± 0.02% ของอุณหภูมิที่วัดได้แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า
ความคลาดเคลื่อนอุณหภูมิสูงสุดที่อุณหภูมิแวดล้อม 55°C: ±2.625°C
350 ถึง 400°C
N-270 ถึง -200°C
-200 ถึง 0°Cความแม่นยำในการแปลง: ±0.5°C หรือ ±0.5% ของอุณหภูมิที่วัดได้ แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า
คุณสมบัติทางอุณหภูมิ: ± 0.06°C หรือ± 0.2% ของอุณหภูมิที่วัดได้แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า
ความคลาดเคลื่อนอุณหภูมิสูงสุดที่อุณหภูมิแวดล้อม 55°C: ±11.0°C
0 ถึง 1,250°Cความแม่นยำในการแปลง: ±0.5°C หรือ ±0.25% ของอุณหภูมิที่วัดได้ แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า
คุณสมบัติทางอุณหภูมิ: ± 0.06°C หรือ± 0.02% ของอุณหภูมิที่วัดได้แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า
ความคลาดเคลื่อนอุณหภูมิสูงสุดที่อุณหภูมิแวดล้อม 55°C: ±9.375°C
1,250 ถึง 1,300°C
ความแม่นยำของการชดเชยอุณหภูมิหน้าสัมผัสความเย็น±1.0°C
ความแม่นยำโดยรวม(ความแม่นยำโดยรวม) = (ความแม่นยำในการแปลง) + คุณสมบัติทางอุณหภูมิมิ) × (การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน) + (ความแม่นยำของการชดเชยอุณหภูมิหน้าสัมผัสความเย็น)
*การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน: อุณหภูมิแวดล้อมใช้งานที่อยู่นอกช่วง 25± 5°C
ความละเอียดB, R, S, N: 0.3°C
K, E, J, T: 0.1°C
รอบการสุ่มตัวอย่าง20 ms / 8 ช่อง
ความเร็วในการแปลง640 ms / 8 ช่อง
จำนวนจุดอินพุตอนาล็อก8 จุด (8 ช่อง + ช่องชดเชยอุณหภูมิหน้าสัมผัสความเย็น)
วิธีการฉนวนระหว่างพาวเวอร์ซัพพลายของซีเควนเซอร์และช่องอินพุตเทอร์โมคัปเปิล: ฉนวนหม้อแปลง
ระหว่างช่องอินพุตเทอร์โมคัปเปิล: ฉนวนหม้อแปลง
ระหว่างพาวเวอร์ซัพพลายของซีเควนเซอร์และช่องชดเชยอุณหภูมิหน้าสัมผัสความเย็น: ไม่มีฉนวน
ความคงทนไดอิเล็กทริกระหว่างพาวเวอร์ซัพพลายของซีเควนเซอร์และช่องอินพุตเทอร์โมคัปเปิล: 500 V AC rms เป็นเวลา 1 นาที
ระหว่างช่องอินพุตเทอร์โมคัปเปิล: 1,000 V AC rms เป็นเวลา 1 นาที
ความเป็นฉนวนไฟฟ้าระหว่างพาวเวอร์ซัพพลายของซีเควนเซอร์และช่องอินพุตเทอร์โมคัปเปิล, ระหว่างช่องอินพุตเทอร์โมคัปเปิล: 10 MΩ ขึ้นไปที่ 500 V DC
การตรวจจับการตัดการเชื่อมต่อใช่ (แยกตามแต่ละช่อง)
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟภายนอก คอนเนคเตอร์ 40 พิน
คอนเนคเตอร์ รองรับการใช้งานA6CON1, A6CON2, A6CON4 (ขายปลีก/แยกจำหน่าย)
จำนวนอินพุต / เอาท์พุตที่ถูกใช้16 จุด (การกำหนด I/O: อัจฉริยะ 16 จุด)
5 V DC การใช้กระแสไฟฟ้าภายใน0.65 A
ขนาดภายนอกความสูง (H)102 mm
ความกว้าง (W)27.4 mm
ความลึก (D)130 mm
น้ำหนัก0.22 กก

รายละเอียดจำเพาะของยูนิตอินพุต Microvoltage / เทอร์โมคัปเปิลหุ้มฉนวนระหว่างช่อง Q64TDV-GH

จำนวนช่อง4 ช่อง
เอาต์พุตค่าการแปลงอุณหภูมิ16-bit Signed Binary (-2,700 ถึง 18,200: ปัดค่าขึ้นเป็นทศนิยมหลักแรก × คูณด้วย 10)
ค่าการสเกล16-bit Signed Binary
ค่าการแปลง Microvoltage16‑bit Signed Binary (-25,000 ถึง 25,000)
มาตรฐานที่ได้รับการับรองสำหรับเทอร์โมคัปเปิลJIS C1602-1995
ความแม่นยำของช่วงการวัดอุณหภูมิชนิดเทอร์โมคัปเปิลช่วงการวัดอุณหภูมิความแม่นยำในการแปลง (อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน 25±5°C)
คุณสมบัติทางอุณหภูมิ (ต่อ 1°C การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน)
ความคลาดเคลื่อนอุณหภูมิสูงสุดที่อุณหภูมิแวดล้อม 55°C
ต่อ 1Ω ของความต้านทานสายไฟ
B0 ถึง 600°C
600 ถึง 800°Cความแม่นยำในการแปลง: ±4.0°C
คุณสมบัติทางอุณหภูมิ: ±0.4°C
ความคลาดเคลื่อนอุณหภูมิสูงสุดที่อุณหภูมิแวดล้อม 55°C: ±14.0°C
ผลกระทบต่อ 1Ω ของความต้านทานสายไฟ: 0.011°C/Ω
800 ถึง 1,700°Cความแม่นยำในการแปลง: ±3.5°C
คุณสมบัติทางอุณหภูมิ: ±0.4°C
ความคลาดเคลื่อนอุณหภูมิสูงสุดที่อุณหภูมิแวดล้อม 55°C: ±13.5°C
ผลกระทบต่อ 1Ω ของความต้านทานสายไฟ: 0.010°C/Ω
1,700 ถึง 1,820°C
R-50 ถึง 0°C
0 ถึง 300°Cความแม่นยำในการแปลง: ±4.0°C
คุณสมบัติทางอุณหภูมิ: ±0.4°C
ความคลาดเคลื่อนอุณหภูมิสูงสุดที่อุณหภูมิแวดล้อม 55°C: ±14.0°C
ผลต่อความต้านทานสายไฟ 1Ω: 0.013°C/Ω
300 ถึง 1,600°Cความแม่นยำในการแปลง: ±3.5°C
คุณสมบัติทางอุณหภูมิ: ±0.4°C
ความคลาดเคลื่อนอุณหภูมิสูงสุดที่อุณหภูมิแวดล้อม 55°C: ±13.5°C
ผลต่อความต้านทานสายไฟ 1Ω: 0.008°C/Ω
1,600 ถึง 1,760°C
S-50 ถึง 0°C
0 ถึง 300°Cความแม่นยำในการแปลง: ±4.0°C
คุณสมบัติทางอุณหภูมิ: ±0.4°C
ความคลาดเคลื่อนอุณหภูมิสูงสุดที่อุณหภูมิแวดล้อม 55°C: ±14.0°C
ผลต่อความต้านทานสายไฟ 1Ω: 0.013°C/Ω
300 ถึง 1,600°Cความแม่นยำในการแปลง: ±3.5°C
คุณสมบัติทางอุณหภูมิ: ±0.4°C
ความคลาดเคลื่อนอุณหภูมิสูงสุดที่อุณหภูมิแวดล้อม 55°C: ±13.5°C
ผลต่อความต้านทานสายไฟ 1Ω: 0.008°C/Ω
1,600 ถึง 1,760°C
K-270 ถึง -200°C
-200 ถึง 0°Cความแม่นยำในการแปลง: ±2.0°C
คุณสมบัติทางอุณหภูมิ: ±0.25°C
ความคลาดเคลื่อนอุณหภูมิสูงสุดที่อุณหภูมิแวดล้อม 55°C: ±8.25°C
ผลต่อความต้านทานสายไฟ 1Ω: 0.005 องศาเซลเซียส/Ω
0 ถึง 200°Cความแม่นยำในการแปลง: ±1.5°C
คุณสมบัติทางอุณหภูมิ: ±0.25°C
ความคลาดเคลื่อนอุณหภูมิสูงสุดที่อุณหภูมิแวดล้อม 55°C: ±7.75°C
ผลต่อความต้านทานสายไฟ 1Ω: 0.002°C/Ω
200 ถึง 1,200°Cความแม่นยำในการแปลง: ±2.0°C
คุณสมบัติทางอุณหภูมิ: ±0.25°C
ความคลาดเคลื่อนอุณหภูมิสูงสุดที่อุณหภูมิแวดล้อม 55°C: ±8.25°C
ผลต่อความต้านทานสายไฟ 1Ω: 0.002°C/Ω
1,200 ถึง 1,370°C
E-270 ถึง -200°C
-200 ถึง 200°Cความแม่นยำในการแปลง: ±1.5°C
คุณสมบัติทางอุณหภูมิ: ±0.15°C
ความคลาดเคลื่อนอุณหภูมิสูงสุดที่อุณหภูมิแวดล้อม 55°C: ±5.25°C
ผลต่อความต้านทานสายไฟ 1Ω: 0.003°C/Ω
200 ถึง 900°Cความแม่นยำในการแปลง: ±2.0°C
คุณสมบัติทางอุณหภูมิ: ±0.15°C
ความคลาดเคลื่อนอุณหภูมิสูงสุดที่อุณหภูมิแวดล้อม 55°C: ±5.75°C
ผลต่อความต้านทานสายไฟ 1Ω: 0.001°C/Ω
900 ถึง 1,000°C
J-210 ถึง -40°C
-40 ถึง 200°Cความแม่นยำในการแปลง: ±1.5°C
คุณสมบัติทางอุณหภูมิ: ±0.15°C
ความคลาดเคลื่อนอุณหภูมิสูงสุดที่อุณหภูมิแวดล้อม 55°C: ±5.25°C
ผลต่อความต้านทานสายไฟ 1Ω: 0.002°C/Ω
200 ถึง 750°Cความแม่นยำในการแปลง: ±2.0°C
คุณสมบัติทางอุณหภูมิ: ±0.15°C
ความคลาดเคลื่อนอุณหภูมิสูงสุดที่อุณหภูมิแวดล้อม 55°C: ±5.75°C
ผลต่อความต้านทานสายไฟ 1Ω: 0.002°C/Ω
750 ถึง 1,200°C
T-270 ถึง -200°C
-200 ถึง 0°Cความแม่นยำในการแปลง: ±2.0°C
คุณสมบัติทางอุณหภูมิ: ±0.1°C
ความคลาดเคลื่อนอุณหภูมิสูงสุดที่อุณหภูมิแวดล้อม 55°C: ±4.5°C
ผลต่อความต้านทานสายไฟ 1Ω: 0.004°C/Ω
0 ถึง 350°Cความแม่นยำในการแปลง: ±1.5°C
คุณสมบัติทางอุณหภูมิ: ±0.1°C
ความคลาดเคลื่อนอุณหภูมิสูงสุดที่อุณหภูมิแวดล้อม 55°C: ±4.0°C
ผลต่อความต้านทานสายไฟ 1Ω: 0.002°C/Ω
350 ถึง 400°C
N-270 ถึง -200°C
-200 ถึง 0°Cความแม่นยำในการแปลง: ±2.5°C
คุณสมบัติทางอุณหภูมิ: ±0.25°C
ความคลาดเคลื่อนอุณหภูมิสูงสุดที่อุณหภูมิแวดล้อม 55°C: ±8.75°C
ผลต่อความต้านทานสายไฟ 1Ω: 0.007°C/Ω
0 ถึง 200°Cความแม่นยำในการแปลง: ±2.0°C
คุณสมบัติทางอุณหภูมิ: ±0.25°C
ความคลาดเคลื่อนอุณหภูมิสูงสุดที่อุณหภูมิแวดล้อม 55°C: ±8.25°C
ผลต่อความต้านทานสายไฟ 1Ω: 0.003°C/Ω
200 ถึง 1,250°Cความแม่นยำในการแปลง: ±2.5°C
คุณสมบัติทางอุณหภูมิ: ±0.25°C
ความคลาดเคลื่อนอุณหภูมิสูงสุดที่อุณหภูมิแวดล้อม 55°C: ±8.75°C
ผลต่อความต้านทานสายไฟ 1Ω: 0.002°C/Ω
1,250 ถึง 1,300°C
ความแม่นยำของการชดเชยอุณหภูมิหน้าสัมผัสความเย็น±1.0°C
ความแม่นยำโดยรวม(ความแม่นยำโดยรวม) = (ความแม่นยำในการแปลง) + คุณสมบัติทางอุณหภูมิมิ) × (การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน) + (ความแม่นยำของการชดเชยอุณหภูมิหน้าสัมผัสความเย็น)
*การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน: อุณหภูมิแวดล้อมใช้งานที่อยู่นอกช่วง 25± 5°C
ความละเอียดB: 0.7°C
R, S: 0.8°C
K, T: 0.3°C
E: 0.2°C
J: 0.1°C
N: 0.4°C
อินพุต Microvoltageช่วงอินพุต-100 ถึง +100 mV (ความต้านทานอินพุต 2 MΩ ขึ้นไป)
ความแม่นยำ±0.2 mV (อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน: 25±5°C)
±0.8 mV (อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน: 0 ถึง 55°C)
ความละเอียด4µ V
อินพุตสูงสุด แบบสัมบูรณ์±5 V
รอบการสุ่มตัวอย่าง20 ms / ช่อง
ความเร็วในการแปลงรอบการสุ่มตัวอย่าง × 3
จำนวนจุดอินพุตอนาล็อก4 จุด (4 ช่อง + ช่องชดเชยอุณหภูมิหน้าสัมผัสความเย็น)
วิธีการฉนวนระหว่างพาวเวอร์ซัพพลายของซีเควนเซอร์และอินพุต Microvoltage / อินพุตเทอร์โมคัปเปิล: ฉนวนหม้อแปลง
ระหว่างช่องอินพุต Microvoltage / อินพุตเทอร์โมคัปเปิล: ฉนวนหม้อแปลง
ระหว่างพาวเวอร์ซัพพลายของซีเควนเซอร์และอินพุตชดเชยอุณหภูมิหน้าสัมผัสความเย็น (Pt100): ไม่มีฉนวน
ความคงทนไดอิเล็กทริกระหว่างพาวเวอร์ซัพพลายของซีเควนเซอร์และอินพุต Microvoltage / อินพุตเทอร์โมคัปเปิล, ระหว่างช่องอินพุต Microvoltage / อินพุตเทอร์โมคัปเปิล:
1,780 V AC rms / 3 รอบ (ระดับความสูง 2,000 ม.)
ความเป็นฉนวนไฟฟ้าระหว่างพาวเวอร์ซัพพลายของซีเควนเซอร์และอินพุต Microvoltage / อินพุตเทอร์โมคัปเปิล: 100 MΩ ขึ้นไปที่ 500 V DC
ระหว่างช่องอินพุต Microvoltage / อินพุตเทอร์โมคัปเปิล: 10 MΩ ขึ้นไปที่ 500 V DC
การตรวจจับการตัดการเชื่อมต่อใช่ (แยกตามแต่ละช่อง)
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟภายนอกเทอร์มินอลบล็อคแบบขันสกรู 18 จุด (สกรู M3)
จำนวนอินพุต / เอาท์พุตที่ถูกใช้16 จุด (การกำหนด I/O: อัจฉริยะ 16 จุด)
5 V DC การใช้กระแสไฟฟ้าภายใน0.50 A
ขนาดภายนอกความสูง (H)98 mm
ความกว้าง (W)27.4 mm
ความลึก (D)112 mm
น้ำหนัก0.25 กก