ซีรีส์ MELSEC-Q ยูนิต MELSECNET/H

ข้อควรระวัง
- สินค้านี้อยู่ในข้อกำหนด RoHS ภายใต้หมวด 9 "อุปกรณ์ตรวจสอบและควบคุม" โดยยกเว้นข้อจำกัดการใช้ทาเลทเอสเทอร์จนถึง 21 กรกฎาคม 2021
รายละเอียดสินค้า
หน่วยเครือข่าย MELSECNET/H
[คุณสมบัติ]
· สามารถกำหนดค่าระบบเครือข่ายขนาดใหญ่และยืดหยุ่นได้
· รวมเครือข่าย I/O ระยะไกลสำหรับระบบสื่อสารระหว่างพีซีและระหว่างสถานีระยะไกล
· ระบบ Optical Loop, ระบบโคแอ็กเชียลบัส และระบบต่อเชื่อมแบบบัสทวิสต์
[การใช้งาน]
· สำหรับการเชื่อมต่อกับเครือข่ายฟิลด์
คุณสมบัติหน่วยเครือข่าย MELSECNET/H
ยูนิตเครือข่าย MELSECNET/H ช่วยให้คุณสร้างระบบเครือข่ายขนาดใหญ่และยืดหยุ่นได้
ระบบเครือข่าย MELSECNET/H อาจเป็นเครือข่าย PC-PC สำหรับการสื่อสารระหว่างสถานีบริหารและสถานีปกติหรือเครือข่าย I/O ระยะไกลสำหรับการสื่อสารระหว่างสถานีหลักระยะไกลและสถานี I/O ระยะไกล
ระบบออปติคอลลูป: ระบบสื่อสารความเร็วสูงที่ทำได้ถึง 10 Mbps / 25 Mbps เพื่อรองรับระยะห่างระหว่างสถานี / ระยะทางรวมไกล ความต้านทานสัญญาณรบกวนจึงสูง
ระบบ โคแอ็กเชียลบัส: ระบบสามารถสร้างด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่าที่ระบบออปติคัลลูปต้องการเนื่องจากใช้สายโคแอกเซียลราคาไม่แพง
ระบบ Twist ต่อเชื่อมแบบบัส: ระบบ เครือข่ายต้นทุนต่ำสามารถสร้างขึ้นได้โดยการรวมเครือข่ายที่มีราคาย่อมเยาและสายเคเบิลที่จับคู่แบบบิด
สเปค หน่วยเครือข่าย MELSECNET/H
| รายการ | สเปค | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระบบ เครือข่าย | ระบบ Optical Loop | ระบบ โคแอ็กเชียลบัส | ระบบ Twist ต่อเชื่อมแบบบัส | |||||
| ชื่อชนิด | QJ71LP21 (S) - 25 QJ72LP25-25 | QJ71LP21G QJ72LP25G | QJ71BR11 QJ72BR15 | QJ71NT11B | ||||
| สายเชื่อมต่อ | สายใยแก้วนำแสง (SI) | สายใยแก้วนำแสง (GI) | สายสัญญาณดิจิตอล (3C-2V) | สายสัญญาณดิจิตอล (5C-2V) | สายไฟจับคู่แบบบิด | CC-Link เฉพาะด้าน เวอร์ชั่น 1.10 สายไฟที่ใช้งานได้ | ||
| เครือข่ายระหว่าง PCs | จุดเชื่อมโยงสูงสุด ต่อเครือข่าย | LB | 16,384 จุด (8,192 จุด ใน MELSECNET / 10 โหมด) | 16,384 จุด | ||||
| LW | 16,384 จุด (8,192 จุด ใน MELSECNET / 10 โหมด) | 16,384 จุด | ||||||
| LX/LY | 8,192 คะแนน | |||||||
| จุดเชื่อมโยงสูงสุดต่อสถานี | · โหมด MELSECNET/H, โหมด MELSECNET/10 (ไม่รวมระบบบัสบิดเบี้ยว) { (LY + LB)/ 8 + (2 × LW)} ≤ 2,000 ไบต์ · โหมด การขยาย MELSECNET/H { (LY + LB) / 8 + (2 × LW)} ≤ 35,840 ไบต์ | |||||||
| จำนวนสถานีที่เชื่อมต่อ ต่อหนึ่งเครือข่าย | 64 สถานี (สถานีดูแลระบบ: 1, สถานีปกติ: 63) | 32 สถานี (สถานีดูแลระบบ: 1, สถานีปกติ: 31) | ||||||
| รีโมต I/O เครือข่าย | จุดเชื่อมโยงสูงสุด ต่อเครือข่าย | LB | 16,384 จุด (สถานีหลักระยะไกล > สถานีหลักย่อยระยะไกลหรือสถานี I/O ระยะไกล: 8,192 จุด สถานีหลักย่อยระยะไกลหรือสถานี I/O ระยะไกล > สถานีหลักระยะไกล: 8,192 จุด) | — | ||||
| LW | 16,384 จุด (สถานีหลักระยะไกล > สถานีหลักย่อยระยะไกลหรือสถานี I/O ระยะไกล: 8,192 จุด สถานีหลักย่อยระยะไกลหรือสถานี I/O ระยะไกล > สถานีหลักระยะไกล: 8,192 จุด) | |||||||
| LX/LY | 8,192 คะแนน | |||||||
| จุดเชื่อมโยงสูงสุดต่อสถานี | · สถานีหลักระยะไกล > สถานี I/O ระยะไกล ((LY + LB) / 8 + (2 × LW)) ≤ 1,600 ไบต์ · สถานี I/O ระยะไกล > สถานีหลักระยะไกล ([LX + LB] / 8 + [2 × LW]) ≤ 1,600 ไบต์ · สถานีหลักระยะไกลมัลติเพล็กซ์จาก/ถึงสถานีหลักย่อยระยะไกลมัลติเพล็กซ์ ([LY + LB] / 8 + [2 × LW]) ≤ 2,000 ไบต์ | |||||||
| จุดอินพุต/เอาต์พุตสูงสุด ต่อ สถานีควบคุม I/O ระยะไกล | X + Y ≤ 4,096 จุด หากมีตัวเลขที่เท่ากันในด้าน X และด้าน Y มันจะถูกนับเป็นจุดเดียวในด้านเดียว | |||||||
| จำนวนจุดอุปกรณ์ ต่อ สถานีควบคุม I/O ระยะไกล | M | 8,192 คะแนน | ||||||
| SM | 2,048 จุด | |||||||
| D | 12,288 จุด | |||||||
| SD | 2,048 จุด | |||||||
| จำนวนสถานีที่เชื่อมต่อ ต่อหนึ่งเครือข่าย | 65 สถานี (สถานีต้นแบบระยะไกล: 1, สถานี I/O ระยะไกล: 64) | 33 สถานี (สถานีต้นแบบระยะไกล: 1, สถานี I/O ระยะไกล: 32) | ||||||
| ความเร็วในการสื่อสาร | 25 Mbps/10 Mbps | 10 Mbps | 156 Kbps / 312 kbps / 625 kbps / 1.25 Mbps / 2.5 Mbps / 5 Mbps / 10 Mbps | |||||
| ระยะทางรวมทั้งหมด | 30 กม. | 300 m | 500 m | 1,200 ม. / 156 kbps, 600 m / 312 kbps, 400 m / 625 kbps, 200 m / 1.25 Mbps | 1,200 ม. / 156 kbps, 900 m / 312 kbps, 600 m / 625 kbps, 400 m / 1.25 Mbps, 200 m / 2.5 Mbps, 150 m / 5 Mbps, 100 m / 10 Mbps | |||
| ระยะห่างระหว่างสถานี | สูงสุด 1 กม | 2 กม | — | — | ||||