อุปกรณ์ เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) MELSEC-Q ซีรี่ส์

แบรนด์ :
MITSUBISHI

ข้อควรระวัง

  • สินค้านี้อยู่ในข้อกำหนด RoHS ภายใต้หมวด 9 "อุปกรณ์ตรวจสอบและควบคุม" โดยยกเว้นข้อจำกัดการใช้ทาเลทเอสเทอร์จนถึง 21 กรกฎาคม 2021

รายละเอียดสินค้า

เครื่องซีเควนเซอร์ งานละเอียด สูงของมิตซูบิชิพร้อมการเลือกให้เหมาะสมกับ ระบบ และอุปกรณ์เป้าหมายที่สุด
[คุณสมบัติ]
·รองรับ 100BASE-TX สำหรับการส่งความเร็วสูง (QJ71E71-100)
·ความสามารถในการส่งและรับข้อมูลระหว่างซีเควนเซอร์โดยใช้คำสั่ง เฉพาะด้าน
·สามารถเชื่อมต่อกับ เครื่องมือเขียนโปรแกรม หลายตัวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดีบัก
·เนื้อหาข้อความ (ในรูปแบบ ASCII) และไฟล์แนบ (ในรูปแบบไบนารี / ASCII / CSV) สามารถส่งผ่านทางอีเมล
[การใช้งาน]
· สะดวกสำหรับการเชื่อมต่อกับเครือข่ายฟิลด์

คุณสมบัติของสินค้านี้

ยูนิตอีเทอร์เน็ต MELSEC-Q: รูปที่เกี่ยวข้อง

ตัวอย่างของการเชื่อมต่อ

  • สามารถเข้าถึงอุปกรณ์ซีเควนเซอร์จากเว็บเบราว์เซอร์บน PC ผ่านโปรโตคอล HTTP คุณสามารถรับไลบรารีระบบสื่อสารและหน้าจอตัวอย่างที่ทำงานบน PC (เว็บ) จากบริการดาวน์โหลด
  • การตรวจสอบสถานะของอุปกรณ์อื่นโดยใช้ฟังก์ชัน KeepAlive (ฟังก์ชันตรวจสอบสถานะการคงอยู่) ช่วยให้คุณตรวจพบว่าการเชื่อมต่อปิดลงเนื่องจากอุปกรณ์อื่นทำงานผิดปกติหรือไม่

ระบบสื่อสารแบบทันทีโดยเลือกเฉพาะอุปกรณ์ที่ต้องการจากไลบรารีโปรโตคอลระบบสื่อสาร

ยูนิตอีเทอร์เน็ต MELSEC-Q: รูปที่เกี่ยวข้อง

 

1. เลือกผู้ผลิตและหมายเลขรุ่น (ซีรีส์) ของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

ไม่จำเป็นต้องตั้งค่าโปรโตคอลระบบสื่อสารที่ซับซ้อนกับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ สิ่งที่คุณต้องทำก็แค่เลือกจากไลบรารีโปรโตคอลระบบสื่อสารที่มีให้ เช่น MODBUS, BACnet เป็นต้น

 

ยูนิตอีเทอร์เน็ต MELSEC-Q: รูปที่เกี่ยวข้อง

 

2. เขียนโปรโตคอลระบบสื่อสารไปยังยูนิต

เขียนโปรโตคอลระบบสื่อสารที่กำหนดไว้ล่วงหน้าไปยังยูนิต QJ71E71-100 หรือ QJ71C24N (-R2/R4)

 

ยูนิตอีเทอร์เน็ต MELSEC-Q: รูปที่เกี่ยวข้อง

 

3. เรียกใช้โปรโตคอลจากโปรแกรมแลดเดอร์

โปรแกรมแลดเดอร์เพียงแค่ต้องดำเนินการคำสั่งเริ่มต้นแบบเฉพาะของโปรโตคอลระบบสื่อสาร เพื่อเริ่มการสื่อสารกับอุปกรณ์ภายนอก

 

ง่ายต่อการสร้างและแก้ไขโปรโตคอลระบบสื่อสาร

ยูนิตอีเทอร์เน็ต MELSEC-Q: รูปที่เกี่ยวข้อง

แม้จะไม่พบอุปกรณ์ที่ต้องการในไลบรารีโปรโตคอลระบบสื่อสาร ก็ยังสามารถสร้างโปรโตคอลระบบสื่อสารเพิ่มเติมได้ด้วยขั้นตอนง่าย ๆ

ยูนิตอีเทอร์เน็ต MELSEC-Q: รูปที่เกี่ยวข้อง

คุณสามารถดูเนื้อหาของโปรโตคอลระบบสื่อสารที่สร้างขึ้นเพื่อให้แก้ไขได้ง่าย

  • *รองรับโดย QJ71C24N(-R2/R4) ของฟังก์ชันเวอร์ชัน B หรือใหม่กว่า ซึ่งหมายเลขซีเรียลขึ้นต้นด้วย "11062."
  • *รองรับโดย QJ71E71-100 ซึ่งมีหมายเลขซีเรียลขึ้นต้นด้วย "15042" หรือใหม่กว่า

สเปค

รายละเอียดจำเพาะของระบบส่งข้อมูลอินเตอร์เฟซRJ45 (ยึดกับ MDI)
ชนิด100BASE-TX/10BASE-T
ความเร็วในการรับส่งข้อมูล100BASE-TX: 100 Mbps (ฟูลดูเพล็กซ์ / ฮาล์ฟดูเพล็กซ์)
10BASE-T: 10 Mbps (ฮาล์ฟดูเพล็กซ์)
วิธีการส่งเบสแบนด์
ความยาวส่วนสูงสุด100 ม. (ความยาวระหว่างฮับและโหนด)
จำนวนโหนด/การเชื่อมต่อสูงสุดการเชื่อมต่อแบบคาสเคด: สูงสุด 2 ระดับ (100BASE-TX) หรือสูงสุด 4 ระดับ (10BASE-T)
การส่ง/รับหน่วยความจำเก็บข้อมูลจำนวนช่องที่พร้อมเปิดใช้งานพร้อมกัน16 การเชื่อมต่อ
(การเชื่อมต่อที่สามารถใช้ได้ในโปรแกรม)
บัฟเฟอร์คงที่1 K คำ × 16
บัฟเฟอร์สำหรับการเข้าถึงแบบสุ่ม6 K คำ × 1
อีเมลเอกสารแนบ6 K คำ × 1
ข้อความหลัก960 คำ × 1
รายละเอียดจำเพาะของการส่ง/รับข้อมูลขนาดข้อมูลเอกสารแนบ6 K คำ × 1
ข้อความหลัก960 คำ × 1
วิธีการส่งข้อมูลส่ง: ส่งไฟล์แนบหรือข้อความหลัก (เลือกได้)
รับ: รับเอกสารแนบ
เรื่องรูปแบบ Us-ASCII หรือ ISO-2022-JP (ฐาน 64)
รูปแบบเอกสารแนบรูปแบบ MIME
MIMEเวอร์ชั่น 1.0
รูปแบบข้อมูลเอกสารแนบเลือกได้ระหว่าง ไบนารี/ASCII/CSV
ชื่อไฟล์: XXXX.bin (ไบนารี), XXXX.asc (ASCII), XXXX.csv (CSV)
(CSV: Comma Separated Value)
การแบ่งเอกสารแนบไม่สามารถทำได้ (ส่ง/รับได้เพียง 1 ไฟล์)
ส่ง (เข้ารหัส)เรื่อง: ฐาน 64 / 7 บิต
ข้อความหลัก: 7 บิต
เอกสารแนบ: ฐาน 64
รับ (ถอดรหัส)เรื่อง: (ไม่ได้ถอดรหัส)
ข้อความหลัก: (ไม่สามารถรับได้)
เอกสารแนบ: ฐาน 64 / 7 บิต / 8 บิต / พิมพ์อ้างอิงได้
การเข้ารหัสลับN/A
ความกด, ความอัด, ความดันN/A
ระบบสื่อสาร กับเมลเซิร์ฟเวอร์SMTP (เซิร์ฟเวอร์การส่ง) หมายเลขพอร์ต = 25
POP3 (เซิร์ฟเวอร์รับ) หมายเลขพอร์ต = 110
ไคลเอนต์อีเมลที่ตรวจสอบแล้วInternet Explorer 5.0 (Outlook Express 5.5 / Outlook Express 5) ผลิตโดย Microsoft®Corporation
Netscape® 4.05 ผลิตโดย Netscape® Communications Corporation
จำนวนอินพุต / เอาท์พุตที่ถูกใช้32 จุด (การกำหนด I/O: อัจฉริยะ 32 จุด)
การใช้กระแสไฟภายใน 5 V DC0.50 A
ขนาดภายนอกความสูง (H)98 mm
ความกว้าง (W)27.4 mm
ความลึก (D)90 mm
น้ำหนัก0.11 กก.