อินเวอร์เตอร์ ใช้งานทั่วไป FREQROL-D700 ซีรีส์

ข้อควรระวัง
- สินค้านี้เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS Category 9 “อุปกรณ์เพื่อติดตามและควบคุม” โดยอยู่นอกเหนือจากข้อจำกัดในการใช้งานพาทาเลต เอสเตอร์ จนถึง 21 กรกฎาคม 2021
- สถานะการสอดคล้องตามมาตรฐานของสาร RoHS 10 และ CE กำลังอยู่ระหว่างการยืนยันตามลำดับ โปรดตรวจสอบสถานะการรองรับล่าสุดจากข้อมูลพื้นฐานและรายการรหัสรุ่น/ Part number ในแต่ละหน้าผลิตภัณฑ์
รายละเอียดสินค้า
[ยี่ห้อ] Mitsubishi electric
[แรงดันไฟเลี้ยง]
· 1 เฟส 100 V
· 1 เฟส 200 V
· 3 เฟส 200 V
· 3 เฟส 400 V
อินเวอร์เตอร์ขนาดกะทัดรัดที่มีประสิทธิภาพสูงในตัวเครื่องขนาดกะทัดรัด
[คุณสมบัติ]
· ขนาดเล็กที่สุดในบรรดาอินเวอร์เตอร์มิตซูบิชิ อีเล็คทริค
· สามารถติดตั้งเรียงกันเพื่อประหยัดพื้นที่
· พัดลมระบายความร้อนที่มีอายุการใช้งานออกแบบไว้ 10 ปี เพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนาน
· มาตรฐานใหม่สำหรับอินเวอร์เตอร์ Mitsubishi
· มุ่งเน้นการใช้งานที่ง่ายดาย
· กะทัดรัดและประหยัดพื้นที่
- ซ่อมบำรุงง่าย
- เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล
- คุณสมบัติที่หลากหลาย
[การใช้งาน]
· พัดลมและปั๊ม
· ระบบลำเลียงและเครื่องแปรรูปอาหาร
· เครื่องจักรที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและชีวิตประจำวัน
· เครื่องมือกล
· เครื่องจักรเพื่อความบันเทิง
· เครื่องจักรบรรจุภัณฑ์ เครื่องจักรสิ่งทอ และเครื่องพิมพ์