PLC ซีเควนเซอร์ CPU ซีรีส์ MELSEC-Q (รุ่นยูนิเวอร์ซัล)

แบรนด์ :
MITSUBISHI

ข้อควรระวัง

  • สินค้านี้เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS Category 9 “อุปกรณ์เพื่อติดตามและควบคุม” โดยอยู่นอกเหนือจากข้อจำกัดในการใช้งานพาทาเลต เอสเตอร์ จนถึง 21 กรกฎาคม 2021

รายละเอียดสินค้า

ซีเควนเซอร์ งานละเอียด พร้อม มิตซูบิชิ อีเล็คทริค PLC (หน่วย CPU/ หน่วยประมวลผล)
[คุณสมบัติ]
· "รุ่นยูนิเวอร์ซัล: QnU" เป็นซีเควนเซอร์ซีรีส์ MELSEC-Q รุ่นใหม่
·ความเร็วในการประมวลผลคำสั่งที่เร็วขึ้น
·ความจุของอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้น
·อินเตอร์เฟส มาตรฐาน นำมาใช้
[การใช้งาน]
·สะดวกสำหรับการสร้าง ระบบ

คุณสมบัติของสินค้านี้

ซีเควนเซอร์ CPU MELSEC-Qรุ่นยูนิเวอร์ซัลกล): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ความจุของโปรแกรม (ขั้นตอน)

ซีเควนเซอร์ CPU MELSEC-Qรุ่นยูนิเวอร์ซัลกล): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

QCPU รุ่นยูนิเวอร์ซัลประเภทความเร็วสูง

ซีเควนเซอร์ CPU MELSEC-Qรุ่นยูนิเวอร์ซัลกล): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

พอร์ตเชื่อมต่ออีเทอร์เน็ต

ซีเควนเซอร์ CPU MELSEC-Qรุ่นยูนิเวอร์ซัลกล): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

พอร์ตเชื่อมต่อ USB

ซีเควนเซอร์ CPU MELSEC-Qรุ่นยูนิเวอร์ซัลกล): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

CPU

  • ความเร็วในการประมวลผลคำสั่งพื้นฐาน (คำสั่ง LD): 1.9 ns
  • ความจุของโปรแกรม: สูงสุดถึง 260 K ขั้นตอน
  • โปรแกรมอินเตอร์รัพท์เป็นระยะ (ช่วงเวลาขั้นต่ำ): 100μs
ซีเควนเซอร์ CPU MELSEC-Qรุ่นยูนิเวอร์ซัลกล): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
  • สล็อตเสียบการ์ดหน่วยความจำ SD
  • ฟังก์ชั่นบันทึกข้อมูล
  • การดำเนินการบูต
  • สำรอง/กู้คืน
ซีเควนเซอร์ CPU MELSEC-Qรุ่นยูนิเวอร์ซัลกล): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ฟังก์ชันระบบรักษาความปลอดภัยขั้นสูง สามารถตั้งรหัสผ่านไฟล์ที่ประกอบด้วยอักขระได้สูงสุด 32 ตัว

  • คอนเนคเตอร์สำหรับเชื่อมต่อคาสเซ็ท
  • สำหรับการขยาย RAM มาตรฐานของCPU ยูนิต (สูงสุด 8 M bytes)
  • สามารถใช้กับการ์ดหน่วยความจำ SD ได้ในเวลาเดียวกัน
  • เข้าถึงรีจิสเตอร์ไฟล์ได้อย่างต่อเนื่อง
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
PLC ซีเควนเซอร์ CPU ซีรีส์ MELSEC-Q (รุ่นยูนิเวอร์ซัล) | MITSUBISHI | MISUMI ประเทศไทย