PLC CPU ภาษา C ซีรีส์ MELSEC-Q (หน่วยควบคุมภาษา C)

แบรนด์ :
MITSUBISHI

ข้อควรระวัง

  • สินค้านี้เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS Category 9 “อุปกรณ์เพื่อติดตามและควบคุม” โดยอยู่นอกเหนือจากข้อจำกัดในการใช้งานพาทาเลต เอสเตอร์ จนถึง 21 กรกฎาคม 2021

รายละเอียดสินค้า

- PLC MELSEC-Q รุ่น iQ แพลตฟอร์ม C คอนโทรลเลอร์ จาก Mitsubishi electric
- มีความน่าเชื่อถือสูง และมีการผลิตในระยะยาว
- ใช้ภาษา C ในการโปรแกรม
- ลดค่าบำรุงรักษาลงได้อย่างมาก
- ลดขนาดของอุปกรณ์ลง
- โครงสร้างที่เรียบง่ายในการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เครือข่ายภายนอกอย่างไร้รอยต่อ
- ด้วยค่าบำรุงรักษาและค่าจัดการที่น้อยลงทำให้มีทรัพยากรเพียงพอให้โฟกัสกับการพัฒนาได้
- ง่ายในการตั้งค่าระบบควบคุมที่หลากหลาย เช่น การผลิตอุปกรณ์ สารกึ่งตัวนำ เครื่องฉีดโมลด์ ระบบผลิตสารกึ่งตัวนำ การวิเคราะห์และแสดงผลทางด่วน ระบบสายพาน และคลังสินค้าอัตโนมัติ

รายละเอียดจำเพาะของ CPU ภาษา C ซีรีส์ MELSEC-Q (หน่วยควบคุมภาษา C)

Q06CCPU-V

ภาพของ Q06CCPU-V

ภาพของ Q06CCPU-V

รายละเอียดจำเพาะด้านประสิทธิภาพของ Q06CCPU-V

สเปค ซอฟท์แวร์
OSVxWorks เวอร์ชัน 5.4
ภาษาโปรแกรมภาษา C (C/C ++)
รายละเอียดจำเพาะของฮาร์ดแวร์
รูปแบบ Endianการเรียงข้อมูลแบบ Little Endian
ความจุไฟล์ผู้ใช้
(สำหรับจัดเก็บไฟล์ผู้ใช้)
ROM มาตรฐาน6 M bytes
คอมแพคแฟลชการ์ดขึ้นอยู่กับคอมแพคแฟลชการ์ดที่ใช้ (สูงสุด 1 G bytes)
Work RAM (สำหรับไดรเวอร์ OS/ ระบบปฏิบัติการ, การทำงานของโปรแกรมผู้ใช้)64 M bytes
RAM แบตเตอรี่สำรอง128 K bytes
ชิ้นส่วนคอมแพคแฟลชการ์ดอินเตอร์เฟซTYPE I (สูงสุด 1 G bytes)
ไม่มีการ์ด TYPE II จำหน่าย
การ์ด I/O เช่น การ์ดโมเด็ม ไม่มีจำหน่าย
พาวเวอร์ซัพพลาย+3.3 V DC สูงสุด 150 mA
ชิ้นส่วนอีเทอร์เน็ต (Ethernet)จำนวนช่อง1 ช่อง
อินเตอร์เฟซ10BASE-T/100BASE-TX
วิธีการ ระบบสื่อสารโหมดฟูลดูเพล็กซ์ / ฮาล์ฟดูเพล็กซ์
ความเร็วในการรับส่งข้อมูล10 Mbps (10BASE-T) / 100 Mbps (100BASE-TX)
วิธีการส่งเบสแบนด์
จำนวนระดับการเชื่อมต่อสายไฟแบบเรียงซ้อนสูงสุด 4 ระดับ (10BASE-T) / สูงสุด 2 ระดับ (100BASE-TX)
ความยาวส่วนสูงสุด100 m
คอนเนคเตอร์ รองรับการใช้งาน อุปกรณ์สายไฟ ภายนอกRJ45
ฟังก์ชั่น อุปกรณ์รองรับท่อฟังก์ชั่น เจรจาต่อรองอัตโนมัติ (ระบบจดจำอัตโนมัติ ของ ความเร็วในการสื่อสาร/วิธี ระบบสื่อสาร)
ชิ้นส่วน RS-232อินเตอร์เฟซเป็นไปตามมาตรฐาน RS-232
วิธีการ ระบบสื่อสารการสื่อสารแบบฟูลดูเพล็กซ์ / ฮาล์ฟดูเพล็กซ์
วิธีการซิงโครไนซ์รูปแบบการอะซิงโครนัส
ความเร็วในการส่ง9,600, 14,400, 19,200, 28,800, 38,400, 57,600, 115,200 bps
ระยะการส่งสัญญาณสูงสุด 15 เมตร
รูปแบบ ข้อมูลเริ่มบิต1
บิตข้อมูล7/8
พาริตี้บิต1 (พาริตีแนวตั้ง)/ไม่มี
บิตหยุด1/2
ตรวจสอบความเท่าเทียมกันใช่ (คู่/คี่)/ ไม่มี
ตรวจสอบรหัสใช่/ไม่ใช่
อุปกรณ์ควบคุมส่งกำลังอุปกรณ์ควบคุมการไหล (อุปกรณ์ควบคุม RS/CS)
คอนเนคเตอร์ รองรับการใช้งาน อุปกรณ์สายไฟ ภายนอก9-พิน D-sub (ตัวผู้) ชนิดเกลียวใน
จำนวนอินพุต/เอาท์พุต4,096 จุด (X/Y0 ถึง FFF)
ฟังก์ชั่นนาฬิกาปี, เดือน, วัน, ชั่วโมง, นาที, วินาที, วันในสัปดาห์ (ตรวจพบปีอธิกสุรทินโดยอัตโนมัติ)
ระบบนาฬิกาเมื่อเปิดแหล่งจ่ายไฟความแม่นยำของนาฬิกา VxWorks POSIX
ความแม่นยำอาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโปรแกรมการทำงาน
ความแม่นยำของนาฬิกาเมื่อปิดแหล่งจ่ายไฟความแตกต่างของวัน: -10.89 ถึง +8.64 วินาที (0 ถึง 55 °C)
ความแตกต่างของวัน: -4.32 ถึง +5.25 วินาที (25°C)
เมื่อเปิดแหล่งจ่ายไฟ อาจมีข้อผิดพลาดเพิ่มขึ้นที่ -0.5 ถึง +0.5 วินาที
ระยะเวลาไฟตกชั่วขณะที่รับได้อ้างอิงตามหน่วยจ่ายไฟ
การใช้กระแสไฟฟ้าภายใน DC 5V0.75 A
ขนาดภายนอกความสูง (H)98 mm
ความกว้าง (W)27.4 mm
ความลึก (D)89.3 mm
น้ำหนัก0.17 กก.

รายละเอียดจำเพาะทั่วไปของ Q06CCPU-V

อุณหภูมิแวดล้อมในการใช้งาน0 ถึง 55 °C
อุณหภูมิแวดล้อมในการจัดเก็บ-25 ถึง 75°C
ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน5 ถึง 95% RH ไม่ควบแน่น
ความชื้นแวดล้อมในการจัดเก็บ5 ถึง 95% RH ไม่ควบแน่น
ทนต่อการสั่นสะเทือนรองรับการใช้งาน JIS B 3502, IEC61131-2ภายใต้การสั่นสะเทือนเป็นระยะความถี่: 5 ถึง 8.4 Hz, ชนิดแอมพลิจูดค่าเดียว: 3.5