PLC ซีเควนเซอร์ CPU ซีรีส์ MELSEC-L

แบรนด์ :
MITSUBISHI

ข้อควรระวัง

  • สินค้านี้เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS Category 9 “อุปกรณ์เพื่อติดตามและควบคุม” โดยอยู่นอกเหนือจากข้อจำกัดในการใช้งานพาทาเลต เอสเตอร์ จนถึง 21 กรกฎาคม 2021

รายละเอียดสินค้า

- PLC ซีรีส์ MELSEC-L โดย มิตซูบิชิ อีเล็คทริค
- ตั้งค่าฟังก์ชัน I/O แบบฝัง ได้ง่ายโดยการตั้งค่าพารามิเตอร์โดยใช้ เครื่องมือเขียนโปรแกรม
- ฟังก์ชั่น อุปกรณ์ควบคุม การวางตำแหน่ง CPU/ หน่วยประมวลผล แบบฝัง ตัว
- ทำการวัดที่แม่นยำสูงด้วย ความละเอียด 5 µs
- PWM งานละเอียด (การปรับ ความกว้างของลูกคลื่น ) อุปกรณ์ควบคุม ได้ถึง 200 kHz
- ใช้อินเทอร์เฟซ USB 2.0 หรือ เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) เพื่อเชื่อมต่อโดยตรงที่ พื้นที่ปฏิบัติงาน การฝัง
- CPU/ หน่วยประมวลผล พร้อมการเชื่อมต่อเครือข่าย CC-link แบบฝัง ตัว
- บันทึก / โหลดไฟฟ้า โปรแกรมโดยตรงไปยัง ตัวควบคุม ที่ตั้งโปรแกรมได้

รายละเอียดจำเพาะของซีเควนเซอร์ CPUซีรีส์ MELSEC-L

L26CPU

ภาพของ L26CPU

ภาพของ L26CPU

รายละเอียดจำเพาะด้านประสิทธิภาพของ L26CPU

วิธีการควบคุมการดำเนินการซ้ำของโปรแกรมที่บันทึกไว้
รูปแบบควบคุมอินพุต/เอาท์พุตรูปแบบการรีเฟรช (อินพุต/เอาท์พุตแบบการเข้าถึงโดยตรงสามารถทำได้โดยการระบุอินพุต/เอาท์พุตแบบการเข้าถึงโดยตรง (DX, DY))
ภาษาโปรแกรมภาษาอุปกรณ์ควบคุมซีเควนเซอร์ภาษาสัญลักษณ์รีเลย์ ภาษาสัญลักษณ์ลอจิก MELSAP3 (SFC), MELSAP-L, บล็อคฟังก์ชั่น ข้อความที่มีโครงสร้าง (ST)
ความเร็วในการประมวลผลคำสั่งของซีเควนซ์LD X09.5 ns
MOV D0 D119 ns
สแกนอย่างต่อเนื่อง0.5 ถึง 2,000 มิลลิวินาที (สามารถตั้งให้อยู่ในช่วง 0.5 มิลลิวินาทีได้)
ความจุของโปรแกรมขั้นตอน 260 K (1,040 K bytes)
ความจุของหน่วยความจำโปรแกรมหน่วยความจำ (ไดรฟ์ 0)1,040 K bytes
การ์ดหน่วยความจำ (ROM) (ไดรฟ์ 2)ความจุของการ์ดหน่วยความจำ SD / SDHC ที่ติดตั้งแล้ว
RAM มาตรฐาน (ไดรฟ์ 3)768 K bytes
ROM มาตรฐาน (ไดรฟ์ 4)2,048 K bytes
ความจุไฟล์สูงสุดโปรแกรมหน่วยความจำ252 ชิ้น
การ์ดหน่วยความจำ (ROM)SDโฟลเดอร์รูท: สูงสุด 511 ชิ้น
ไดเรกทอรีย่อย: สูงสุด 65,533 ชิ้น
SDHCโฟลเดอร์รูท: สูงสุด 65,534 ชิ้น
ไดเรกทอรีย่อย: สูงสุด 65,533 ชิ้น
RAM มาตรฐาน4 ชิ้น
ROM มาตรฐาน256 ชิ้น
จำนวนการตั้งค่าสูงสุดของพารามิเตอร์ของยูนิตฟังก์ชันอัจฉริยะตั้งค่าเริ่มต้น4,096 ชิ้น
รีเฟรช2,048 ชิ้น
จำนวนอุปกรณ์อินพุต/เอาท์พุต8,192 จุด (X/Y0 ถึง 1FFF)
จำนวนอินพุต/เอาท์พุต4,096 จุด (X/Y0 ถึง FFF)
จำนวนอุปกรณ์รีเลย์ภายใน [ M ]ค่าเริ่มต้น 8,192 จุด (M0 ถึง 8,191) (แปรผัน)
กลอนล็อครีเลย์ [ L ]ค่าเริ่มต้น 8,192 จุด (L0 ถึง 8,191) (แปรผัน)
ลิงค์รีเลย์ [ B ]ค่าเริ่มต้น 8,192 จุด (B0 ถึง 1FFF) (แปรผัน)
ตัวจับเวลา [ T ]ค่าเริ่มต้น 2,048 จุด (T0 ถึง 2,047) (ตัวจับเวลาความเร็วต่ำ / ตัวจับเวลาความเร็วสูงที่ใช้ร่วมกัน) (แปรผัน)
ตัวจับเวลาความเร็วต่ำ / ตัวจับเวลาความเร็วสูงที่กำหนดโดยคำสั่ง
หน่วยการวัดของตัวจับเวลาความเร็วต่ำ / ตัวจับเวลาความเร็วสูงถูกตั้งค่าโดยพารามิเตอร์
(ตัวจับเวลาความเร็วต่ำ: 1 ถึง 1,000 มิลลิวินาที, ช่วงเวลา 1 มิลลิวินาที, ค่าเริ่มต้น 100 มิลลิวินาที)
(ตัวจับเวลาความเร็วสูง: 0.1 ถึง 100.0 มิลลิวินาที, ช่วงเวลา 0.1 มิลลิวินาที, ค่าเริ่มต้น 10.0 มิลลิวินาที)
ตัวจับเวลาแบบรวมระบบ [ ST ]ค่าเริ่มต้น 0 จุด (ตัวจับเวลาการรวมความเร็วต่ำ / ตัวจับเวลาการรวมความเร็วสูงที่ใช้ร่วมกัน) (แปรผัน)
ตัวจับเวลาการรวมความเร็วต่ำ / ตัวจับเวลาการรวมความเร็วสูงที่กำหนดโดยคำสั่ง
หน่วยการวัดของตัวจับเวลาการรวมความเร็วต่ำ / ตัวจับเวลาการรวมความเร็วสูงที่ตั้งค่าโดยพารามิเตอร์
(ตัวจับเวลาการรวมความเร็วต่ำ: 1 ถึง 1,000 มิลลิวินาที, ช่วงเวลา 1 มิลลิวินาที, ค่าเริ่มต้น 100 มิลลิวินาที)
(ตัวจับเวลาการรวมความเร็วสูง: 0.1 ถึง 100.0 มิลลิวินาที, ช่วงเวลา 0.1 มิลลิวินาที, ค่าเริ่มต้น 10.0 มิลลิวินาที)
ตัวนับ [C]ตัวนับปกติ: ค่าเริ่มต้น 1,024 จุด (C0 ถึง 1,023) (แปรผัน)
ลงทะเบียนข้อมูล [D]ค่าเริ่มต้น 12,288 จุด (D0 ถึง 12,287) (แปรผัน)
การลงทะเบียนข้อมูลแบบขยาย [D]ค่าเริ่มต้น 131,072 จุด (D12,288 ถึง 143,359) (แปรผัน)
ลิงก์รีจิสเตอร์ [ W ]ค่าเริ่มต้น 8,192 จุด (W0 ถึง 1FFF) (แปรผัน)
ลงทะเบียนลิงค์ขยาย [W]ค่าเริ่มต้น 0 จุด (แปรผัน)
เครื่องบอกสัญญาณ [F]ค่าเริ่มต้น 2,048 จุด (F0 ถึง 2,047) (แปรผัน)
การรีเลย์ขอบ [ V ]ค่าเริ่มต้น 2,048 จุด (V0 ถึง 2,047) (แปรผัน)
รีจิสเตอร์ไฟล์ [R]RAM มาตรฐาน32,768 จุด (R0 ถึง 32,767) สูงสุด 393,216 จุด ใช้งานโดยการสลับหรือเปลี่ยนบล็อค
รีจิสเตอร์ไฟล์ [ZR]RAM มาตรฐาน393,216 จุด (ZR0 ถึง 393,215) ไม่จำเป็นต้องสลับ/เปลี่ยนบล็อค
ลิงค์รีเลย์พิเศษ [SB]ค่าเริ่มต้น 2,048 จุด (SB0 ถึง 7FF) (แปรผัน)
ลิงค์ลงทะเบียนพิเศษ [SW]ค่าเริ่มต้น 2,048 จุด (SW0 ถึง 7FF) (แปรผัน)
สเต็ปรีเลย์ [S]ค่าเริ่มต้น 8,192 จุด (S0 ถึง 8,191)
การลงทะเบียนดัชนี /ลงทะเบียนเลขคณิตเอนกประสงค์ [Z]สูงสุด 20 จุด (Z0 ถึง 19)
ลงทะเบียนดัชนี [Z] (เมื่อระบุคุณสมบัติ 32 บิตของอุปกรณ์ ZR)สูงสุด 10 จุด (Z0 ถึง 18) (การลงทะเบียนดัชนี [Z] ซึ่งใช้โดยสองคำ)
ตัวชี้ [P]4,096 จุด (P0 ถึง 4,095) (จำนวนอุปกรณ์ยึดอยู่กับที่) ใช้ช่วงของตัวชี้ในเครื่อง / ตัวชี้จุดร่วมสามารถตั้งค่าได้โดยใช้พารามิเตอร์
ดูล่าสุด
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
ชิ้นส่วนของฉัน
ชิ้นส่วนของฉัน
0
รถเข็น
รถเข็น
Economy Series
MRO Product

แชทกับมิซูมิ

ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

เวลาให้บริการ

9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
(ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

แจ้งการใช้งาน

การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

เริ่มแชท