อะแดปเตอร์เอาท์พุตความเร็วสูง FX3U-2HSY-ADP ซีรีส์ MELSEC-F

แบรนด์ :
MITSUBISHI

ข้อควรระวัง

  • สินค้านี้เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS Category 9 “อุปกรณ์เพื่อติดตามและควบคุม” โดยอยู่นอกเหนือจากข้อจำกัดในการใช้งานพาทาเลต เอสเตอร์ จนถึง 21 กรกฎาคม 2021

รายละเอียดสินค้า

อะแดปเตอร์เอาท์พุตความเร็วสูง ซีรีส์ MELSEC-F
[คุณสมบัติ]
· อะแดปเตอร์สำหรับเอาท์พุตพัลส์ความเร็วสูงสำหรับซีเควนเซอร์ FX3U โดยเฉพาะ
· สามารถเชื่อมต่อกับยูนิตพื้นฐาน FX3U ชนิดเอาท์พุตรีเลย์ได้
· ชุดควบคุมการกำหนดตำแหน่งเต็มรูปแบบในราคาประหยัด
[การใช้งาน]
· การควบคุมการกำหนดตำแหน่งด้วยเอาท์พุตพัลส์

คุณสมบัติของอะแดปเตอร์เอาท์พุตความเร็วสูง FX3U-2HSY-ADP

· อะแดปเตอร์เอาท์พุตพัลส์ความเร็วสูงสำหรับซีเควนเซอร์ FX3U โดยเฉพาะ
สามารถเชื่อมต่อกับเซอร์โวมอเตอร์ของชนิด Differential Line Receiver เพื่อทำการกำหนดตำแหน่งแกนอิสระอย่างเรียบง่าย 2 แกนได้ (สูงสุด 200 kHz) ตามเอาท์พุตพัลส์ (หากเชื่อมต่อ 2 ยูนิตจะสามารถกำหนดตำแหน่งของแกนอิสระได้ 4 แกน)
สามารถเชื่อมต่อกับยูนิตพื้นฐาน FX3U ของชนิดเอาท์พุตรีเลย์ได้
สำหรับคำสั่งการกำหนดตำแหน่ง ระบบจะใช้คำสั่งในตัวที่ให้มากับซีเควนเซอร์ FX3U

Drawing และลักษณะภายนอกของอะแดปเตอร์เอาท์พุตความเร็วสูง FX3U-2HSY-ADP

ลักษณะภายนอกของ FX3U-2HSY-ADP

ลักษณะภายนอกของ FX3U-2HSY-ADP

Drawing ของ FX3U-2HSY-ADP

Drawing ของ FX3U-2HSY-ADP

รายละเอียดจำเพาะของประสิทธิภาพของอะแดปเตอร์เอาท์พุตความเร็วสูง FX3U-2HSY-ADP

จำนวนแกนควบคุม2 แกนอิสระ (หากเชื่อมต่อ 2 ยูนิตจะสามารถควบคุมแกนอิสระได้ 4 แกน)
ระบบเอาท์พุตพัลส์ระบบ Differential Line Driver
รูปแบบเอาท์พุตพัลส์Pulse Train + ทิศทาง, ทิศทาง Pulse Train ไปข้างหน้า/กลับหลัง
ความถี่สูงสุด200 KHz
การประมวลผลการเร่งความเร็ว/การลดความเร็วตามซีเควนซ์โปรแกรม
ยูนิตควบคุมเดี่ยวพัลส์
ช่วงการกำหนดตำแหน่งตามซีเควนซ์โปรแกรม
ภาษาโปรแกรมซีเควนซ์โปรแกรม
ข้อมูลตำแหน่ง1 จุด (ตั้งด้วยซีเควนซ์โปรแกรม)
การตรวจจับตำแหน่งแบบสัมบูรณ์ (การอ่านค่าตำแหน่งปัจจุบันแบบสัมบูรณ์)การใช้คำสั่ง ABS ของซีเควนเซอร์
จำนวนอินพุต/เอาท์พุตที่ใช้งานหากมีการเชื่อมต่อยูนิต FX3U-2HSY-ADP หนึ่งตัว ระบบจะใช้เอาท์พุตยูนิตพื้นฐาน Y000, Y001, Y004 และ Y005
หากมีการเชื่อมต่อยูนิต FX3U-2HSY-ADP สองตัว ระบบจะใช้เอาท์พุตยูนิตพื้นฐาน Y000 ถึง Y007
ซีเควนเซอร์ที่ใช้งานได้FX3U
น้ำหนัก0.08 กก.
รายละเอียดจำเพาะของพาวเวอร์ซัพพลาย
แรงดันไฟเลี้ยง5 V DC, 30 mA (การจ่ายไฟภายในจากซีเควนเซอร์)
24 V DC, 60 mA (การจ่ายไฟภายในจากพาวเวอร์ซัพพลายของซีเควนเซอร์)
รายละเอียดจำเพาะของเอาท์พุต
จำนวนเอาต์พุต4 จุด
มีการเชื่อมต่อ 1 ยูนิต: กำหนดให้ Y000, Y001, Y004 และ Y005
มีการเชื่อมต่อ 2 ยูนิต: กำหนดให้ Y000 ถึง Y007
(ไม่สามารถใช้ขั้วต่อเอาท์พุตของตัวซีเควนเซอร์ที่มีหมายเลขซ้ำกับ FX3U-2HSY-ADP ได้)
ชนิดเอาท์พุตสามารถเลือกใช้แบบไปข้างหน้า (FP)/กลับหลัง (RP) หรือพัลส์ (PLS)/ทิศทาง (DIR) ได้
วิธีการเอาท์พุตเอาท์พุตแบบ Differential Line Driver
ความถี่เอาท์พุต200 KHz
การแสดงผลการทำงานไฟ LED ติดสว่างเมื่อเอาท์พุตเป็น ON

รายละเอียดจำเพาะทั่วไปของอะแดปเตอร์เอาท์พุตความเร็วสูง FX3U-2HSY-ADP

อุณหภูมิแวดล้อม0 ถึง 55°C: ขณะใช้งาน, -25 ถึง 75°C: ขณะจัดเก็บ
ความชื้นสัมพัทธ์5 ถึง 95% RH (ไม่มีการควบแน่น): ขณะใช้งาน
ความทนทานต่อแรงสั่นสะเทือนเมื่อติดตั้งกับรางปีกนก DIN Railความถี่: 10 ถึง 57 Hzแอมพลิจูดเดี่ยว: 0.035 มม., 10 เท่าไปยังแต่ละทิศทาง X, Y และ Z (รวมทิศทางละ 80 นาที)
ความถี่: 57 ถึง 150 Hzการเร่งความเร็ว: 4.9 m/s2, 10 เท่าไปยังแต่ละทิศทาง X, Y และ Z (รวมทิศทางละ 80 นาที)
เมื่อติดตั้งโดยตรงความถี่: 10 ถึง 57 Hzแอมพลิจูดเดี่ยว: 0.075 มม., 10 เท่าไปยังแต่ละทิศทาง X, Y และ Z (รวมทิศทางละ 80 นาที)
ความถี่: 57 ถึง 150 Hzการเร่งความเร็ว: 9.8 m/s2, 10 เท่าไปยังแต่ละทิศทาง X, Y และ Z (รวมทิศทางละ 80 นาที)
ความทนทานต่อแรงกระแทก147 m/s2, เป็นเวลา 11 ms, 3 เท่าไปยังแต่ละทิศทาง X, Y และ Z พร้อมพัลส์ฮาล์ฟไซน์
ความทนทานต่อสัญญาณรบกวนเป็นค่าที่ได้จากการทดสอบด้วยชุดจำลองสัญญาณรบกวนที่มีแรงดันสัญญาณรบกวน 1,000 Vp-p, ความกว้างสัญญาณรบกวน 1 μs, เวลาขาขึ้น 1 ns และความถี่ 30 ถึง 100 Hz
ความคงทนไดอิเล็กทริกระหว่างขั้วต่อเอาท์พุตของอะแดปเตอร์เอาท์พุตความเร็วสูงและขั้วต่อสายดินของตัวซีเควนเซอร์: 500 V AC เป็นเวลา 1 นาที
ความเป็นฉนวนไฟฟ้าระหว่างขั้วต่อเอาท์พุตของอะแดปเตอร์เอาท์พุตความเร็วสูงและขั้วต่อสายดินของตัวซีเควนเซอร์: 5 MΩ ขึ้นไปที่ 500 V DC ด้วยโอห์มมิเตอร์
บรรยากาศในการทำงานสภาพที่จะต้องไม่มีแก๊สที่มีฤทธิ์กัดกร่อนหรือแก๊สไวไฟและไม่มีฝุ่นไวไฟปริมาณมาก
ระดับความสูงในการใช้งาน2,000 ม. หรือต่ำกว่า
ไม่สามารถใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีแรงดันสูงกว่าความกดอากาศได้ มิฉะนั้นจะทำให้อุปกรณ์ทำงานล้มเหลว