ดาต้าลิงค์และระบบสื่อสาร (RS-485) ซีรีส์ MELSEC-F

แบรนด์ :
MITSUBISHI

ข้อควรระวัง

  • สินค้านี้อยู่ในข้อกำหนด RoHS ภายใต้หมวด 9 "อุปกรณ์ตรวจสอบและควบคุม" โดยยกเว้นข้อจำกัดการใช้ทาเลทเอสเทอร์จนถึง 21 กรกฎาคม 2021

รายละเอียดสินค้า

อุปกรณ์สื่อสารอเนกประสงค์สำหรับระบบสื่อสาร RS-485
[คุณสมบัติ]
· สามารถเพิ่มฟังก์ชันระบบสื่อสารประเภทต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดายโดยใช้บอร์ดขยายฟังก์ชันกับซีรีส์ FX
· ทำให้ระบบสื่อสารด้วยดาต้าลิงค์และอุปกรณ์อินเตอร์เฟซแบบอนุกรมภายนอกทำได้ง่าย
· สามารถสร้างบอร์ดฟังก์ชันสำหรับระบบสื่อสารลงในซีเควนเซอร์ได้

รายละเอียดจำเพาะของลิงค์ข้อมูล / ระบบสื่อสาร ซีรีส์ MELSEC-F

ดาต้าลิงค์ / ระบบสื่อสาร (RS-485) MELSEC-F: รูปที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะภายนอก ของ FX3U - 485-BD

  • จำนวนช่องสัญญาณ: 1
  • วิธีการสื่อสาร: ฮาล์ฟดูเพล็กซ์แบบสองทิศทาง
  • ฉนวน: ไม่มี
  • ระยะการส่งข้อมูลสูงสุด: 50 ม.
  • คำสั่งควบคุม: คำสั่ง RS/RS2

บอร์ดขยายฟังก์ชัน (สำหรับระบบสื่อสาร RS-485)

รายการFX3U - 485-BD
มาตรฐานการส่งเป็นไปตามมาตรฐาน RS-485
ระยะการส่งสูงสุด50 ม. (ไม่หุ้มฉนวน)
วิธีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกแผงขั้วต่อแบบ 5 ขั้ว
วิธีการ ระบบสื่อสารฮาล์ฟดูเพล็กซ์แบบสองทิศทาง
วิธีการ ระบบสื่อสารโปรโตคอลโดยเฉพาะแบบไม่ใช้ขั้นตอน รูปแบบ 1 / รูปแบบ 4, ลิงค์ขนาน, ลิงค์ PC-PC อย่างง่าย, ระบบสื่อสารอินเวอร์เตอร์
ความเร็วในการส่ง
(อัตราบอด)
ที่ไม่ใช่ขั้นตอน
โปรโตคอล เฉพาะด้าน
300/600/1,200/2,400/4,800/9,600/19,200/38,400*2 bps
ลิงค์คู่ขนาน115,200 bps
ลิงค์ PC กับ PC อย่างง่าย38,400 bps
เครื่องจ่ายไฟ / จำนวนอินพุต/เอาท์พุตที่ใช้งาน5 V DC, 40 mA (ได้รับพลังงานจากซีเควนเซอร์) ไม่มีอินพุต/เอาท์พุตที่ใช้งาน
ตัวต้านทานที่ปลายสายแบบรวมเข้าด้วยกัน (สลับได้ระหว่าง 330Ω กับ 110Ω)

*2: รองรับโดยยูนิตฐาน FX3U เวอร์ชัน 2.41 หรือสูงกว่า

  • *ดูชนิดและหมายเลขชิ้นส่วนอื่น ๆ ในแค็ตตาล็อก