บล็อคควบคุมอุณหภูมิ / อะแดปเตอร์อินพุตอนาล็อก ซีรีส์ MELSEC-F สำหรับเซ็นเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิ

แบรนด์ :
MITSUBISHI
ข้อควรระวัง
- สินค้านี้เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS Category 9 “อุปกรณ์เพื่อติดตามและควบคุม” โดยอยู่นอกเหนือจากข้อจำกัดในการใช้งานพาทาเลต เอสเตอร์ จนถึง 21 กรกฎาคม 2021
รายละเอียดสินค้า
บล็อคควบคุมอุณหภูมิ / อะแดปเตอร์อินพุตอนาล็อก ซีรีส์ MELSEC-F สำหรับเซ็นเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิ
[คุณสมบัติ]
· สามารถเชื่อมต่อกับเซ็นเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิชนิดลวดความต้านทานเป็นแพลตตินั่มหรือเซ็นเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิชนิดเทอร์โมคัปเปิลได้
· สามารถอินพุตได้ 4 ช่อง
[การใช้งาน]
· สะดวกต่อการเชื่อมต่อ และวัดค่าด้วยเซ็นเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิ
คุณสมบัติและ Drawing ของอะแดปเตอร์อินพุตอนาล็อกสำหรับเซ็นเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิ

Drawing
- อะแดปเตอร์อินพุตอนาล็อกสำหรับเซ็นเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิที่มีลวดความต้านทานเป็นแพลตตินั่ม (Pt100, ชนิด 3 สาย) (FX3U-4AD-PT-ADP/FX3U-4AD-PTW-ADP).
- อะแดปเตอร์อินพุตอนาล็อกสำหรับเทอร์โมคัปเปิล (ชนิด K, ชนิด J) (FX3U-4AD-TC-ADP)
- รองรับการใช้งานช่องอินพุตสี่ช่อง
- สามารถเลือกการแสดงผลอุณหภูมิที่วัดได้ด้วยหน่วยองศาเซลเซียส (°C) หรือหน่วยองศาฟาเรนไฮต์ (°F)
- สามารถถ่ายโอนข้อมูลได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้โปรแกรมเฉพาะ (คำสั่งเฉพาะ)
รายละเอียดจำเพาะของอะแดปเตอร์อินพุตอนาล็อกสำหรับเซ็นเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิ
| ชื่อรุ่น | ฟังก์ชั่น | การใช้กระแสไฟฟ้า | ||
|---|---|---|---|---|
| 5 V DC | ภายใน 24 V DC | ภายนอก 24 V DC | ||
| FX3U-4AD-PT-ADP | อะแดปเตอร์เซ็นเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิ ชนิด Pt100 (จำเป็นต้องใช้ FX3U-□□□-BD) -50 ถึง 250°C | 15 mA | 0 mA | 50 mA |
| FX3U-4AD-PTW-ADP | อะแดปเตอร์เซ็นเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิ ชนิด Pt100 (จำเป็นต้องใช้ FX3U-□□□-BD) -100 ถึง 600°C | 15 mA | 0 mA | 50 mA |
| FX3U-4AD-TC-ADP | อะแดปเตอร์เซ็นเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิ ชนิดเทอร์โมคัปเปิล (จำเป็นต้องใช้ FX3U-□□□-BD) | 15 mA | 0 mA | 45 mA |
คุณสมบัติและ Drawing ของบล็อคควบคุมอุณหภูมิ

Drawing
- มีช่องอินพุตเซ็นเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิ 4 ช่อง พร้อมช่องเอาท์พุตการควบคุมและช่องอินพุตสัญญาณแรงดันไฟต่ำรวมอยู่ในช่องเดียว เพื่อการควบคุม 2 ตำแหน่ง, การควบคุม PID มาตรฐาน (สามารถทำ Auto-Tuning ได้), การควบคุม PID ทำความร้อน/ทำความเย็น และระบบควบคุมแบบ Cascade Control
- ระบบควบคุมแบบ Cascade Control ใช้ลูปมาสเตอร์/สลาฟ 2 ช่วย ทำให้ได้การควบคุมอุณหภูมิที่รวดเร็ว เพื่อตอบสนองต่อการการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิทีเกิดจากการรบกวนภายนอกต่างๆ
- สามารถทำการควบคุม PID ทำความเย็น/ทำความร้อนได้ในเครื่องเดียว ทำให้ได้เอาท์พุตของทั้งการทำความเย็นและการทำความร้อน สร้างระบบเอาท์พุตความเย็นและความร้อนได้ทั้งหมด 4 ลูป
- สามารถเชื่อมต่อเซ็นเซอร์ชนิดเทอร์โมคัปเปิลได้ 13 แบบและเชื่อมต่อเซ็นเซอร์ Pt ได้ 3 แบบ (Pt100, JPt100, Pt1000)
รายละเอียดจำเพาะของบล็อคควบคุมอุณหภูมิ
| ชื่อรุ่น | ฟังก์ชั่น | 5 V DC การใช้กระแสไฟฟ้า | การใช้กระแสไฟฟ้า ไฟ DC 24 V (ไฟฟ้า) | จำนวนอินพุต / เอาท์พุตที่ถูกใช้ | จำนวนจุดอินพุต/เอาท์พุตทั้งหมด | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| แหล่งพาวเวอร์ซัพพลายภายนอก | พาวเวอร์ซัพพลายภายใน | อินพุต | ใช้ได้ทั้งอินพุต/เอาท์พุต | เอาต์พุต | ||||
| FX3U-4LC | บล็อคควบคุมอุณหภูมิ 4 ช่อง | 160 mA | 50 mA | — | — | 8 | — | 8 |