ชุดการ เชื่อมต่อ / อุปกรณ์สื่อสาร ข้อมูลชุด MELSEC-F

ข้อควรระวัง
- สินค้านี้อยู่ในข้อกำหนด RoHS ภายใต้หมวด 9 "อุปกรณ์ตรวจสอบและควบคุม" โดยยกเว้นข้อจำกัดการใช้ทาเลทเอสเทอร์จนถึง 21 กรกฎาคม 2021
รายละเอียดสินค้า
อินเตอร์เฟซระบบ เชื่อมต่อ CC-Link / บล็อค ต้นแบบ
[คุณสมบัติ]
·สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายเปิด
บล็อค การขยายตัวพิเศษเพื่อเชื่อมต่อซีเควนเซอร์กับซีซีลิงค์
[การใช้งาน]
·อินเตอร์เฟซเพื่อเชื่อมต่อซีเควนเซอร์ FX เป็น CC-Link / สถานีอุปกรณ์ระยะไกล
บล็อค อินเตอร์เฟสของ ระบบ CC-Link (สถานีอุปกรณ์ระยะไกล) คุณสมบัติ FX2N-32CCL
สามารถเชื่อมต่อซีเควนเซอร์ FX เป็นสถานีอุปกรณ์ระยะไกลสำหรับ CC-link ได้
สิ่งนี้อนุญาตให้มีการ อุปกรณ์ควบคุม กระจายและการจัดการแบบรวมศูนย์ของสาย
คุณสมบัติ FX2N-32CCL
| รุ่น CC-Link | เวอร์ชั่น 1.00 |
|---|---|
| ประเภทสถานี | สถานีอุปกรณ์ระยะไกล |
| วิธีการฉนวน | เครือข่ายแบบบัสและเครื่องจ่ายไฟภายในหุ้มฉนวนด้วย Opto-Isolator |
| ความเร็วในการส่ง | เลือกได้ตั้งแต่ 156 kbps / 625 kbps / 2.5 Mbps / 5 Mbps / 10 Mbps (ตั้งค่าด้วยสวิตช์แบบหมุน) |
| หมายเลขสถานี | 1 ถึง 64 สถานี (ตั้งค่าด้วยสวิตช์แบบหมุน) |
| จำนวนสถานีที่ใช้งาน | 1 ถึง 4 สถานี (ตั้งค่าด้วยสวิตช์แบบหมุน) |
| ส่วนต่อขยายสูงสุดของสายเคเบิลทั้งหมด (ระยะการส่งสูงสุด) | สูงสุด 1,200 ม. แตกต่างกันไปตามความเร็วในการส่ง |
| จำนวนอินพุต/เอาท์พุตระยะไกล | มีจุดเชื่อมต่อระยะไกล 32 จุดและจุด เอาต์พุต ระยะไกล 32 จุดต่อสถานี โปรดทราบว่า 16 จุดด้านบนของสถานีสุดท้ายที่ใช้งานโดยระบบ CC-link เป็นพื้นที่ของระบบ |
| จำนวนจุดรีจิสเตอร์ระยะไกล | มีจุดรีจิสเตอร์ระยะไกล 4 จุดในพื้นที่เขียน RW และจุดรีจิสเตอร์ระยะไกล 4 จุดในพื้นที่อ่าน RW ต่อหนึ่งสถานี |
| จุดเชื่อมโยงต่อสถานี | 32 อินพุตจุดรีโมต / 32 เอาต์พุต รีโมตพอยต์ (RX/RY) โปรดทราบว่า 16 จุดด้านบนของสถานีสุดท้ายที่ใช้งานโดยระบบ CC-link เป็นพื้นที่ของระบบ 4 จุดรีจิสเตอร์ระยะไกล (RWw) (สถานีหลัก > สถานีอุปกรณ์ระยะไกล) 4 จุดรีจิสเตอร์ระยะไกล (RWr) (สถานีอุปกรณ์ระยะไกล > สถานีหลัก) |
| วิธีการ ระบบสื่อสาร | วิธีการสำรวจ |
| วิธีการซิงโครไนซ์ | วิธีการซิงโครไนซ์เฟรม |
| วิธีการเข้ารหัส | วิธี NRZI |
| ชนิดพาธการส่งสัญญาณ | ต่อเชื่อมแบบบัส (RS-485) |
| รูปแบบการส่งสัญญาณ | รองรับ HDLC |
| วิธีการควบคุมข้อผิดพลาด | CRC (X16 + X12 + X5 + 1) |
| สายเชื่อมต่อ | สายเคเบิล CC-Link โดยเฉพาะ สายเฉพาะ CC-Link ประสิทธิภาพสูง ไม่สามารถใช้สายเคเบิลสำหรับ CC-Link โดยเฉพาะ และสายเคเบิลประสิทธิภาพสูงสำหรับ CC-Link โดยเฉพาะในเวลาเดียวกัน |
| ระบบสื่อสารกับซีเควนเซอร์ | ระบบสื่อสารดำเนินการโดยใช้คำสั่ง FROM/TO ผ่านหน่วยความจำบัฟเฟอร์ |
| ส่วนแสดงผล (LED) | RD, SD, L RUN, L ERR, POWER |
| จำนวนอินพุต / เอาท์พุตที่ถูกใช้ | 8 จุด (นับโดยใช้อินพุตหรือเอาท์พุตก็ได้) |
| ซีเควนเซอร์ที่ใช้ได้ | FX1N, FX3G, FX2N, FX3U, FX1NC, FX3GC, FX2NC, FX3UC "การเชื่อมต่อกับซีเควนเซอร์ชนิดตัวเชื่อมต่อ" ต้องใช้ FX2NC-CNV-IF เพื่อเชื่อมต่อกับ FX1NC หรือ FX2NC ต้องใช้ FX2NC-CNV-IF หรือ FX3UC-1PS-5V เพื่อเชื่อมต่อกับ FX3GC หรือ FX3UC |
| น้ำหนัก | 0.2 กก. |
สเปค พาวเวอร์ซัพพลาย FX2N-32CCL
| พาวเวอร์ซัพพลาย | เครื่องจ่ายไฟภายใน 5 V DC: ได้รับพลังงานจากซีเควนเซอร์ผ่านสายเคเบิลต่อขยาย เครื่องจ่ายไฟภายนอก 24 V DC (24 V DC ± 10%): ได้รับพลังงานจากแผงขั้วต่อภายนอก |
|---|---|
| ปริมาณการใช้กระแสไฟ | เครื่องจ่ายไฟภายใน 5 V DC: 130 mA เครื่องจ่ายไฟภายนอก 24 V DC: 50 mA |
CC-Link ระบบ ส่วนต่อประสาน บล็อค ฟีเจอร์ FX3U-64CCL
บล็อกอินเตอร์เฟส CC-Link ชนิด FX3U-64CCL เป็นบล็อกการขยายพิเศษสำหรับการเชื่อมต่อหน่วย CPU FX5U/FX5UC หรือซีเควนเซอร์ FX3G/FX3U/FX3GC/FX3UC กับ CC-Link (รองรับการใช้งานกับ CC-Link V2)
FX3U-64CCL ดำเนินการเป็นสถานีอุปกรณ์อัจฉริยะผ่าน CC-Link
FX3U-64CCL หนึ่งยูนิตเท่านั้นที่สามารถเชื่อมต่อกับยูนิตฐานซีเควนเซอร์หนึ่งยูนิต
สามารถใช้ GX Developer เพื่อเข้าถึงยูนิต CPU FX5U/FX5UC หรือยูนิตฐานซีเควนเซอร์ FX3G/FX3U/FX3GC/FX3UC ที่เชื่อมต่อ FX3U-64CCL จากสถานีหลัก Q / สถานีเฉพาะจุดผ่าน CC-link (รองรับ GX Developer เวอร์ชัน 8.76E หรือใหม่กว่า)
คุณสมบัติ FX3U-64CCL
| รุ่น CC-Link | เวอร์ชัน 2.00 (รองรับเวอร์ชัน 1.10 ด้วย) |
|---|---|
| ประเภทสถานี | สถานีอุปกรณ์อัจฉริยะ |
| วิธีการฉนวน | เครือข่ายแบบบัสและเครื่องจ่ายไฟภายในหุ้มฉนวนด้วย Opto-Isolator |
| ความเร็วในการส่ง | เลือกได้ตั้งแต่ 156 kbps / 625 kbps / 2.5 Mbps / 5 Mbps / 10 Mbps เลือกได้ (ตั้งค่าด้วย สวิตช์แบบหมุน) |
| หมายเลขสถานี | 1 ถึง 64 สถานี (ตั้งค่าด้วยสวิตช์แบบหมุน) |
| จำนวนสถานีที่ใช้งาน | 1 ถึง 4 สถานี (ตั้งค่าด้วยสวิตช์แบบหมุน) |
| ส่วนต่อขยายสูงสุดของสายเคเบิลทั้งหมด (ระยะการส่งสูงสุด) | ขึ้นอยู่กับสเปค CC-Link |
| จำนวนอินพุต/เอาท์พุตระยะไกล | มี 32 จุดอินพุตระยะไกลและ 32 จุดเอาท์พุตระยะไกลต่อหนึ่งสถานี (มีการตั้งค่าวงจรขยายจาก × 1 ถึง × 8 ให้เลือก) โปรดทราบว่า 16 จุดด้านบนของสถานีสุดท้ายที่ใช้งานโดยระบบ CC-link เป็นพื้นที่ของระบบ |
| จำนวนจุดรีจิสเตอร์ระยะไกล | มีจุดรีจิสเตอร์ระยะไกล 4 จุดในพื้นที่เขียน RW และจุดรีจิสเตอร์ระยะไกล 4 จุดในพื้นที่อ่าน RW ต่อหนึ่งสถานี (มีการตั้งค่าวงจรขยายจาก × 1 ถึง × 8 ให้เลือก) |
| วิธีการ ระบบสื่อสาร | วิธีการสำรวจความคิดเห็น |
| วิธีการซิงโครไนซ์ | วิธีการทำข้อมูลให้ตรงกัน |
| วิธีการเข้ารหัส | วิธี NRZI |
| ชนิดพาธการส่งสัญญาณ | ต่อเชื่อมแบบบัส (RS-485) |
| รูปแบบการส่งสัญญาณ | รองรับ HDLC |
| วิธีการควบคุมข้อผิดพลาด | CRC (X16 + X12 + X5 + 1) |
| สายเชื่อมต่อ | สายเคเบิลสำหรับ CC-Link โดยเฉพาะ, สายเคเบิลประสิทธิภาพสูงสำหรับ CC-Link โดยเฉพาะ และสายเคเบิลสำหรับ CC-Link โดยเฉพาะที่รองรับเวอร์ชัน 1.10 ไม่สามารถใช้สายเคเบิลที่แตกต่างกันได้ในเวลาเดียวกัน |
| ระบบสื่อสารกับซีเควนเซอร์ | ระบบสื่อสารดำเนินการโดยใช้คำสั่ง FROM/TO ผ่านหน่วยความจำบัฟเฟอร์ (หรือตามข้อกำหนดโดยตรงของหน่วยความจำบัฟเฟอร์) |
| ส่วนแสดงผล (LED) | RD, SD, RUN, ERR., L RUN, L ERR., POWER |
| จำนวนอินพุต / เอาท์พุตที่ถูกใช้ | 8 จุด (นับโดยใช้อินพุตหรือเอาท์พุตก็ได้) |
| ซีเควนเซอร์ที่ใช้ได้ | ยูนิต FX5U, FX5UC, FX3G, FX3U, FX3GC, FX3UC (เวอร์ชัน 2.20 SER No. 55**** ผลิตในเดือนพฤษภาคม 2005 หรือหลังจากนั้น) * สามารถเชื่อมต่อยูนิต 64CCL เพียงหนึ่งหน่วยกับชุดฐาน PLC ซีเควนเซอร์หนึ่งชุด "การเชื่อมต่อกับยูนิต CPU FX5U และ FX5UC" ต้องใช้ FX5-CNV-BUS หรือ FX5-CNV-BUSC เพื่อเชื่อมต่อกับ FX5U หรือ FX5UC เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งตามการกำหนดค่าของระบบ "การเชื่อมต่อกับซีเควนเซอร์ชนิดตัวเชื่อมต่อ" ต้องใช้ FX2NC-CNV-IF หรือ FX3UC-1PS-5V เพื่อเชื่อมต่อกับ FX3GC และ FX3UC |
| น้ำหนัก | 0.3 กก. |
สเปค พาวเวอร์ซัพพลาย FX3U-64CCL
| พาวเวอร์ซัพพลาย | เครื่องจ่ายไฟภายใน 5 V DC: ไม่ใช้เครื่องจ่ายไฟ 5 V DC จากซีเควนเซอร์ (5 V DC ถูกแปลงจากเครื่องจ่ายไฟภายนอก 24 V DC) เครื่องจ่ายไฟภายนอก 24 V DC: ได้รับพลังงานจากแผงขั้วต่อภายนอก (+20%, -15%; อัตราส่วนไฟฟ้ากระเพื่อม (pp): ภายใน 5%) |
|---|---|
| ระยะเวลาไฟดับชั่วขณะที่รับได้ | PS1: การทำงานจะดำเนินต่อไปหลังจากไฟฟ้าดับชั่วขณะเป็นเวลา 1 ms หรือน้อยกว่า |
| ปริมาณการใช้กระแสไฟ | 220 mA |
คุณสมบัติหลักของ ระบบ บล็อค CC-Link FX3U-16CCL-M
บล็อกส่วนขยายพิเศษเพื่อใช้ยูนิต CPU FX5U/FX5UC หรือซีเควนเซอร์ FX3G/FX3U/FX3GC/FX3UC เป็นสถานีหลัก CC-Link
สามารถเชื่อมต่อสถานี I/O ระยะไกลได้สูงสุด 8 สถานี และสถานีอุปกรณ์ระยะไกลหรือสถานีอุปกรณ์อัจฉริยะได้สูงสุด 8 สถานี เข้ากับสถานีหลัก (สูงสุด 4 สถานีสำหรับซีเควนเซอร์ FX3G/FX3GC)
ด้วยการใช้มาสเตอร์บล็อก CC-Link ชนิด FX3U-16CCL-M และบล็อกอินเตอร์เฟซ CC-Link ชนิด FX3U-64CCL ทำให้สามารถกำหนดค่าระบบ CC-Link V2 ได้โดยใช้แค่ซีเควนเซอร์ FX
คุณสมบัติ FX3U-16CCL-M
| รุ่น CC-Link | เวอร์ชัน 2.00 (รองรับเวอร์ชัน 1.10 ด้วย) | |
|---|---|---|
| ประเภทสถานี | สถานีหลัก (ไม่มีฟังก์ชันสถานีเฉพาะจุดหรือสถานีหลักสำรอง) | |
| ความเร็วในการส่ง | เลือกได้ตั้งแต่ 156 kbps / 625 kbps / 2.5 Mbps / 5 Mbps / 10 Mbps (ตั้งค่าด้วยสวิตช์แบบหมุน) | |
| หมายเลขสถานี | หมายเลข 0 (ตั้งค่าด้วยสวิตช์แบบหมุน) | |
| ส่วนต่อขยาย สายไฟ รวมสูงสุด (ระยะการส่งสูงสุด) | สูงสุด 1,200 ม. แตกต่างกันไปตามความเร็วในการส่ง | |
| จำนวนสถานีเชื่อมต่อสูงสุด | สถานี I/O ระยะไกล | สูงสุด 8 สถานี (ใช้งานจริง 32 จุดอินพุต/เอาท์พุตของซีเควนเซอร์ต่อหนึ่งสถานี) |
| จำนวนอุปกรณ์ระยะไกลทั้งหมด สถานี + อัจฉริยะ สถานีอุปกรณ์ | สูงสุด 8 สถานี (จำนวนจุดทั้งหมดสำหรับแต่ละ RX หรือ RY จะต้องไม่เกิน 256) | |
| จุดอินพุต/เอาต์พุตสูงสุดต่อ ระบบ | ซีเควนเซอร์ FX3U/FX3UC | รวม 1) + 2) ต่ำกว่า≤ 384 จุด 1) (จำนวนจริงของจุดซีเควนเซอร์อินพุต/Output) + (จำนวนบล็อกอินพุต/เอาต์พุตขยายพิเศษที่มีการใช้งาน) + (จำนวน 16CCL-Mอินพุต/เอาต์พุตที่มีการใช้งาน: 8 จุด) ≤ 256 จุด 2) 32 ×จำนวนสถานี I/O ระยะไกล≤ 256 จุด |
| ซีเควนเซอร์ FX3G/FX3GC | 32 ×จำนวนสถานี I/O ระยะไกล≤ 128 จุด | |
| จุดเชื่อมโยงต่อสถานี | อินพุต/เอาต์พุตระยะไกล (RX, RY): 32 จุด รีจิสเตอร์ระยะไกล (RWw): 4 จุด (สถานีหลัก > สถานีอุปกรณ์ระยะไกล / สถานีอุปกรณ์อัจฉริยะ) รีจิสเตอร์ระยะไกล (RWr): 4 จุด (สถานีอุปกรณ์ระยะไกล / สถานีอุปกรณ์อัจฉริยะ > สถานีหลัก) *ข้างต้นคือจำนวนจุดเชื่อมโยงในโหมดรีโมทเน็ตเวอร์ชัน 1 | |
| วิธีการ ระบบสื่อสาร | วิธีการสำรวจความคิดเห็น | |
| วิธีการซิงโครไนซ์ | วิธีการซิงโครไนซ์เฟรม | |
| วิธีการเข้ารหัส | วิธี NRZI | |
| ชนิดพาธการส่งสัญญาณ | ต่อเชื่อมแบบบัส (RS-485) | |
| รูปแบบการส่งสัญญาณ | รองรับ HDLC | |
| วิธีการควบคุมข้อผิดพลาด | CRC (X16 + X12 + X5 + 1) | |
| สายเชื่อมต่อ | สายเคเบิลสำหรับ CC-Link โดยเฉพาะ / สายเคเบิลประสิทธิภาพสูงสำหรับ CC-Link โดยเฉพาะ / สายเคเบิลสำหรับ CC-Link โดยเฉพาะที่รองรับเวอร์ชัน 1.10 ไม่สามารถใช้สายเคเบิลสำหรับ CC-Link โดยเฉพาะ, สายเคเบิลประสิทธิภาพสูงสำหรับ CC-Link โดยเฉพาะ, สายเคเบิลสำหรับ CC-Link โดยเฉพาะที่รองรับเวอร์ชัน 1.10 ในเวลาเดียวกัน นอกจากนี้ ให้ติดตั้งตัวต้านทานปลายสายที่สอดคล้องกับชนิดของสายเคเบิลด้วย | |
| ฟังก์ชั่น RAS | · ฟังก์ชั่น รีเซ็ตอัตโนมัติ · ฟังก์ชั่น การแยกสถานีลูกข่าย · การตรวจจับข้อผิดพลาดด้วยรีเลย์ /รีจิสเตอร์ ลิงค์พิเศษ | |
| ระบบสื่อสารกับซีเควนเซอร์ | ระบบสื่อสารดำเนินการผ่านหน่วยความจำบัฟเฟอร์โดยใช้คำสั่ง FROM/TO หรือข้อกำหนดโดยตรงของหน่วยความจำบัฟเฟอร์ (FX3U/FX3UC) เป็นต้น | |
| ส่วนแสดงผล (LED) | RUN, ERR., L RUN, L ERR., SD, RD, POWER | |
| จำนวนอินพุต / เอาท์พุตที่ถูกใช้ | 8 จุด (นับโดยใช้อินพุตหรือเอาท์พุตก็ได้) | |
| ซีเควนเซอร์ที่ใช้ได้ | FX5U, FX5UC, FX3G, FX3U (เวอร์ชัน 2.20 หรือใหม่กว่า), FX3GC, FX3UC (เวอร์ชัน 2.20 หรือใหม่กว่า) ไม่สามารถใช้ FX3U-16CCL-M และ FX2N-16CCL-M ในเวลาเดียวกันด้วย FX2N-32ASI-M FX3U-16CCL-M และ FX2N-16CCL-M ไม่สามารถใช้ร่วมกันได้ "การเชื่อมต่อกับยูนิต CPU FX5U และ FX5UC" ต้องใช้ FX5-CNV-BUS หรือ FX5-CNV-BUSC เพื่อเชื่อมต่อกับ FX5U หรือ FX5UC เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งตามการกำหนดค่าของระบบ "การเชื่อมต่อกับซีเควนเซอร์ชนิดตัวเชื่อมต่อ" ต้องใช้ FX2NC-CNV-IF หรือ FX3UC-1PS-5V เพื่อเชื่อมต่อกับ FX3GC และ FX3UC | |
| น้ำหนัก | 0.3 กก. | |
สเปค พาวเวอร์ซัพพลาย FX3U-16CCL-M
| พาวเวอร์ซัพพลาย | แหล่งพาวเวอร์ซัพพลายภายนอก | 24 V DC +20%, -15%; ไฟฟ้ากระเพื่อม (pp): ภายใน 5% |
|---|---|---|
| พาวเวอร์ซัพพลายภายใน | 5 V ไม่ใช้ 5 V DC จากซีเควนเซอร์ (5 V DC ถูกแปลงจากเครื่องจ่ายไฟภายนอก 24 V DC สำหรับการจ่ายพลังงาน) ทำตามระยะเวลาและขั้นตอนการป้อน อุปกรณ์แหล่งจ่าย | |
| ปริมาณการใช้กระแสไฟ | เครื่องจ่ายไฟภายนอก 24 V DC: 240 mA | |