ยูนิตอินเตอร์เฟส RS-232C สำหรับ CC-link

แบรนด์ :
MITSUBISHI
ข้อควรระวัง
- สินค้านี้อยู่ในข้อกำหนด RoHS ภายใต้หมวด 9 "อุปกรณ์ตรวจสอบและควบคุม" โดยยกเว้นข้อจำกัดการใช้ทาเลทเอสเทอร์จนถึง 21 กรกฎาคม 2021
รายละเอียดสินค้า
ยูนิตอินเตอร์เฟซ RS-232C สำหรับ CC-Link เครือข่ายอินไลน์
[คุณสมบัติ]
· ยูนิตอินเตอร์เฟซสำหรับซีเควนเซอร์อเนกประสงค์
· RS-232 1 ช่องสัญญาณ
· อินพุต DC: 2 จุด
· เอาท์พุตทรานซิสเตอร์: 2 จุด
· จำนวนสถานีที่ใช้งาน: 1 สถานี
[การใช้งาน]
· เครือข่ายระบบสื่อสาร
รายละเอียดจำเพาะของยูนิตอินเตอร์เฟซ RS-232

ลักษณะภายนอกของ AJ65BT-R2N

Drawing ระบุขนาดของ AJ65BT-R2N (หน่วย: มม.)
| ชนิด RS-232 | ||
|---|---|---|
| อินเตอร์เฟซ | เป็นไปตามมาตรฐาน RS-232 (D-Sub 9P) | |
| วิธีการ ระบบสื่อสาร | วิธีสื่อสารแบบฟูลดูเพล็กซ์ | |
| วิธีการซิงโครไนซ์ | วิธีอะซิงโครนัส | |
| ความเร็วในการส่ง | 300, 600, 1,200, 2,400, 4,800, 9,600, 19,200, 38,400, 57,600, 115,200 bps | |
| ระยะการส่งสัญญาณ | สูงสุด 15 ม. | |
| รูปแบบ ข้อมูล | เริ่มบิต | 1 |
| บิตข้อมูล | 7/8 | |
| พาริตี้บิต | 1 (พาริตี้แนวตั้ง) / ไม่มี | |
| บิตหยุด | 1/2 | |
| ตรวจจับข้อผิดพลาด | ตรวจสอบความเท่าเทียมกัน | มี (คี่/คู่)/ ไม่มี |
| การควบคุมระบบสื่อสาร (การควบคุมโฟลว์) | อุปกรณ์ควบคุม DTR/DSR (ER/DR) อุปกรณ์ควบคุม DC1/DC3 | |
| พื้นที่รับ OS | 5,120 ไบต์ | |
| ชนิด CC-link | ||
| ประเภทสถานี | สถานีอุปกรณ์อัจฉริยะ (สถานีอุปกรณ์อัจฉริยะเวอร์ชัน 1) | |
| จำนวนสถานีที่ใช้งาน | 1 สถานี | |
| สายเคเบิ้ลสื่อสาร | สายเคเบิลสำหรับ CC-Link โดยเฉพาะ รองรับเวอร์ชัน 1.10 สายเคเบิลสำหรับ CC-Link โดยเฉพาะ (รองรับเวอร์ชัน 1.00) สายเคเบิลประสิทธิภาพสูงสำหรับ CC-Link โดยเฉพาะ (รองรับเวอร์ชัน 1.00) | |
| ชนิดอินพุตอเนกประสงค์ (อินพุต DC) | ||
| จำนวนอินพุต | 2 จุด | |
| รูปแบบอินพุต | อินพุต DC (ชนิดใช้งานร่วมกันสำหรับจุดร่วมบวก / จุดร่วมลบ) | |
| พิกัดแรงดันไฟฟ้าอินพุต | 24 V DC (อัตราส่วนไฟฟ้ากระเพื่อม: ภายใน 5%) (ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่รับได้: 19.2 ถึง 28.8 V DC) | |
| พิกัดกระแสไฟฟ้าขาเข้า | ประมาณ 7 mA | |
| จำนวนจุดอินพุตพร้อมกันสูงสุด | 100% | |
| แรงดันไฟฟ้า เปิด / กระแสไฟฟ้า เปิด | 14 V ขึ้นไป / 3.5 mA ขึ้นไป | |
| แรงดันไฟฟ้า ปิด / กระแสไฟฟ้า ปิด | 6 V หรือน้อยกว่า / 1.7 mA หรือน้อยกว่า | |
| ความต้านทานอินพุต | ประมาณ 3.3 kΩ | |
| เวลาตอบสนองการป้อนข้อมูล | ปิด > เปิด | 10 ms หรือต่ำกว่า |
| เปิด > ปิด | 10 ms หรือต่ำกว่า | |
| วิธีการของอินพุตจุดร่วม | 2 จุด, 1 คอมมอน | |
| วิธีการฉนวนอินพุต | ฉนวน Opto-Isolator | |
| ชนิดเอาท์พุตอเนกประสงค์ (เอาท์พุตทรานซิสเตอร์) | ||
| จำนวนเอาต์พุต | 2 จุด | |
| รูปแบบเอาท์พุต | เอาท์พุตทรานซิสเตอร์ (ชนิด Sink) | |
| พิกัดแรงดันโหลด | 12 ถึง 24 V DC (+20/-15%) | |
| ช่วงแรงดันโหลดขณะใช้งาน | 10.2 ถึง 28.8 V DC (อัตราส่วนไฟฟ้ากระเพื่อม: ภายใน 5%) | |
| กระแสโหลดสูงสุด | 0.1 A / 1 จุด, 0.2 A / 1 คอมมอน | |
| กระแสพุ่งเข้าสูงสุด | 0.7 A / 10 ms หรือน้อยกว่า | |
| กระแสรั่วเมื่อปิด | 0.1 mA หรือต่ำกว่า | |
| แรงดันไฟตกสูงสุดเมื่อเปิด | 0.1 V DC (TYP.) 0.1 A, 0.2 V DC (MAX.) 0.1 A | |
| เวลาตอบสนองของเอาท์พุต | ปิด > เปิด | 1 ms หรือต่ำกว่า |
| เปิด > ปิด | 1 ms หรือต่ำกว่า (โหลดความต้านทาน) | |
| เครื่องป้องกันไฟกระชาก | ซีเนอร์ไดโอด | |
| ฟังก์ชั่น การป้องกัน | ฟังก์ชันป้องกันความร้อนสูงเกินไป | ทำงานในยูนิต 1 จุด |
| ฟังก์ชันป้องกันการโอเวอร์โหลด | ทำงานในยูนิต 1 จุด | |
| แหล่งจ่ายไฟภายนอกสำหรับส่วนเอาท์พุต | แรงดันไฟฟ้า | 10.2 ถึง 28.8 V DC (อัตราส่วนไฟฟ้ากระเพื่อม: ภายใน 5%) |
| กระแสไฟฟ้า | 10 mA หรือน้อยกว่า (24 V DC เมื่อทุกจุดเปิด) | |
| วิธีการของเอาท์พุตจุดร่วม | 2 จุด, 1 คอมมอน | |
| วิธีการฉนวนเอาท์พุต | ฉนวน Opto-Isolator | |
| ชนิดใช้ร่วมกัน | ||
| ความคงทนไดอิเล็กทริก | ระหว่างชุดขั้วต่อภายนอก DC กับสายดิน: 500 V AC เป็นเวลา 1 นาที | |
| ความต้านทานของฉนวน | ระหว่างชุดขั้วต่อภายนอก DC กับสายดิน: 10 MΩ ขึ้นไป ที่ 500 V DC บนเครื่องทดสอบความต้านทานของฉนวน | |
| วิธีเชื่อมต่อสายไฟภายนอก | ส่วนระบบสื่อสาร ส่วนยูนิตจ่ายไฟ: แผงขั้วต่อ 7 จุด 2 ชิ้น (สกรู M3.5) ส่วน RS-232: 9 พิน, D-sub (ตัวเมีย), ชนิดยึดด้วยสกรู ส่วนอินพุต/เอาท์พุตอเนกประสงค์: แผงขั้วต่อ 7 จุด 2 ชิ้น (สกรู M3.5) | |
| ยูนิตพาวเวอร์ซัพพลาย | แรงดันไฟฟ้า | 24 V DC (20.4 ถึง 26.4 V DC; อัตราส่วนไฟฟ้ากระเพื่อม: ภายใน 5%) |
| กระแสไฟฟ้า | 0.11 A (TYP. 24 V DC) | |
| ระยะเวลาไฟตกชั่วขณะที่รับได้ | 1 ms | |
| ขนาดภายนอก | ความสูง (H) | 80 mm |
| ความกว้าง (W) | 170 mm | |
| ความลึก (D) | 47 mm | |
| น้ำหนัก | 0.40 กก. | |
| อุณหภูมิแวดล้อมในการใช้งาน | 0 ถึง 55 °C | ||
|---|---|---|---|
| อุณหภูมิแวดล้อมในการจัดเก็บ | -20 ถึง 75°C | ||
| ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน | RH 10 ถึง 90% ไม่มีการควบแน่น | ||
| ความชื้นแวดล้อมในพื้นที่จัดเก็บ | RH 10 ถึง 90% ไม่มีการควบแน่น | ||
| ความต้านทานการสั่นสะเทือน | JIS B 3502, IEC 61131-2 สอดคล้องตามมาตรฐาน | ภายใต้การสั่นสะเทือนเป็นระยะ | ความถี่: 5 ถึง 8.4 Hz, แอมพลิจูดค่าเดียว: 3.5 mm ความถี่: 8.4 ถึง 150 Hz; ความเร่งคงที่: 9.8 m/s 2 จำนวนการกวาด: 10 ครั้งในแต่ละทิศทางของ X, Y และ Z |
| ภายใต้การสั่นสะเทือนอย่างต่อเนื่อง | ความถี่: 5 ถึง 8.4 Hz, แอมพลิจูดค่าเดียว: 1.75 mm ความถี่: 8.4 ถึง 150 Hz, ความเร่งคงที่: 4.9 m/s 2 | ||
| ความทนต่อแรงกระแทก | เป็นไปตามมาตรฐาน JIS B 3502, IEC 61131-2 (147 m/s2 , 3 ครั้งใน 3 ทิศทางของ X, Y และ Z) | ||
| บรรยากาศในการทำงาน | ไม่มีก๊าซกัดกร่อน | ||
| ระดับความสูงในการทำงาน | 0 ถึง 2,000 ม | ||
| ตำแหน่งการติดตั้ง | ภายในแผงควบคุม | ||
| หมวดแรงดันไฟฟ้าเกิน | ครั้งที่สองหรือต่ำกว่า | ||
| ระดับมลพิษ | 2 หรือน้อยกว่า | ||