หน่วยอินพุต/เอาต์พุตระยะไกล CC-Link/LT

แบรนด์ :
MITSUBISHI

ข้อควรระวัง

  • ผลิตภัณฑ์นี้อยู่ในมาตรฐาน RoHS ภายใต้หมวดหมู่ 9 "อุปกรณ์ตรวจสอบและอุปกรณ์ควบคุม" โดยมีข้อยกเว้นจากข้อจำกัดการใช้งานของแธลเล็ทส์เอสเทอร์ (phthalate esters) จนถึง 21 กรกฎาคม 2021

รายละเอียดสินค้า

· โมดูล เครื่องนับ ความเร็วสูงประเภท AJ65BT-D62/AJ65BT-D62D/AJ65BT-D62D-S1 จาก MITSUBISHI
โมดูล เครื่องนับ ความเร็วสูงมีให้เลือกใช้งานสามประเภท ได้แก่ AJ65BT-D62, AJ65BT-D62D และ AJ65BT-D62D-S1
โมดูล เครื่องนับ ความเร็วสูงสามารถนำเข้าและนับพัลส์ของเครื่องกำเนิดพัลส์ซึ่งไม่สามารถนำเข้าโดย CPU/ หน่วยประมวลผล ตัวควบคุม แบบตั้งโปรแกรมได้
· โมดูล เครื่องนับ ความเร็วสูงสามารถตรวจจับและนับได้ (สูงสุด 400,000 พัลส์ต่อวินาที)
· สามารถนับพัลส์ได้ในช่วงกว้างตั้งแต่ 0 ถึง 16777215 ค่า การนับจะถูกเก็บไว้ในไบนารี 24 บิต

การเปรียบเทียบโมดูลเครื่องนับความเร็วสูง CC-Link

รายการAJ65BT-D62AJ65BT-D62DAJ65BT-D62D-S1
อินพุตพัลส์อินพุต DCอินพุต Differentialอินพุต Differential
อินพุตที่ตั้งไว้ล่วงหน้าอินพุต DCอินพุต DCอินพุต Differential
ช่วงการนับ0 ถึง 16777215
(24-bit Binary)
0 ถึง 16777215
(24-bit Binary)
0 ถึง 16777215
(24-bit Binary)
จำนวนสถานีที่ใช้งาน444
ประเภทสถานีสถานีอุปกรณ์ระยะไกลสถานีอุปกรณ์ระยะไกลสถานีอุปกรณ์ระยะไกล

มาตรฐานที่สอดคล้อง: UL/cUL CE (EMC) KC

รายละเอียดจำเพาะของโมดูลเครื่องนับความเร็วสูง CC-Link

อุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งาน0 ถึง 55 °C
อุณหภูมิแวดล้อมจัดเก็บ-20 ถึง 75°C
ความชื้นแวดล้อมใช้งาน10 ถึง 90% RH ไม่มีการควบแน่น
ความชื้นแวดล้อมจัดเก็บ10 ถึง 90% RH ไม่มีการควบแน่น
ความทนทานต่อแรงสั่นสะเทือนเป็นไปตามมาตรฐาน JIS B 3502, IEC 61131-2ภายใต้การสั่นสะเทือนเป็นระยะเครื่องวัดความถี่: 5 ถึง 8.4 เฮิร์ตซ์ ชนิดแอมพลิจูดค่าเดียว: 3.5 มม
เครื่องวัดความถี่: 8.4 ถึง 150 Hz ความเร่งคงที่: 9.8 เมตร / วินาที 2
กวาด 10 ครั้งในแต่ละทิศทางของ X, Y และ Z
ภายใต้การสั่นสะเทือนอย่างต่อเนื่องความถี่: 5 ถึง 8.4 Hz, แอมพลิจูดเดี่ยว: 1.75 มม.
ความถี่: 8.4 ถึง 150 Hz, การเร่งความเร็วคงที่: 4.9 m/s2
คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทกเป็นไปตามมาตรฐาน JIS B 3502, IEC 61131-2
(147 m/s2, 3 เท่าใน 3 ทิศทาง X, Y และ Z)
บรรยากาศในการทำงานไม่มีก๊าซกัดกร่อน
ระดับความสูงในการใช้งาน0 ถึง 2,000 ม.
ตำแหน่งการติดตั้งภายในแผงควบคุม
หมวดแรงดันไฟฟ้าเกินครั้งที่สองหรือต่ำกว่า
ระดับมลพิษ2 หรือน้อยกว่า