1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องรัดสายพลาสติก แบบมือโยก ไทเมท MK8 double action เครื่องมือ

CABLE ACCESSARY CABLE TIE

เครื่องรัดสายพลาสติก แบบมือโยก ไทเมท MK8 double action เครื่องมือ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,249.84/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

การผูกที่รวดเร็วเชื่อถือได้และมั่นคงเป็น เครื่องรัดสายพลาสติก แบบมือโยก สำหรับใช้กับอุปกรณ์ สายรัดสายไฟ Insulok ความยาวสั้น

[คุณสมบัติ]
• การออกแบบ มีขนาดเล็กและ น้ำหนักเบา จับกระชับมือ
•สามารถรัด Cable Ties/ เคเบิ้ลไทร์/สายรัดพลาสติก แน่นและทำการตัดได้เพียงดึงไกเบา ๆ
•แรงกระแทกน้อยที่สุดที่เกิดขึ้นเมื่อตัดช่วยให้สามารถใช้ ผลิตภัณฑ์ นี้ได้เป็นเวลานานโดยไม่เกิดความเมื่อยล้า
•สามารถปรับ ความแข็งแรงในการขันแน่น ได้อย่างง่ายดายและสามารถปรับการยึดได้อย่างสม่ำเสมอเนื่องจาก ลูกบิด ปรับปิดอยู่ภายในแถบไก
•น้ำหนัก:298 ก.
•ความกว้างเน็คไทล็อก:2.2 ถึง 5.0 มม.

รหัสสินค้า
MK8
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 6,249.84

CABLE ACCESSARY CABLE TIE 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

คุณสมบัติ ประเภท ก้านโยก นุ่ม ความยาว(mm) 174 การทำงาน คู่มือ
หนังบู๊ สอง การตั้งค่า ความแข็งแรงในการขันแน่น มี สายรัดสายไฟ Insulok ความกว้าง ผูก / เส้นผ่าศูนย์กลางรวม(มิลลิเมตร) 2.2 ถึง 5.0

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MK8 ในชุด เครื่องรัดสายพลาสติก แบบมือโยก ไทเมท MK8 double action เครื่องมือ