1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องรัดสายพลาสติก แบบมือโยก ไทเมท MK15

TOOL FOR WIIRING

เครื่องรัดสายพลาสติก แบบมือโยก ไทเมท MK15
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 8,571.09/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เชื่อมต่อผลิตภัณฑ์เคเบิ้ลไทร์โดยใช้ระดับความแข็งแรงที่เหมาะสมและยังสามารถใช้สำหรับการตัดการใช้ เครื่องมือ นี้จะทำให้ความแน่นของอุปกรณ์เหล่านี้มีความสม่ำเสมอมากขึ้นทำให้มั่นใจได้ถึงคุณภาพการก่อสร้างที่มั่นคงโดยไม่มีความแปรปรวนที่เกิดจากทักษะและประสบการณ์ของคนงานที่แตกต่างกัน

[คุณสมบัติ]
·เชื่อมต่อผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเช่นเคเบิ้ลไทร์, เน็คไท LK และเคเบิ้ลไทร์รวมทั้งแบบยาวและแบบหนาโดยมีระดับความแข็งแรงที่เหมาะสมและยังสามารถใช้สำหรับการตัด
·ความแน่นของอุปกรณ์เหล่านี้ซึ่งก่อนหน้านี้อาศัยทักษะและประสบการณ์ของคนงานเป็นแบบสากลเพื่อคุณภาพและเสถียรภาพในการก่อสร้างที่ดีขึ้น
·หาก ใบมีดลบคม สึกหรอจากการใช้งานและไม่สามารถตัดได้ดีอีกต่อไปสามารถเปลี่ยน ใบมีดลบคม ใหม่ได้เพื่อให้คุณใช้ ผลิตภัณฑ์ นี้ได้เป็นเวลานานและมีความน่าเชื่อถือ
·สามารถเปลี่ยน ใบมีดลบคม ได้อย่างง่ายดายใน พื้นที่ปฏิบัติงาน
·การ การออกแบบ ปรับปรุงช่วยให้สามารถใช้ ก้านโยก ใบมีดลบคม ได้ด้วยนิ้วหัวแม่มือของคุณในขณะที่ใช้งานการตัดแบบ ผูก ซิป ดังนั้นจึงสามารถทำงานได้อย่างง่ายดายด้วยมือเดียว
·การออกแบบตัวเครื่องหลักได้รับการปรับปรุงอย่างมากเพื่อให้งานผูกสามารถทำได้ง่ายแม้ในพื้นที่ จำกัด

รหัสสินค้า
MK15
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 8,571.09

TOOL FOR WIIRING 1 ชิ้น 3 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

คุณสมบัติ ประเภทมาตรฐาน การทำงาน คู่มือ หนังบู๊ ซิงเกิ้ล
การตั้งค่า ความแข็งแรงในการขันแน่น มี สายรัดสายไฟ Insulok ความกว้าง ผูก / เส้นผ่าศูนย์กลางรวม(มิลลิเมตร) 7.5 ถึง 13.0

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MK15 ในชุด เครื่องรัดสายพลาสติก แบบมือโยก ไทเมท MK15