WLP-K บานเกล็ดกลม กันน้ำ พร้อมพัดลมระบายอากาศ (มีแผ่นกรอง)

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
บานเกล็ดเรซิ่นพร้อมพัดลมที่มีระดับการป้องกัน IP สูง ใช้กับตู้ที่ใช้งานกลางแจ้งได้
[คุณสมบัติ]
· ช่วยระบายความร้อนให้กับตู้ที่ใช้งานกลางแจ้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ
· ใช้พัดลมระบายตู้ ชนิดกันความชื้น
· แผ่นกรองสามารถล้างแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ได้
[การใช้งาน]
· สำหรับระบายความร้อน
· สำหรับการใช้งานทั้งในอาคารและกลางแจ้ง
บานเกล็ดเรซิ่นพร้อมพัดลมที่มีระดับการป้องกัน IP สูง ใช้กับตู้ที่ใช้งานกลางแจ้งได้

- ช่วยระบายความร้อนให้กับตู้ที่ใช้งานกลางแจ้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ใช้พัดลมระบายตู้ ชนิดกันความชื้น
- แผ่นกรองสามารถล้างแล้วนำกลับมาใหม่ใช้ได้
Drawing แสดงโครงร่างของสินค้า

(หมายเหตุ) ขนาดของส่วนที่ยื่นออกมาคำนวณได้โดยนำไปลบกับความหนา (t) ของตู้

รายละเอียดสินค้า
| สีเบจอ่อน | สีครีม | พิกัดแรงดันไฟฟ้า V (เฟสเดียว) | ขนาด มม. | การไหลของอากาศสูงสุด m3/min | ความดันสถิตสูงสุด Pa | พิกัด การใช้พลังงาน W | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน °C | ความชื้นในการทำงาน %R.H | สัญญาณรบกวน dB (A) | อินพุต เทอร์มินอล | พัดลมที่ติดตั้ง | ชื่อและสัญลักษณ์สินค้าเดิม | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชื่อ ผลิตภัณฑ์ และสัญลักษณ์ | ชื่อ ผลิตภัณฑ์ และสัญลักษณ์ | ⌀A | B | |||||||||||
| WLP-8K | WLP-8KC | AC 100 | 80 | 50 | 0.03/0.04 | 15/22 | 7/6 | -10 ถึง +60 | 95 หรือต่ำกว่า | ประมาณ 26/29 | สายไฟ (1 ม.) | PF-065H-M | — | — |
| WLP-8K-2 | WLP-8K-2C | AC 200 | 11/9 | PF-065H-2M | — | — | ||||||||
| WLP-10K | WLP-10KC | AC 100 | 105 | 58 | 0.10/0.12 | 27/39 | 12/10 | ประมาณ 37/42 | PF-085H-M | — | — | |||
| WLP-10K-2 | WLP-10K-2C | AC 200 | PF-085H-2M | — | — | |||||||||
| WLP-12KA | WLP-12KAC | AC 100 | 120 | 47 | 0.21/0.25 | 44/60 | 11/9 | ประมาณ 41/46 | PF-095CH-MA | WLP-12K | WLP-12KC | |||
| WLP-12K-2A | WLP-12K-2AC | AC 200 | PF-095CH-2MA | WLP-12K-2 | WLP-12K-2C | |||||||||
| WLP-13K | WLP-13KC | AC 100 | 135 | 58 | 0.39/0.45 | 67/76 | 20/18 | ประมาณ 48/51 | PF-125H-M | — | — | |||
| WLP-13K-2 | WLP-13K-2C | AC 200 | PF-125H-2M | — | — | |||||||||
คำเตือน
- มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดสินค้าข้างต้นเป็นบางส่วน (เปลี่ยนพัดลมที่ติดตั้ง) ในเดือนมิถุนายน 2016 จึงมีการเปลี่ยนแปลงสัญลักษณ์สินค้าเป็นบางส่วนตาม
- ใช้วิธีดับเบิ้ลแชมเบอร์ในการวัดค่าอัตราลมสูงสุดและแรงดันสถิตสูงสุด
- โปรดคำนึงถึงปริมาณรังสีจากดวงอาทิตย์เมื่อเลือกรุ่นสำหรับใช้งานกลางแจ้ง
- ทางเราไม่รับประกันประสิทธิภาพในการกันน้ำและฝุ่น กรณีที่นำไปติดตั้งกับสินค้าที่มีพื้นผิวภายในตู้ไม่เรียบเนียนสม่ำเสมอ (สินค้าทำมือ กล่อง FRP และอื่นๆ)
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
รางปีกนก (DIN Rail) (แบบ ชนิดอะลูมิเนียม) รูยาว 4.5 × 25 รูยาว
รางปีกนก (DIN Rail) อะลูมิเนียม
กำหนดความยาวรวม L ได้ โดยเพิ่มขึ้นครั้งละ 5 มม. ตั้งแต่ 65 ถึง 495 มม. ทางผู้ผลิตจะตัดให้ได้ตามต้องการ
ใช้เป็นบาร์ทองแดงสำหรับทำกราวด์ตู้คอนโทรล ตู้จ่ายกำลังไฟ และอื่นๆ
ไม่จำเป็นต้องทำเกลียวเพิ่มเติมเอง เพราะมีการทำเกลียวที่ตัวสินค้าเรียบร้อยแล้ว
แคลมป์รัดสายเคเบิลแบบมียูรีเทน ประหยัดพื้นที่
ป้องกันไม่ให้ฝุ่นและสิ่งแปลกปลอมภายนอกเข้าไปในตู้คอนโทรล
เข้าสายหลายเส้นได้ในที่เดียว