ปากคีบปลายเล็ก ร้อน (ส่วนประกอบทดแทน HS-401)

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ชิ้นส่วนทดแทนสำหรับ HS-401 ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถจับชิ้นส่วน ชิป IC บนพื้นผิวที่มีความหนาแน่นสูงได้เหมาะสำหรับใช้กับ บัดกรี ปลอดสารตะกั่ว ตะกั่วบัดกรี■สเปค ปลั๊ก 3 ขาพิน■สายพาวเวอร์:1 ม
[คุณสมบัติ]
·พื้นผิวที่มีความหนาแน่นสูงของ SMD มีความหนาแน่นมากขึ้นเรื่อย ๆ และระยะห่างระหว่าง ส่วนประกอบ เล็กลงเรื่อย ๆ ทำให้ความต้องการ เครื่องมือ ที่ใช้กับ ความแม่นยำ จุด ขาพิน เพิ่มขึ้น
· ปากคีบปลายเล็ก ร้อนช่วยแก้ปัญหานี้ได้
· เครื่องมือ ซ่อมแซม SMD ที่สามารถจับชิ้นส่วน ชิป IC ได้
·การออกแบบที่เน้นความปลอดภัยและประหยัดพลังงานซึ่งจะให้ความร้อนก็ต่อเมื่อตั้งสวิตช์รีโมทเป็นเปิดเท่านั้น
·ช่วยให้ปากคีบที่มีความละเอียดอ่อนทำงานได้ด้วยมือซ้ายหรือขวา
·ขนาดเล็กและ น้ำหนักเบา น้ำหนักเพียง 42 กรัม (ไม่รวมสายไฟ)
·การ การออกแบบ เน้นความปลอดภัยพร้อม ฟังก์ชั่น การกู้คืนอัตโนมัติแม้ในขณะที่กางเกงขาสั้นด้าน โหลดไฟฟ้า
·ใช้ ระบบ อุปกรณ์ควบคุม อุปกรณ์แหล่งจ่าย คลองเลื่อย ซึ่งสามารถจ่ายความร้อนได้ทีละหนึ่งวินาที
·มีกำลังไฟเพียงพอสำหรับใช้กับสารตะกั่วบัดกรี
·เป็นไปตามมาตรฐาน FCC สำหรับข้อบังคับการรบกวนความถี่วิทยุ
·มี แรงดันขาเข้า 100 V ถึง 240 V.
·ใช้ ระบบ สวิตชิ่งที่ รองรับการใช้งาน กับแรงดันไฟฟ้าสำหรับทุกประเทศทั่วโลกเพียงเสียบปลั๊กจ่ายไฟเข้ากับเต้าเสียบเพื่อใช้งาน
· 400 ° C ในเวลาประมาณ 3 วินาที (ที่ MAX)
·เริ่มต้นอย่างรวดเร็วเพื่อใช้งานได้ทันที
·ไม่เหมือนกับเศษ ทองแดง ที่สึกกร่อนเนื่องจากความร้อนและ ฟลักซ์ สิ่งเหล่านี้มีความทนทานต่อการขัดถูดีเยี่ยมและจะไม่ทำปฏิกิริยากับกรดและด่าง
·สาร ตะกั่วบัดกรี จะไม่เกาะติดกับ เครื่องทำความร้อน ทำให้เหมาะสำหรับการทำซ้ำ