คอนเนคเตอร์กันน้ำ NAW ซีรี่ส์

แบรนด์ :
NANABOSHI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    วิธีการล็อค ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) , ชนิดโลหะ คอนเนคเตอร์กันน้ำ แข็งแรงทนทานเนื่องจากใช้เปลือกโลหะ
    [คุณสมบัติ]
    · คอนเนคเตอร์กันน้ำ ที่ ทนสภาพอากาศ ได้ดีเยี่ยมเนื่องจากใช้การชุบ กระบวนการเตรียมผิว แบบพิเศษ
    · อุปกรณ์เสริม/ถอดง่าย ด้วยวิธีล็อคแบบกด ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch)
    · เปลือก ดายแคส ทำจาก สังกะสีอัลลอยด์
    · การเชื่อมต่อสายไฟ ที่ราบรื่นเนื่องจากการปรับใช้ ไกด์ 5 กุญแจ
    · มีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรอง มาตรฐาน UL/CSA (UL: UL1977, CSA: C22.2 หมายเลข 182.3)
    [การใช้งาน]
    · เหมาะสำหรับต่อสายเคเบิลสำหรับ อุปกรณ์กลางแจ้ง ทั้งหมด
    · เหมาะสำหรับใช้ในงานวิศวกรรมโยธา เครื่องจักรก่อสร้าง เครื่องจักรต่างๆ ฯลฯ

    วิธีการล็อค ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) , ชนิดโลหะ คอนเนคเตอร์กันน้ำ

    แข็งแรงทนทานเนื่องจากใช้เปลือกโลหะ เหมาะสำหรับใช้ในวิศวกรรมโยธา เครื่องจักรก่อสร้าง เครื่องจักรต่าง ๆ ฯลฯ.
    (ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า) 1,000 MΩ ขึ้นไป เมื่อวัดที่แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดระหว่างตัวนำที่อยู่ใกล้ที่สุด
    (ทนแรงดันไฟ) ถึงแม้จะใช้แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดระหว่างตัวนำที่อยู่ใกล้ที่สุดเป็นเวลา 1 นาที ก็ไม่มีความผิดปกติเช่นไฟฟ้าลัดวงจร
    (ความต้านทานหน้าสัมผัส) ความต้านทาน ตัวนำ เมื่อหน้าสัมผัสคู่หนึ่งรวมกันเป็นความยาวปกติคือ 5 mΩ หรือน้อยกว่า
    (ทนการสั่นสะเทือน) เมื่อทำการทดสอบการสั่นสะท้าน ไม่มีปัญหาในการทำงานและความ ความต้านทานหน้าสัมผัส อยู่ที่ 5 mΩ หรือน้อยกว่า
    (ผลกระทบ) เมื่อทำการทดสอบการกระแทก ไม่มีปัญหาในการทำงานและความ ความต้านทานหน้าสัมผัส อยู่ที่ 5 mΩ หรือน้อยกว่า
    (ทนความชื้น) หลังจากการทดสอบความชื้น ไม่มีปัญหาในการใช้งานและ ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า คือ 10 MΩ หรือมากกว่า
    (รอบอุณหภูมิ) หลังจากการทดสอบวัฏจักรอุณหภูมิ ไม่มีปัญหาในการทำงานและ ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า อยู่ที่ 1,000 MΩ หรือมากกว่า
    (สเปรย์เกลือ) หลังจากการทดสอบสเปรย์เกลือ ไม่มีปัญหาในการใช้งานและ ความต้านทานหน้าสัมผัส คือ 5 mΩ หรือน้อยกว่า
    (กันน้ำ) ไม่มีหลักฐานการเกิดน้ำท่วมหลังจากปล่อยทิ้งไว้ภายใต้ ความดัน น้ำที่ 40 kPa เป็นเวลา 24 ชั่วโมงภายใต้การใช้งานปกติ

    กันน้ำคอนเนคเตอร์กันน้ำ กันน้ำ " ฟังก์ชั่น กันน้ำเมื่อรวมกันเทียบเท่า IP-67" (สามารถปรึกษา Class IP-68 ได้)
    วิธีการล็อควิธีการล็อคด้วยสัมผัสเดียว
    กลไก /คุณสมบัติ วัสดุ○ เปลือก ดายแคส ทำจาก สังกะสีอัลลอยด์
    ○ การเชื่อมต่อสายไฟ ที่ราบรื่นเนื่องจากการปรับใช้ ไกด์ 5 กุญแจ
    ○ ติดตั้งได้ในที่แคบโดยใช้ ฐานรอง/แผ่นรอง ทรงตัว L
    เกี่ยวกับ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง มาตรฐาน UL/CSA มีจำหน่ายแล้ว (UL: UL1977 CSA: C22.2 หมายเลข 182.3)
    *) ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลอาจ คุณสมบัติ สเปค ที่แตกต่างกันเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน สำหรับ พิกัดแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และ พื้นที่หน้าตัด ตัวนำ สายไฟ โปรดดูรายการใบรับรองมาตรฐานที่ได้รับจาก ผู้ผลิต นี้ (แค็ตตาล็อกหน้า 232 - 235)
    วิธีการเชื่อมต่อมีประเภทการบัดกรีและจีบ (รองรับการใช้งาน ทั้งสอง)

    อาร์เรย์ หน้าสัมผัส ชนิดบัดกรี

    หัวแร้งชนิด หน้าสัมผัส อาเรย์ขนาด 16
    เปลือก หน้าสัมผัส อาเรย์แบบบัดกรี ขนาด 20
    หัวแร้งชนิด หน้าสัมผัส อาเรย์ขนาด 24

    ประเภทการจีบ, หน้า หน้าสัมผัส อาร์เรย์

    เปลือก หน้าสัมผัส อาเรย์แบบจีบขนาด 16
    ประเภทการจีบ, หน้าสัมผัส อาเรย์, ขนาดเปลือก 20
    ประเภทการจีบ, หน้าสัมผัส อาเรย์, ขนาดเปลือก 24

    * ผลิตภัณฑ์ประเภทการย้ำมีหน้าสัมผัสมากเท่ากับจำนวนแกน
    * หากคุณต้องการแยกต่างหาก คุณสามารถซื้อได้เฉพาะผู้ติดต่อเท่านั้น

    โต๊ะวางชิ้นงาน แนบมา

    เปลือก โต๊ะวางชิ้นงาน ที่แนบมาขนาด16
    เปลือก โต๊ะวางชิ้นงาน ที่แนบมาขนาด20
    เปลือก โต๊ะวางชิ้นงาน ที่แนบมาขนาด24