ลวดไวนิลทนความร้อน ชุด AWM1283/TEW (UL1283)

ข้อควรระวัง
- รูปสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น รายละเอียดจำเพาะอาจแตกต่างกันไปตามรหัสสินค้า เช่น รูปทรงและสี
รายละเอียดสินค้า
สายเคเบิลไวนิลทนความร้อนที่มีความหน่วงไฟยอดเยี่ยม และเป็นไปตามมาตรฐาน UL/CSA
[คุณสมบัติ]
· ใช้สำหรับเดินสายภายในอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
· ใช้สายแลนมาตราฐานแบบยืดหยุ่นเป็นตัวนำไฟฟ้า ทำให้มีความยืดหยุ่นสูงและง่ายต่อการทำงาน
· พิกัดอุณหภูมิ: 105°C
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับการใช้งานหลากหลาย เช่น การเดินสายภายในอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่มีแรงดันไฟฟ้าไม่เกิน 600 V และการเดินสายภายในตู้ควบคุม
|
ตารางโครงสร้างของซีรีส์ AWM1283/TEW (UL1283)

ซีรีส์ AWM1283/TEW (UL1283)
| รหัสสินค้า | ขนาด AWG | สี | ความยาวรวม ม. | *พื้นที่หน้าตัด ที่คำนวณแล้ว มม.² | ตัวนำ | ความหนาของฉนวนไฟฟ้า มม. | เส้นผ่านศูนย์กลางรวม ประมาณ มม. | ความต้านทานตัวนำสูงสุด (20°C) Ω/กม. | ความต้านทานฉนวนไฟฟ้าต่ำสุด (20°C) MΩ·กม. | แรงดันทดสอบ V/ขั้นต่ำ | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ A | ความยาวจำหน่ายมาตรฐาน ม. | น้ำหนักโดยประมาณ กก./กม. | |
| โครงสร้าง จำนวนเส้นลวด / เส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นลวด มม. | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. มม. | |||||||||||||
| UL1283 | 8 | BE (น้ำเงิน) R (แดง) G (เขียว) GY (เขียว/เหลือง, แบบตรง) W (ขาว) BK (ดำ) | 10 / 50 / 100 / 153 (1 ม้วน) | 8.37 | 7/24/0.26 TA | 4.4 | 1.65 | 7.7 | 2.20 | 50 | AC สำหรับ 3000 | 65 | 153 | 125 |
| 6 | 13.30 | 7/38/0.26 TA | 5.6 | 8.9 | 1.39 | 88 | 180 | |||||||
| 4 | 21.25 | 7/60/0.26 TA | 7.0 | 10.3 | 0.880 | 118 | 265 | |||||||
| 2 | 33.62 | 19/35/0.26 TA | 8.9 | 12.2 | 0.556 | 160 | 395 | |||||||
*UL1283 GY (เขียว/เหลือง, ตรง) คือแกนลวดสีเขียวที่มีแถบสีเหลือง (คงเหลือประมาณ 30%)
*สำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของสายเคเบิลและเปลือกขดลวด (เปลือกนอก) โปรดดูที่วัตถุ "เส้นผ่านศูนย์กลางรวม" ในตารางด้านบน
ตัวคูณลดกระแส
| อุณหภูมิแวดล้อม (°C) | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ตัวคูณลดกระแส | 0.97 | 0.93 | 0.89 | 0.86 | 0.82 | 0.77 | 0.73 | 0.68 | 0.63 | 0.58 | 0.52 | 0.45 | 0.37 | 0.26 | 0 |
ค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้เป็นค่าที่คำนวณเมื่อเดินสาย 1 เส้นในอากาศที่อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน 30°C และไม่ใช่ค่าที่รับประกัน
ถ้าอุณหภูมิแวดล้อมใช้งานคือ 30°C หรือสูงกว่า ให้คูณกระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ด้วยตัวคูณลดกระแสที่แสดงด้านบน
(ตัวอย่าง) ค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้สำหรับ 24 AWG และอุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน 40°C
5 × 0.93 = 4.65 (A)