สายไฟไวนิลทนความร้อน รุ่น UL1015/TEW (รวมถึงการม้วนด้วยบอบบิ้น/หลอดด้าย (รอกม้วนสายไฟ))

แบรนด์ :
SHINAGAWA

ข้อควรระวัง

  • รูปสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น รายละเอียดจำเพาะอาจแตกต่างกันไปตามรหัสสินค้า เช่น รูปทรงและสี
  • [เกี่ยวกับรูปแบบสีของ YG (เกลียว) เหลือง/เขียว]
    รูปแบบสีของผลิตภัณฑ์ YG (เหลือง/เขียว) จะแตกต่างจากผลิตภัณฑ์มาตรฐานของ Shinagawa electric cable ตรงที่เป็นรูปแบบสีแบบเกลียวแทนที่จะเป็นเส้นตรง โปรดตรวจสอบรูปสินค้าเพื่อศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม
  • เนื่องจากกระบวนการตีเกลียว สายแกนเดี่ยวจะมีความยาวรวมสั้นกว่าสายที่ยังไม่ผ่านการแปรรูปประมาณ 5%
  • เนื่องจากกระบวนการตีเกลียว ไม่สามารถระบุระยะเกลียวสำหรับสายแกนเดี่ยวแบบตีเกลียวได้

รายละเอียดสินค้า

สายไฟไวนิลทนความร้อนที่ใช้สำหรับเดินสายภายในอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และเป็นไปตามมาตรฐาน UL/CSA
[คุณสมบัติ]
· ใช้สายแลนมาตราฐานแบบยืดหยุ่นเป็นตัวนำไฟฟ้า ทำให้มีความยืดหยุ่นสูงและง่ายต่อการทำงาน
· พิกัดอุณหภูมิ: 105°C
· ผ่านการทดสอบความหน่วงไฟ UL VW-1 และการทดสอบความหน่วงไฟ FT1 ภายใต้กฎหมายความปลอดภัยของอุปกรณ์และวัสดุไฟฟ้าของญี่ปุ่น
[การใช้งาน]
· สามารถใช้สำหรับการใช้งานหลากหลาย เช่น การเดินสายภายในอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่มีแรงดันไม่เกิน 600 V และการเดินสายภายในแผงควบคุม
[สำหรับผลิตภัณฑ์บอบบิ้น/หลอดด้ายแบบรอกม้วนสายไฟ]
· ผลิตภัณฑ์ที่มี " - R" ต่อท้ายรหัสรุ่น/ Part number สามารถใช้งานได้

วิธีการแสดงรุ่น

รหัสสินค้าพื้นที่หน้าตัดสีความยาวรวมวัสดุรอกม้วนสายไฟ*
(ตัวอย่าง)        
UL101524AWGBE305R

*วัสดุรอกม้วนสายไฟ
R: กระดาษ (รอกม้วนสายไฟชนิดกระดาษอัด)
เว้นว่าง: ไม่มีรอกม้วนสายไฟ

 

ตารางโครงสร้างของซีรีส์ AWM1015/TEW (UL1015)

รหัสสินค้าขนาด AWGสีความยาวรวม
ม.
*พื้นที่หน้าตัด
ที่คำนวณแล้ว
มม.²
ตัวนำความหนาของฉนวนไฟฟ้า
มม.
เส้นผ่านศูนย์กลางรวม
ประมาณ มม.
ความต้านทานตัวนำสูงสุด
(20°C) Ω/กม.
ความต้านทานฉนวนไฟฟ้าต่ำสุด
(20°C) MΩ·กม.
แรงดันทดสอบ
V/ขั้นต่ำ
กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้
A
ความยาวจำหน่ายมาตรฐาน
ม.
น้ำหนักโดยประมาณ
กก./กม.
โครงสร้าง
จำนวนเส้นลวด / เส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นลวด
มม.
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
มม.
UL101524W (ขาว)
BK (ดำ)
R (แดง)
BE (น้ำเงิน)
Y (เหลือง)
GN (เขียว)
O (ส้ม)
BN (น้ำตาล)
H (เทา)
YG (เหลือง/เขียว, เกลียว)
10
/
50
/
100
/
305
(1 ม้วน)
0.2111/0.16 TA0.60.852.389.850AC สำหรับ 300063057.2
220.3217/0.16 TA0.82.558.179.0
200.5221/0.18 TA1.02.737.21011
180.8234/0.18 TA1.20.93.023.01316
161.3126/0.26 TA1.50.953.414.21822
142.0841/0.26 TA1.93.89.012431
123.3143/0.32 TA2.41.04.45.683246
105.2667/0.32 TA3.01.15.23.644470
*(-- มม.²) เป็นเพียงค่าที่ใช้สำหรับอ้างอิงขนาดพื้นที่หน้าตัดเท่านั้น * กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้เป็นเพียงค่าอ้างอิงและไม่ใช่ค่าที่รับประกัน
*UL1015 YG (เขียว/เหลือง, เกลียว) คือแกนลวดสีเหลืองที่มีแถบสีเขียว (คงเหลือประมาณ 30%) (30% เป็นค่าอ้างอิงและไม่ใช่ค่าที่รับประกัน)
* สำหรับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสายเคเบิล/เปลือกหุ้มสาย (เปลือกนอก) โปรดอ้างอิงที่วัตถุ “เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม” ในตารางด้านบน .
 

ตัวคูณลดกระแส

อุณหภูมิแวดล้อม (°C)35404550556065707580859095100105
ตัวคูณลดกระแส0.970.930.890.860.820.770.730.680.630.580.520.450.370.260

ค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้เป็นค่าที่คำนวณเมื่อเดินสาย 1 เส้นในอากาศที่อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน 30°C และไม่ใช่ค่าที่รับประกัน
ถ้าอุณหภูมิแวดล้อมใช้งานคือ 30°C หรือสูงกว่า ให้คูณกระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ด้วยตัวคูณลดกระแสที่แสดงด้านบน
(ตัวอย่าง) ค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้สำหรับ 24 AWG และอุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน 40°C
5 × 0.93 = 4.65 (A)


กระดาษอัด, ชนิดรอกม้วนสายไฟ

รหัสสินค้าพื้นที่หน้าตัดสีความยาวรวม (ม.)ชนิดรอกม้วนสายไฟขนาดรอกม้วนสายไฟ (ซม.)
(K x L)
 
UL101524 * (0.2 มม.²)BE (น้ำเงิน), R (แดง),
Y (เหลือง), BK (ดำ),
W (ขาว), O (ส้ม),
BN (น้ำตาล), GN (เขียว),
H (เทา),
YG (เหลือง/เขียว, เกลียว)
305R (กระดาษอัด)17 x 11 
* YG (เหลือง/เขียว, เกลียว) มีแกนลวดสีเหลืองพร้อมแถบสีเขียว (คงเหลือประมาณ 30%)