Robotop, ซีรีส์ DP/UL, 300 V/UL2517

แบรนด์ :
DYDEN

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    สายไฟซีรีส์ 300 V DP/UL ที่ได้รับการจัดอันดับเหมาะสำหรับการเคลื่อนที่ด้วยความเร็วต่ำ/การใช้งานการดัดงอและสำหรับพาวเวอร์ซัพพลาย รวมถึงสายเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ระบบ FA

    [คุณสมบัติ]
    ▪ เป็นไปตามมาตรฐาน UL, c-UL ทนความร้อน 105°C และ 75°C สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า
    ▪ สอดคล้องตามมาตรฐาน ULVW-1,c-ULFT1 ความไม่ลามไฟ
    · ปลอกหุ้มสายไฟใช้ไวนิลคลอไรด์เรซิ่นทนความร้อนและน้ำมัน
    · มีความต้านทานแผ่นดินไหว (ตามกฎหมายความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุของประเทศญี่ปุ่น) โดยใช้การจัดเรียงสายไฟสำหรับแกนที่เป็นฉนวน และโครงสร้างสายไฟสำหรับตัวนำ