(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
LED แสดงสถานะตัดการทำงานของเทอร์มอลรีเลย์
รหัสสินค้า |
---|
UN-TL12 AC100V |
UN-TL12 AC200V |
UN-TL12 DC24V |
UN-TL20 AC100V |
UN-TL20 AC200V |
UN-TL20 DC24V |
UN-TL60 AC100V |
UN-TL60 AC200V |
UN-TL60 DC24V |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) | รุ่น รองรับการใช้งาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,473.00 ฿ 3,687.54 | MAGNETIC ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 98 วัน | AC100 | TH-N12 / TH-N18 | ||
฿ 4,473.00 ฿ 3,687.54 | MAGNETIC ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 98 วัน | AC200 | TH-N12 / TH-N18 | ||
฿ 4,473.00 ฿ 3,687.54 | MAGNETIC ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 98 วัน | DC24 | TH-N12 / TH-N18 | ||
฿ 4,473.00 ฿ 3,687.54 | MAGNETIC ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 98 วัน | AC100 | TH-N20 / TH-N20TA | ||
฿ 4,473.00 ฿ 3,687.54 | MAGNETIC ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 98 วัน | AC200 | TH-N20 / TH-N20TA | ||
฿ 4,473.00 ฿ 3,687.54 | MAGNETIC ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 98 วัน | DC24 | TH-N20 / TH-N20TA | ||
฿ 883.00 ฿ 728.74 | MAGNETIC ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 98 วัน | AC100 | TH-N60 ถึง N600 | ||
฿ 883.00 ฿ 728.74 | MAGNETIC ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 98 วัน | AC200 | TH-N60 ถึง N600 | ||
฿ 883.00 ฿ 728.74 | MAGNETIC ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 98 วัน | DC24 | TH-N60 ถึง N600 |
กำลังโหลด …
ชื่อ รุ่น | ไฟแสดงการส่องสว่าง |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง