ซีรีส์ ⌀22 XW, สวิตช์ปิดฉุกเฉิน SEMI (EMO)

แบรนด์ :
IDEC

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ซีรีส์ ⌀16 XA, สวิตช์ปิดฉุกเฉิน SEMI (EMO)

    [คุณสมบัติ]
    · สวิตช์ปุ่มกดหยุดฉุกเฉิน ⌀22 ที่มีความยาวระดับชั้นนำของโลกเพียง 37.1 มม.
    · ประเภทขั้วต่อแบบหัวสกรู คือ 48.7 มม. (เมื่อติดตั้ง ฝาครอบเทอร์มินอล )
    · ยกระดับความปลอดภัยขั้นสูงสุดด้วยแอคชั่นตัดกระแสลัดวงจรอย่างปลอดภัย
    · ความลึกของพาแนล 37.1 มม. สำหรับหน้าสัมผัสทั้ง 4 หน้า (ชนิดขั้วต่อบัดกรี)
    · ประเภทขั้วต่อแบบหัวสกรู คือ 48.7 มม. (เมื่อติดตั้ง ฝาครอบเทอร์มินอล ) 55.5 มม. สำหรับชนิดมีคอนเนคเตอร์
    · ชนิดมีไฟและไม่มีไฟทั้งสองชนิดมีขนาดความลึกเท่ากัน
    · มีชนิดหน้าสัมผัสหลัก 1-4 จุด (หน้าสัมผัส b) และหน้าสัมผัสจอภาพ 1-2 จุด (หน้าสัมผัส a)
    · รองรับการรีเซ็ตได้ 2 รูปแบบ (กด-ล็อค-ดึงหรือหมุนรีเซ็ต)
    · ฟังก์ชันควบคุมวงจรโดยตรง (สอดคล้องมาตรฐาน IEC60947-5-5: 5.2, IEC60947-5-1 ภาคผนวก K)
    · คุณสมบัติล็อคนิรภัย (IEC60947-5-5: 6.2)
    · โครงสร้างในการป้องกัน IP65 (IEC60529)
    · หน้าสัมผัสชุบผิวทอง
    · ประเภทของขั้วต่อแบบหัวสกรูมีโครงสร้างป้องกันนิ้วมือ (IP20)
    · ขนาดปุ่ม 2: ø40 (ใหญ่) และ ø60 (ใหญ่พิเศษ)
    · มีสีแดง*ให้ 2 ชนิดสำหรับปุ่มบนชนิดไม่มีไฟ
    · * สีแดงเข้ม (R): รหัสมันเซลล์ 5R4/12 (โดยประมาณ), สีแดงสด (RH): รหัสมันเซลล์ 7.5R4.5/14 (โดยประมาณ)
    · ประเภทไฟส่องสว่างขณะทำงานที่ให้ LED เปล่งแสงเมื่อปุ่มยังล็อคอยู่ (เฉพาะรุ่นขนาดปุ่ม ø40 (ขนาดใหญ่) เท่านั้น)
    · มีคอนเนคเตอร์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อลดเวลาในการเชื่อมต่อสายไฟ และป้องกันข้อผิดพลาดในการเชื่อมต่อสายไฟ
    · ได้รับการอนุมัติ UL / c-UL และสอดคล้องมาตรฐาน EN
    · ได้รับการอนุมัติมาตรฐาน UL ในหมวดการหยุดฉุกเฉิน