เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบห่อหุ้มมิดชิด (MCCB) ซีรีส์ NF-SV

ข้อควรระวัง
- สินค้านี้เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS Category 9 “อุปกรณ์เพื่อติดตามและควบคุม” โดยอยู่นอกเหนือจากข้อจำกัดในการใช้งานพาทาเลต เอสเตอร์ จนถึง 21 กรกฎาคม 2021
รายละเอียดสินค้า
WS-V ซีรีส์ ประเภท NF-S เบรกเกอร์ไม่มีฟิวส์ (รุ่นอเนกประสงค์)
[คุณสมบัติ]
· เบรกเกอร์แบบไม่ใช้ฟิวส์ขนาดเล็กและประสิทธิภาพสูงในราคาประหยัด
· วิธีการเชื่อมต่อ: ชนิดติดตั้งด้านหน้า, ชนิดติดตั้งด้านหลัง, ชนิดฝังตัว, ชนิดสอดเข้า
[การใช้งาน]
· เบรกเกอร์ไม่มีฟิวส์ เป็นผลิตภัณฑ์อเนกประสงค์
สเปค ของ เซอร์กิตเบรกเกอร์ NF63-SV ของ MITSUBISHI
| ประเภทชื่อ เซอร์กิตเบรกเกอร์ | เซอร์กิตเบรกเกอร์ NF63-SV | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| พิกัดกระแสไฟฟ้า ใน อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน มาตรฐาน 40°C A | 60 | |||||
| จำนวนผู้ติดต่อ | 2 | 3 | 4 | |||
| พิกัดทนแรงดันของฉนวน Ui V | 600 | |||||
| เรทติ้ง สั้น วงจรไฟฟ้า การทำลาย ความจุ กา | จีไอเอสซี 8201-2-1 แอนน์ 1 จีไอเอสซี 8201-2-1 แอน.2 มอก.60947-2 เอ็น 60947-2 (ไอซียู/ไอซียู) | AC | 690 โวลต์ | — | ||
| 500 โวลต์ | 7.5/7.5 | |||||
| 440 โวลต์ | 7.5/7.5 | |||||
| 415 โวลต์ | 7.5/7.5 | |||||
| 400 โวลต์ | 7.5/7.5 | |||||
| 380 โวลต์ | 7.5/7.5 | |||||
| 230 โวลต์ | 15/15 | |||||
| DC | 250 V (หมายเหตุ 1) | 7.5/7.5 | ||||
| GB14048.2 สหรัฐ (ไอซียู/ไอซียู) | AC | 415 โวลต์ | 7.5/7.5 | |||
| 400 โวลต์ | 7.5/7.5 | |||||
| 380 โวลต์ | 7.5/7.5 | |||||
| 230 โวลต์ | 15/15 | |||||
| DC | 250 โวลต์ | 7.5/7.5 | ||||
| เอ็นเค (ไอซียู/ไอซียู) | AC | 450 โวลต์ | 7.5/7.5 | — | ||
| 240 โวลต์ | 15/15 | — | ||||
| DC | 250 โวลต์ | 7.5/7.5 | — | |||
หมายเหตุ: สำหรับผลิตภัณฑ์ 13 หน้า หน้าสัมผัส และผลิตภัณฑ์ 4 หน้า หน้าสัมผัส ให้ใช้ 2 หน้าสัมผัส
ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ โครงร่างมิติ NF63-SV ของ เซอร์กิตเบรกเกอร์ MITSUBISHI
ประเภท พื้นผิว ด้านหน้าของ เซอร์กิตเบรกเกอร์ MITSUBISHI

ประเภท พื้นผิว ด้านหลังของ เซอร์กิตเบรกเกอร์ MITSUBISHI

เซอร์กิตเบรกเกอร์ มิตซูบิชิชนิดฝังใน

เซอร์กิตเบรกเกอร์ ชนิดเสียบของมิตซูบิชิ

สเปค ของ เซอร์กิตเบรกเกอร์ NF63-SVF ของ MITSUBISHI
| ประเภทชื่อ เซอร์กิตเบรกเกอร์ | เซอร์กิตเบรกเกอร์ NF63-SVF | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| พิกัดกระแสไฟฟ้า ใน อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน มาตรฐาน 40°C A | 60 | ||||
| จำนวนผู้ติดต่อ | 2 | 3 | |||
| พิกัดทนแรงดันของฉนวน Ui V | 440 | ||||
| เรทติ้ง สั้น วงจรไฟฟ้า การทำลาย ความจุ กา | JIS C 8201-2-1 ภาคผนวก 1 JIS C 8201-2-1 ภาคผนวก 2 มอก.60947-2 เอ็น 60947-2 (ไอซียู/ไอซียู) | AC | 690 โวลต์ | — | |
| 500 โวลต์ | — | ||||
| 440 โวลต์ | 7.5/6 | ||||
| 415 โวลต์ | 8/10 | ||||
| 400 โวลต์ | 8/10 | ||||
| 380 โวลต์ | 8/10 | ||||
| 230 โวลต์ | 15/15 | ||||
| ดีซี (หมายเหตุ 1) | 250 โวลต์ | — | |||
| 125 โวลต์ | 10/10 | ||||
| GB14048.2 สหรัฐ (ไอซียู/ไอซียู) | AC | 415 โวลต์ | 8/10 | ||
| 400 โวลต์ | 8/10 | ||||
| 380 โวลต์ | 8/10 | ||||
| 230 โวลต์ | 15/15 | ||||
| ดีซี (หมายเหตุ 1) | 250 โวลต์ | — | |||
| 125 โวลต์ | 10/10 | ||||
หมายเหตุ 1: สำหรับผลิตภัณฑ์ หน้าสัมผัส 3 จุด ให้ใช้หน้าสัมผัส 2 จุด
NF63-SVF แบบ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ โครงร่างมิติ (ประเภท พื้นผิว) ของ เซอร์กิตเบรกเกอร์ MITSUBISHI

หมายเหตุ 1: สายไม่สามารถเชื่อมต่อโดยตรง
- หมายเหตุ: โปรดดูรายละเอียดผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ในแคตตาล็อก