<Mitsubishi> เซอร์กิตเบรกเกอร์ ไฟรั่วลงดิน (ELCB) ซีรีส์ NV-SV

แบรนด์ :
MITSUBISHI

ข้อควรระวัง

  • สินค้านี้เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS Category 9 “อุปกรณ์เพื่อติดตามและควบคุม” โดยอยู่นอกเหนือจากข้อจำกัดในการใช้งานพาทาเลต เอสเตอร์ จนถึง 21 กรกฎาคม 2021

รายละเอียดสินค้า

WS-V ซีรีส์ เบรกเกอร์ป้องกันไฟดูด ชนิด NV-S (รุ่นเอนกประสงค์)
[คุณสมบัติ]
· คุณสมบัติการตรวจจับไฟรั่วช่วยป้องกันการทริปไฟรั่วที่ไม่จำเป็นโดยใช้ตัวกรองและวงจร DPDC
· วิธีการเชื่อมต่อ: ชนิดติดตั้งด้านหน้า, ชนิดติดตั้งด้านหลัง, ชนิดฝังตัว, ชนิดสอดเข้า
[การใช้งาน]
· เบรกเกอร์ป้องกันไฟดูด, รุ่นอเนกประสงค์

สเปค ของ เบรกเกอร์ป้องกันไฟดูด MITSUBISHI รุ่น NV63-SV

ชนิดชื่อ เบรกเกอร์ป้องกันไฟดูดNV63-SV
พิกัดกระแสไฟฟ้า ใน
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน มาตรฐาน 40°C
6063
จำนวนผู้ติดต่อ2323
รุ่นสายเชื่อมø 1, 2 วัตต์3 ø 3 วัตต์
1 ø 3 วัตต์
1 ø 2 วัตต์
ø 1, 2 วัตต์3 ø 3 วัตต์
1 ø 3 วัตต์
1 ø 2 วัตต์
แรงดันไฟฟ้าที่วัดระดับ Ue VAC100 ถึง 240100-440100 ถึง 240100-440
ความเร็วสูง

พิมพ์
ความไวที่กำหนด กระแสไฟฟ้า mA(15)
30
(15) 30
100/200/
สวิตช์ 500
(15)
30
(15) 30
100/200/
สวิตช์ 500
เวลาการทำงานสูงสุดที่ฉัน △n0.10.1
ที่ 5I △ n0.040.04
หน่วงเวลา

พิมพ์
ความไวที่กำหนด กระแสไฟฟ้า mA
เวลาการทำงานสูงสุด
ความเฉื่อย เวลาตาย หรือมากกว่านั้น
วิธีการแสดงการรั่วไหลของไฟฟ้าปุ่มเครื่องจักรกลปุ่มเครื่องจักรกล
เรทติ้ง
สั้น
วงจรไฟฟ้า
การทำลาย
ความจุ
กา


JIS C 8201-2-2 ภาคผนวก 1
JIS C 8201-2-2 ภาคผนวก 2
IEC 60947-2 ฉบับที่ 2
(ไอซียู/ไอซียู)
AC440 โวลต์7.5/7.57.5/7.5
415 โวลต์7.5/7.57.5/7.5
400 โวลต์7.5/7.57.5/7.5
230 โวลต์15/1515/15
200 โวลต์15/1515/15
100 โวลต์15/1515/15

ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ โครงร่างขนาด NV63-SV ของ เบรกเกอร์ป้องกันไฟดูด MITSUBISHI

ประเภท พื้นผิว ด้านหน้าของ เบรกเกอร์ป้องกันไฟดูด ซูบิชิ

ประเภท พื้นผิว ด้านหน้า

ประเภท พื้นผิว ด้านหลังของ เบรกเกอร์ป้องกันไฟดูด ซูบิชิ

ประเภท พื้นผิว ด้านหลัง

เบรกเกอร์ป้องกันไฟดูด ซูบิชิชนิดฝังในตัว

ประเภทฝังตัว

เบรกเกอร์ป้องกันไฟดูด ซูบิชิชนิดเสียบ

ประเภทที่แทรก
  • หมายเหตุ: โปรดดูรายละเอียดผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ในแคตตาล็อก