เซอร์กิตเบรกเกอร์ป้องกันไฟรั่ว (ELCB) ซีรีส์ NV-CVF
แบรนด์ :
MITSUBISHI
ข้อควรระวัง
- สินค้านี้เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS Category 9 “อุปกรณ์เพื่อติดตามและควบคุม” โดยอยู่นอกเหนือจากข้อจำกัดในการใช้งานพาทาเลต เอสเตอร์ จนถึง 21 กรกฎาคม 2021
รายละเอียดสินค้า
WS-V ซีรี่ส์ เบรกเกอร์ป้องกันไฟดูด ชนิด NV-C (รุ่น ความคุ้มค่า) สไตล์ F
[คุณสมบัติ]
· ขนาดเล็กที่สุดในรายการชนิดเดียวกันในอุตสาหกรรมขณะรักษาประสิทธิภาพการตัดวงจรไว้
[การใช้งาน]
· เบรกเกอร์ป้องกันไฟดูด, F สไตล์
NV63-CVF ลักษณะเฉพาะและ รูปร่างภายนอก ของ เบรกเกอร์ป้องกันไฟดูด ซูบิชิ
| ชนิดชื่อ เบรกเกอร์ป้องกันไฟดูด | NV63-CVF | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| พิกัดกระแสไฟฟ้า ใน อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน มาตรฐาน 40°C | A | 60 | |||
| จำนวนผู้ติดต่อ | 2 | 3 | |||
| รุ่น ขดลวด เฟส | ø 1, 2 วัตต์ | 1 ø 2 วัตต์ 3 ø 3 วัตต์ 1 ø 3 วัตต์ | |||
| แรงดันไฟฟ้าปฏิบัติการที่กำหนด Ue V | AC | 100- 240 | 100- 440 | ||
| ความเร็วสูง ชนิด | กระแสไฟฟ้า ความไวที่กำหนด mA | 30 | 30 100 200 500 | ||
| เวลาการทำงานสูงสุด | ที่ฉัน △n | 0.1 | |||
| ที่ 5I △ n | 0.04 | ||||
| หน่วงเวลา ชนิด | กระแสไฟฟ้า ความไวที่กำหนด mA | — | |||
| เวลาการทำงานสูงสุด | — | ||||
| เวลาเฉื่อยชา s หรือมากกว่า | — | ||||
| วิธีการแสดงการรั่วไหลของไฟฟ้า | หน้าต่างแสดงผล | ||||
| เรทติ้ง สั้น วงจรไฟฟ้า การทำลาย ความจุ กา | JIS C 8201-2-2 ภาคผนวก 1 JIS C 8201-2-2 ภาคผนวก 2 IEC 60947-2 ฉบับที่ 2 (ไอซียู/ไอซียู) | AC | 440 โวลต์ | — | 2.5/2.5 |
| 415 โวลต์ | — | 5/5 | |||
| 400 โวลต์ | — | 5/5 | |||
| 230 โวลต์ | 7.5/7.5 | ||||
| 200 โวลต์ | 7.5/7.5 | ||||
| 100 โวลต์ | 7.5/7.5 | ||||
ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ โครงร่างขนาด NV63-CVF (ชนิด พื้นผิว ด้านหน้า) ของ เบรกเกอร์ป้องกันไฟดูด MITSUBISHI

หมายเหตุ: ไม่สามารถเชื่อมต่อสายไฟโดยตรงได้ เบรกเกอร์ มอเตอร์ เป็นแบบ 3 หน้า หน้าสัมผัส เท่านั้น
NV125-CVF ลักษณะเฉพาะและ รูปร่างภายนอก ของ เบรกเกอร์ป้องกันไฟดูด ซูบิชิ
| พิมพ์ชื่อ | NV125-CVF | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| พิกัดกระแสไฟฟ้า ใน (หมายเหตุ 2) อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน มาตรฐาน 40°C | A | 60 75 100 | 125 | ||
| จำนวนผู้ติดต่อ | 3 | 3 | |||
| รุ่น ขดลวด เฟส | ø 3 3 วัตต์, ø 1 3 วัตต์, ø 1 2 วัตต์ | ø 3 3 วัตต์, ø 1 3 วัตต์, ø 1 2 วัตต์ | |||
| แรงดันไฟฟ้าปฏิบัติการที่กำหนด Ue V (หมายเหตุ 1) | AC | 100-440 | 100-440 | ||
| ความเร็วสูง ชนิด | กระแสไฟฟ้า ความไวที่กำหนด mA | 30 สวิตช์ 100/200/500 | 30 สวิตช์ 100/200/500 | ||
| เวลาการทำงานสูงสุด | ที่ฉัน △n | 0.1 | 0.1 | ||
| ที่ 5I △ n | 0.04 | 0.04 | |||
| หน่วงเวลา ชนิด | กระแสไฟฟ้า ความไวที่กำหนด mA | (สวิตช์ 100/200/500) | (สวิตช์ 100/200/500) | ||
| เวลาการทำงานสูงสุด | (สวิตช์ 0.45/1.0/2.0) | (สวิตช์ 0.45/1.0/2.0) | |||
| เวลาเฉื่อยชา s หรือมากกว่า | (0.1/0.5/1.0) | (0.1/0.5/1.0) | |||
| วิธีการแสดงการรั่วไหลของไฟฟ้า | ปุ่มเครื่องจักรกล | ||||
| เรทติ้ง สั้น วงจรไฟฟ้า การทำลาย ความจุ กา | JIS C 8201-2-2 ภาคผนวก 1 JIS C 8201-2-2 ภาคผนวก 2 IEC 60947-2 ฉบับที่ 2 (ไอซียู/ไอซียู) | AC | 440 โวลต์ | 10/5 | 10/5 |
| 415 โวลต์ | 10/5 | 10/5 | |||
| 400 โวลต์ | 10/5 | 10/5 | |||
| 230 โวลต์ | 30/15 | 30/15 | |||
| 200 โวลต์ | 30/15 | 30/15 | |||
| 100 โวลต์ | 30/15 | 30/15 | |||
หมายเหตุ 1: แรงดันไฟฟ้าปฏิบัติการประเภทหน่วงเวลาคือ 200-440 V
หมายเหตุ 2: ประเภทหน่วงเวลาถูกผลิตที่ 20 A หรือสูงกว่า
ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ โครงร่างขนาด NV125-CVF (ชนิด พื้นผิว ด้านหน้า) ของ เบรกเกอร์ป้องกันไฟดูด MITSUBISHI

- * ดูแค็ตตาล็อกสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์