อินเตอร์ล็อคแบบกลไก ซีรีส์ UN-ML

แบรนด์ :
MITSUBISHI

ข้อควรระวัง

  • สินค้านี้เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS Category 9 “อุปกรณ์เพื่อติดตามและควบคุม” โดยอยู่นอกเหนือจากข้อจำกัดในการใช้งานพาทาเลต เอสเตอร์ จนถึง 21 กรกฎาคม 2021

รายละเอียดสินค้า

หน่วยอินเตอร์ล็อคเชิงกลสำหรับสวิตช์แม่เหล็กไฟฟ้ามิตซูบิชิ
[คุณสมบัติ]
· สามารถกำหนดค่าแมกเนติกคอนแทคเตอร์แบบกลับด้านได้หรือแมกเนติกคอนแทคเตอร์แบบสลับอุปกรณ์แหล่งจ่ายได้อย่างง่ายดายร่วมกับชุดตัวนำการเชื่อมต่อ
[การใช้งาน]
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการล็อคการเปิดใช้งานด้วยกลไกของแมกเนติกคอนแทคเตอร์สองตัวพร้อมกัน

สเปคหน่วยเชื่อมต่อแบบกลไกของชุด MS-N

ลูกโซ่ทางกล
ชื่อชนิด
ชื่อประเภทแมกเนติกคอนแทคเตอร์ที่ใช้งานได้
การดำเนินงาน ACการดำเนินงาน DCระบบสลักล็อคแบบกล
UN-ML21S-T21 ถึง T80
S-T21BC ถึง T50BC
S-N35 ถึง N65, DU-N30
S-N35CX ถึง N65CX
SD-T21 ถึง T80
SD-T21BC ถึง T50BC
SD-N35 ถึง N65
SD-N35CX, DUD-N30
SL(D) - T21 ถึง T80
SL(D) - T21 ถึง T50BC
SL(D) - N35 ถึง N65
SL (D) - N35CX
UN-ML80S-T100
S-N80, N95, N125
DU-N60
SD-T100
SD-N80, N95, N125
DUD-N60
SL (D) - T100
SL (D) - N80, N95
SL (D) - N125
UN-ML150S-N150, DU-N120SD-N150, DUD-N120SL (D) - N150
UN-ML220S-N180, N220, N300, N400
DU-N180, N260
SD-N220, N300, N400
DUD-N180, N260
SL (D) - N220
SL (D) - N300, N400