บล็อกหน้า หน้าสัมผัสเสริม UN-AX series

แบรนด์ :
MITSUBISHI
ข้อควรระวัง
- สินค้านี้เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS Category 9 “อุปกรณ์เพื่อติดตามและควบคุม” โดยอยู่นอกเหนือจากข้อจำกัดในการใช้งานพาทาเลต เอสเตอร์ จนถึง 21 กรกฎาคม 2021
รายละเอียดสินค้า
อุปกรณ์หน้าสัมผัสเสริมสำหรับสวิตช์แม่เหล็กไฟฟ้ามิตซูบิชิ
[คุณสมบัติ]
· ง่ายต่อการขยายหน้าสัมผัสเสริมจากรีเลย์ขนาดเล็กไปจนถึงคอนแทคเตอร์ขนาดใหญ่
[การใช้งาน]
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขยายหน้าสัมผัสเสริม
อุปกรณ์หน้าสัมผัสเสริมแบบ Clip-on ด้านหน้า ซีรีส์ MS-N: คุณสมบัติ

ลักษณะภายนอกของ UN-AX4
- ใช้หน้าสัมผัสคู่สำหรับทุกจุดสัมผัส จึงมีความมั่นคงสูง
- สามารถเพิ่มหน้าสัมผัสเสริมให้กับรีเลย์แม่เหล็กไฟฟ้าและคอนแทคแม่เหล็กไฟฟ้าได้เกือบทุกชุด
- เนื่องจากสามารถเพิ่มสิ่งเหล่านี้ได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษ จึงมีประสิทธิภาพเมื่อต้องปรับเปลี่ยนในพื้นที่ปฏิบัติงาน ฯลฯ
- แบบบางจะใช้พื้นที่ในการติดตั้งเพียงเล็กน้อย ทำให้พื้นที่ของพื้นผิวแผงเล็กลงอย่างมาก
- หน้าสัมผัสคู่ใช้เพื่อให้การสัมผัสมีความมั่นคง ใช้กับสัญญาณระดับต่ำได้
อุปกรณ์หน้าสัมผัสเสริมแบบ Clip-on ด้านหน้า ซีรีส์ MS-N: รายละเอียดจำเพาะ
| ชื่อหน่วยประเภท | การกำหนดค่าหน้าสัมผัส ต่อ 1 หน่วย | วิธีการติดตั้งหน่วย | ชื่อรุ่นคอนแทคเตอร์แม่เหล็กไฟฟ้าและรีเลย์แม่เหล็กไฟฟ้าที่ใช้ได้่ | จำนวนหน่วยทั้งหมดที่สามารถเพิ่มได้ เป็นชนิดที่ไม่สามารถกลับด้านได้ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| การดำเนินงาน AC | การดำเนินงาน DC | ระบบสลักล็อคแบบกล | ||||
| UN-AX2 UN-AX2CX | 2a | แบบ Clip-on ด้านหน้า | S-T65, T80 S-N35 ถึง N65 DU-N30 (หมายเหตุ 6) | SD-T65, T80 SD-N35, N50, N65 DUD-N30 (หมายเหตุ 6) | — | 1 |
| 1a1b | ||||||
| 2b | ||||||
| UN-AX4 UN-AX4CX | 4a | แบบ Clip-on ด้านหน้า | — | 1 | ||
| 3a1b | ||||||
| 2a2b | ||||||
- หมายเหตุ: เมื่อใช้กับ T65, T80, N50 หรือ N65 ขนาดของสกรูขั้วต่อเสริมสำหรับบอดี้หลัก T65, T80, N50 หรือ N65 คือ M4 สำหรับยูนิตหน้าสัมผัสเสริม ขนาดของสกรูขั้วต่อคือ M3.5 ขนาดสกรูที่แตกต่างกันช่วยป้องกันการใช้สลับกัน
- แบบ Clip-on ด้านหน้าและแบบติดตั้งด้านข้างไม่สามารถติดตั้งและใช้กับตัวเครื่องหลักตัวเดียวกันได้
- UN-AX□CX คือรุ่นที่มีขั้วต่อ CAN
- เมื่อติดตั้งยูนิตหน้าสัมผัสเสริม UN-AX2/AX4 จะไม่สามารถติดฝาครอบป้องกันชิ้นส่วนที่มีไฟฟ้าผ่าน UN-CV250, CV251 ได้
| ชื่อหน่วยประเภท | UN-AX2 (CX), UN-AX4 (CX) | |||
|---|---|---|---|---|
| พิกัดทนแรงดันของฉนวน (V) | 690 | |||
| การปฏิบัติตาม/มาตรฐานที่สอดคล้องกัน | JIS C8201-5-1, IEC60947-5-1, EN60947-5-1, GB14048.5 | |||
| พิกัดแรงดันอิมพัลส์ที่ทนได้ (kV) | 6 | |||
| ความถี่ที่วัดได้ (Hz) | 50/60 | |||
| ระดับมลพิษ | 3 | |||
| พิกัดหน้าสัมผัส (หมายเหตุ 1) | เปิด Thermocurrent lth (A) | 10 | ||
| AC ค่าพิกัด ปฏิบัติงานอยู่ กระแสไฟฟ้า [A] | Class AC-15 (โหลดแม่เหล็กไฟฟ้า) (หมายเหตุ 2) | 120 V AC 240 V AC 440 V AC 550 V AC | 6 3 1.5 1.2 | |
| Class AC-12 (โหลดความต้านทาน) (หมายเหตุ 2) | 120 V AC 240 V AC | 10 8 | ||
| DC ค่าพิกัด ปฏิบัติงานอยู่ กระแสไฟฟ้า [A] | Class DC-13 (โหลดแม่เหล็กไฟฟ้า) (หมายเหตุ 2) | 24 V DC 48 V DC 110 V DC 220 V DC | 3 1.5 0.6 (2) 0.3 (0.8) | |
| Class DC-12 (โหลดความต้านทาน) (หมายเหตุ 2) | 110 V DC 220 V DC | 5 (8) 1 (3) | ||
| เครื่องวัดระดับน้ำโหลดขั้นต่ำที่ใช้ | 20 V 3 mA | |||
- หมายเหตุ 1: ค่ากระแสไฟฟ้าใช้งานที่วัดได้ DC ใน ( ) ระบุถึงกระแสไฟฟ้าใช้งานที่วัดได้เมื่อสลับโหลดไฟฟ้าโดยใช้ตัวต่อสายเคเบิ้ล 2 หน้าสัมผัส
- หมายเหตุ 2: Class AC-15, Class AC-12, Class DC-13 Class DC-12 อยู่ในหมวดหมู่ JISC8201-5-1
- หมายเหตุ 3: ความทนทานไฟฟ้า 500,000 ครั้ง
- หมายเหตุ 4: ความทนทานกลและความถี่สวิตซ์ขึ้นอยู่กับแมกเนติกคอนแทคเตอร์ที่ใช้และรีเลย์แม่เหล็กไฟฟ้า