ซีรี่ส์10φDA

แบรนด์ :
SAKAZUME

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ไฟ แสดงผล LED ที่ใช้ LED ที่สามารถเชื่อมต่อโดยตรงกับ พาวเวอร์ซัพพลาย ไฟ AC 100 หรือ 200 Vการกำหนดค่าแบบไม่ใช้ หม้อแปลง ช่วยให้สามารถติดตั้งได้ในพื้นที่ขนาดเล็ก(ø10 DA ซีรี่ส์)

    [คุณสมบัติ]
    สามารถเชื่อมต่อโดยตรงกับ พาวเวอร์ซัพพลาย ไฟ AC 100 หรือ 200 V
    ·ใช้แรงดันและ กระแสไฟฟ้า
    · ระบบไฟส่องสว่าง ความสว่าง สูงพร้อมการปล่อยความร้อนต่ำและอายุการใช้งานยาวนาน
    ·ปล่อยห้าสี:แดงเขียวส้มน้ำเงินและขาว

    <การเปลี่ยนแปลง สเปค >
    ·เนื่องจากสินค้าขาดตลาดการ การเชื่อมต่อสายไฟ ไฟฟ้าโดยตรงจึงเปลี่ยนจาก AC เป็น ผลิตภัณฑ์ รองรับการใช้งาน AC / DC เท่านั้น
    * สเปค ใหม่:
    AC / 100 V DC (AC / 90 V DC เป็น AC / 132 V DC)

    * สเปค ใหม่:
    AC / 200 V DC (AC / 180 V DC เป็น AC / 264 V DC)

    คุณสมบัติ

    ● ด้วย ขดลวด สายนำไฟฟ้า มีความยาว 200 มม.

    การใช้

    ● สำหรับการแสดงผล กระแสไฟฟ้า ไฟฟ้าและการแสดงคำเตือน ฯลฯ

    สเปค

    ● จัดอันดับแอมแปร์ (mA): 1.0 ถึง 2.5
    ● แบบฝัง-In หลอดไฟ LED: ปลาย LED
    ● วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ: ขดลวด สายนำไฟฟ้า (200 มม.) 
    ● ฉนวนกันความร้อน ทนต่อแรงดันไฟฟ้า: 2,000 V AC1 นาที (ระหว่าง สายดิน ส่วนการชาร์จ) 
    ● ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า: 500 V DC หรือมากกว่า100MΩหรือมากกว่า (ระหว่าง สายดิน ส่วนการชาร์จ) 
    ● ตัดแผง: Φ10.2

    วัสดุ

    ● ตัวเครื่อง/ หน้าแปลน/ เลนส์: เรซิ่น โพลีคาร์บอเนต