ตู้ซีรีส์ RUL・RUL

แบรนด์ :
NITTO KOGYO

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ซีรีส์ RUL เป็นตู้อัดลมที่ได้รับการรับรองจาก UL/CE/TUV (IP66)

    [คุณสมบัติ]
    · ตู้สุญญากาศที่ได้รับการรับรองจาก UL/CE/TUV (IP66)
    · ด้วยการใช้แผ่นเหล็กชุบสังกะสี ความต่อเนื่องโดยการสัมผัสกับอุปกรณ์ที่ติดตั้งจะมั่นใจได้ การเชื่อมต่อเส้นสมศักย์ง่ายขึ้นโดยไม่ต้องลอกสี
    · แผ่นเหล็กมีโครงสร้างที่เชื่อมต่อทางไฟฟ้ากับบอดี้
    · รวมโครงสร้างของสุญญากาศ (IP66) พร้อมกับกลไกอุปกรณ์ระบายน้ำ เหมาะสำหรับใช้เป็นตู้แผงควบคุมสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์สื่อสาร
    · นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์นี้ยังสามารถส่งออกได้
    · มือจับ IP ล็อคได้ซึ่งใช้งานง่ายและใช้การซีลที่แข็งแกร่ง (คีย์ # N200)
    · ประสิทธิภาพการป้องกัน IP66 ทำได้โดยใช้โฟมยูรีเทนไร้รอยต่อ
    · มือจับอยู่ที่ด้านนอกของตัวเครื่องหลักเพื่อการใช้งานที่ดีขึ้นของพื้นผิวแผง
    · รองรับการเชื่อมต่อด้านซ้ายและด้านขวา
    · มีรูที่แผงด้านหลังตัวเครื่องสำหรับติดตั้งกับผนังและเหล็กฉากสำหรับยึด (โปรดใช้ตัวเหล็กฉากสำหรับยึดเสริม RUX-1M)
    · สามารถติดตั้งแผงอเนกประสงค์เสริมกับประตู โปรดใช้รางแผงเมื่อทำการติดตั้ง