ท่อหด, แพ็คมาตรฐานสีดำ

แบรนด์ :
PANDUIT

ข้อควรระวัง

  • มีการเปลี่ยนราคาขายตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2023 เนื่องจากผู้ผลิตมีการปรับราคาต้นทุน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (ก่อนหดตัว) เป็นค่าต่ำสุดเมื่อจัดเก็บ

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· แพ็คสีดำ ขนาดเดียวกัน
· สินค้าผ่านการรับรองมาตรบาน UL- และ CSA-
[การใช้งาน]
·สะดวกสำหรับใช้หุ้มฉนวน ปกป้อง หุ้มขั้วต่อ และใช้ระบุสายไฟอุปกรณ์ต่างๆ

คุณสมบัติ

● แพ็คเล็กบรรจุสีดำขนาดเดียวกัน 
● เหมาะสำหรับใช้หุ้มฉนวนและปกป้องสายไฟด้านในเครื่องจักร หุ้มขั้วต่อ และระบุสาย 
● สินค้าผ่านการรับรองมาตรฐาน UL, CSA

สเปค

● SPQ (ถุง): 10
● ช่วงอุณหภูมิใช้งาน: -55 ถึง 135°C 
● ความต้านทานแรงดันไฟฟ้า: 600V 
● อัตราส่วนการหดตัว: 50%
● มาตรฐาน MIL: AMS-DTL-23053 
● สินค้าผ่านการรับรองมาตรฐาน UL, CSA (ยกเว้นแบบโปร่งใส)
● อุณหภูมิการหดตัว: 120°C 
● สี: สีดำ

วัสดุ

● โพลีโอเรฟิน