(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ซีรีส์ SW-N เป็น ตู้ หน้าต่างขนาดใหญ่ที่มี กลไก ระบาย น้ำ และการ กระบวนการซีล กันน้ำ และฝุ่น
[คุณสมบัติ]
· ตู้ หน้าต่าง สเตนเลส ขนาดใหญ่และ กลไก อุปกรณ์ระบายน้ำ รวมทั้งการ กระบวนการซีล กันน้ำ และฝุ่น
·มีหน้าต่างบานใหญ่ทำให้สามารถดูภายใน ตู้ ได้
·ไม่มีส่วนที่ยื่นออกมาจาก พื้นผิว ประตูดังนั้นรูปลักษณ์จึงสะอาด
·สามารถล็อคได้โดยใช้ แม่กุญแจ
· คลิป จับใช้สำหรับเปิดและปิดประตู
มิติ ความลึกง(มิลลิเมตร) | 200 | วัสดุ | สเตนเลส | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | IP54 |
---|---|---|---|---|---|
แผ่นเพลท กลาง | แผ่นวงจร เหล็ก | การติดตั้ง | ในร่ม | สี | ผิวสำเร็จแฮร์ไลน์แบบไม่ทำสี |
รุ่น ประตู | ประตูเดียว | ข้อมูลเสริม IP | Category 2 | บันทึก | มีกระจกขนาดใหญ่เพื่อให้มองเห็นภายในตู้ได้อย่างชัดเจน |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SW20-44N ในชุด SW-N / ตู้ หน้าต่าง สเตนเลส (ท่อระบายน้ำพร้อม กระบวนการซีล กันน้ำ / กันฝุ่น)
รหัสสินค้า |
---|
SW20-34N |
SW20-45N |
SW20-56N |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | มิติ ความกว้าง W (มิลลิเมตร) | มิติ แนวตั้ง H (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 24,035.36 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 300 | 400 | ||
฿ 31,398.43 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 400 | 500 | ||
฿ 37,373.72 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 500 | 600 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง