UE/2501(N)/TC LF สายส่งกำลังทนน้ำมันสำหรับถาด

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
สายเคเบิลสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เหมาะที่จะใช้เป็นสายไฟบนรางเคเบิลเทรย์และท่อร้อยสาย
[คุณสมบัติ]
▪ เป็นไปตามมาตรฐาน UL และ cUL (ประเภท: QPOR, AVLV2, ZKHZ และ AVLV7)
▪ เป็นไปตามมาตรฐานความหน่วงไฟ ULVW-1 และ cULFT1
▪ ผ่านการทดสอบความหน่วงไฟบนรางเคเบิลเทรย์แนวตั้ง UL
· ใช้วัสดุปลอกไวนิลที่ยืดหยุ่น ทนความร้อนและน้ำมัน
· สินค้าได้รับเครื่องหมาย CE (สินค้าผ่านการรับรองจาก TÜV) (ใบรับรอง TÜV (18 - 12 AWG) เลขที่ J2051249, (10 - 6 AWG) เลขที่ J2051252)
· สามารถใช้เป็นรางเคเบิลเทรย์ได้
· 10 AWG และเป็นไปตามกฎหมายความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุ
สอดคล้องตามมาตรฐาน
| การรับรอง | UL AWM. CUL AWM | UL TC | UL MTW | TUV·เครื่องหมาย CE | กฎหมายความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุแห่งประเทศญี่ปุ่น (เฉพาะขนาด 18 ถึง 10 AWG เท่านั้น) |
|---|---|---|---|---|---|
| มาตรฐานที่สอดคล้อง | UL 758 CSA C22.2 เบอร์ 210 | UL 1277 | UL 1063 | EN50525-2-51 | ข้อกำหนดของกระทรวงญี่ปุ่นที่ระบุข้อกำหนดทางเทคนิคสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า |
| สัญลักษณ์รูปแบบ | UL STYLE 2501 CSA AWM IIA/B | TC | MTW | เทียบเท่า H05VV5-F | ไวนิล สายอ่อน |
| พิกัดแรงดันไฟฟ้า | 600 V | 600 V | 600 V | 300/500 V | 300 V |
| จัดอันดับอุณหภูมิ | 105°C | แห้ง 90°C เปียก 75°C | แห้ง 90°C เปียก 60°C | 70°C | 60°C |
| ตัวนำ | UL 758 CSA C22.2 เบอร์ 210 | UL 1277 | UL 1063 | EN60228 | JIS C 3102 JIS C 3152 |
| การหน่วงไฟ | VW-1. FT1 | การทดสอบความหน่วงไฟบนถาดแนวตั้ง | VW-1 | EN50264-2-1 | JIS C 3005 4.26.2 b |

ตารางแสดงรายละเอียดจำเพาะ

*นอกจากการทดสอบความทนแรงดันไฟฟ้าตามมาตรฐาน UL และ CSA ข้างต้นแล้ว ยังเป็นไปตามข้อกำหนดการทดสอบที่ 2,000 V/5 นาทีด้วย
คุณสมบัติของสินค้า
กระแสไฟฟ้าที่อนุญาต
- กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้คือค่าที่ได้เมื่อเดินสายเดี่ยวในอากาศและอุณหภูมิแวดล้อมใช้งานคือ 30°C
- กระแสไฟฟ้าที่อนุญาตคำนวณตาม JCS0168
- คูณด้วยตัวคูณปรับแก้ดังต่อไปนี้ตามอุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน
ค่าสัมประสิทธิ์ลดกระแส (ในกรณีอุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน)
| อุณหภูมิแวดล้อม (°C) | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ตัวคูณลดกระแส | 1.00 | 0.93 | 0.86 | 0.77 | 0.68 | 0.58 | 0.45 | 0.26 |
การระบุแกนสาย
โครงสร้าง

*สายแลนมาตราฐานลวดทองแดงอบอ่อนสำหรับ 12 AWG ขึ้นไป
การพิมพ์พื้นผิว
(1) สำหรับ 18 ถึง 10 AWG

(2) สำหรับ 8 ถึง 6 AWG

การระบุ

○ ตัวเลขภายในวงกลมแสดงหมายเลขสีขาวบนฉนวนไฟฟ้าสีดำ
ความยาวแถบมาตรฐานสำหรับการขาย
100 ม