สายเคเบิลไวนิลทนความร้อน รุ่น AWM1007/TR-64 (รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่พันด้วยบอบบิ้น/หลอดด้าย (รอกม้วนสายไฟ) / สายคู่บิดเกลียว)

แบรนด์ :
SHINAGAWA

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    สายไฟไวนิลทนความร้อนที่มีคุณสมบัติความหน่วงไฟที่ยอดเยี่ยม ใช้สำหรับสายไฟภายในของอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และเป็นไปตามมาตรฐาน UL/CSA
    [คุณสมบัติ]
    · ใช้สายแลนมาตราฐานแบบยืดหยุ่นเป็นตัวนำไฟฟ้า ทำให้มีความยืดหยุ่นสูงและง่ายต่อการทำงาน
    · พิกัดอุณหภูมิ: 80°C
    · ผ่านการทดสอบความหน่วงไฟ UL VW-1 และการทดสอบความหน่วงไฟ FT1 ภายใต้กฎหมายความปลอดภัยของอุปกรณ์และวัสดุไฟฟ้าของญี่ปุ่น
    [การใช้งาน]
    · เหมาะสำหรับการใช้งานหลากหลาย เช่น การเดินสายภายในอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่มีแรงดันไม่เกิน 300 V และการเดินสายภายในตู้ควบคุม
    [สำหรับผลิตภัณฑ์บอบบิ้น/หลอดด้ายแบบรอกม้วนสายไฟ]
    · ผลิตภัณฑ์ที่มี " - R" หรือ " - PPR" ต่อท้ายรหัสรุ่น/ Part number สามารถใช้งานได้
    [ผลิตภัณฑ์สายคู่บิดเกลียว]
    · บริการรับบิดเกลียวสายไฟ 2/3 เส้น
    · สามารถเลือกความยาวได้จาก 50, 100 และ 305 เมตร
    · สามารถเลือกชุดสีได้จากสีขาว สีแดง และสีดำ