(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กล่องพลาสติก ฝาครอบด้านบนถอดได้ (PR)
[คุณสมบัติ]
· กล่องพลาสติกมีการออกแบบที่สะอาดตา ส่วนมุมเป็นแบบเทเปอร์
· ฝาครอบด้านบนถอดได้แม้หลังติดตั้งกับผนัง ทำให้การบำรุงรักษาเป็นเรื่องง่าย
· การติดตั้งฝาครอบจะยึดโดยสกรูและนัทจึงทำให้เปิด/ปิดซ้ำๆได้ และมีโครงสร้างที่แข็งแรง
[การใช้งาน]
· ใช้ตั้งโต๊ะขณะที่ฝาครอบด้านบนคว่ำลงล่าง
การใช้งาน | กล่องควบคุม | วัสดุ | เรซิ่น | ระดับการป้องกัน (IP) | NA |
---|---|---|---|---|---|
ฐานรองติดตั้ง | ไม่มี ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้ง | ตำแหน่งการติดตั้ง | ไม่ได้ระบุ | ตัวเองดับเพลิง(UL94) | HB |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PR-105B ในชุด กล่องพลาสติก, ฝาครอบด้านบนถอดได้, ซีรีส์ PR
รหัสสินค้า |
---|
PR-105G |
PR-140B |
PR-140G |
PR-200B |
PR-200G |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | W (มิลลิเมตร) | H (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | สเปค สี (ตัวเครื่อง) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 277.09 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 105 | 40 | 65 | สีเทาสว่าง | ||
฿ 361.64 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 140 | 45 | 90 | สีดำ | ||
฿ 331.37 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 140 | 45 | 90 | สีเทาสว่าง | |
฿ 507.29 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 200 | 50 | 135 | สีดำ | ||
฿ 506.76 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 200 | 50 | 135 | สีเทาสว่าง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง