กล่องพลาสติก, เคสพลาสติก ซีรีส์ LCS พร้อมฝาซิลิโคน

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
กล่องพลาสติกชนิดพกพา แบบมีฝาครอบซิลิโคน
[คุณสมบัติ]
· ฝามีความยืดหยุ่นและป้องกันการลื่นไถล ช่วยปกป้องอุปกรณ์จากแรงกระแทก เช่น ทำหล่น ฯลฯ
· ภายในเคสทำมาจากเรซิ่น ABS (UL94V-0) ที่ไม่ลามไฟ
· มีชนิดเก็บแบตเตอรี่ 8 ชนิด: แบบเตอรี่ AA × 2, แบตเตอรี่ AA × 3, แบตเตอรี่ AA × 4, แบตเตอรี่ AAA × 2, แบตเตอรี่ AAA × 3, แบตเตอรี่ AAA × 4, แบตเตอรี่ 006P (9V) × 1 หรือไม่มีแบตเตอรี่
·ทำเครื่องหมายด้วย + และ - เพื่อแสดงทิศทางของแบตเตอรี่
[การใช้งาน]
· สามารถใช้กับอุปกรณ์พกพาได้หลายชนิด เช่น เครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรม, เครื่องมือวัด, อุปกรณ์ตรวจสอบ, อุปกรณ์ระบบสื่อสารและอุปกรณ์ทางการแพทย์
เคสพลาสติกพกพาพร้อมฝาปิดซิลิโคน

ช่องใส่แบตเตอรี่ 8 ประเภท
ข้อมูลผลิตภัณฑ์สำหรับเคสพลาสติกแบบพกพาพร้อมฝาปิดซิลิโคน LCS Series

พร้อมช่องใส่แบตเตอรี่

ไม่มีช่องใส่แบตเตอรี่
| หมายเลขอ้างอิง | ชื่อ | จำนวนชิ้น | วัสดุ | สี/กระบวนการเคลือบผิว |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ฝาครอบด้านบน | 1 | ABS ป้องกันการติดไฟ (UL94V-0) | สีขาวนวลหรือสีเทาเข้ม/พื้นผิว |
| 2 | ฝาครอบด้านล่าง | 1 | ABS ป้องกันการติดไฟ (UL94V-0) | สีขาวนวลหรือสีเทาเข้ม/พื้นผิว |
| 3 | พาแนล | 1 | ABS ป้องกันการติดไฟ (UL94V-0) | สีขาวนวลหรือสีเทาเข้ม/พื้นผิว |
| 4 | สกรูติดตั้ง | 4 | เหล็ก (ต๊าปเกลียว M2.6) | ชุบผิวนิกเกิล/ไตรวาเลนท์โครเมตรสีดำ |
| 5 | ฝาครอบแบตเตอรี่ | 1 | ABS ป้องกันการติดไฟ (UL94V-0) | สีขาวนวลหรือสีเทาเข้ม/พื้นผิว |
| 6 | หน้าสัมผัสแบตเตอรี่/ Snap แบตเตอรี่ | 1 ชุด | ทองเหลือง/ทองเหลืองหรือ PVC | ชุบผิวนิกเกิล |
| 7 | ฝาครอบซิลิโคน | 1 | ซิลิโคน | สีแดง/ สีเหลือง/ สีเขียว/ สีน้ำเงิน/ สีน้ำเงินกรมท่า/ สีเทาอ่อน/ สีเทาเข้ม |
ช่องใส่แบตเตอรี่ของเคส

ไม่มีช่องใส่แบตเตอรี่
N

แบตเตอรี่ AAA × 2
F2

แบตเตอรี่ AAA × 3
F3

แบตเตอรี่ AAA × 4
F4

แบตเตอรี่ AA × 2
M2

แบตเตอรี่ AA × 3
M3

แบตเตอรี่ AA × 4
M4

006P × 1
9 V
รายละเอียดจำเพาะสีของสินค้า

สีเทาเข้ม/ สีแดง
DR

สีเทาเข้ม/ สีเหลือง
DY

สีเทาเข้ม/ เขียว
DG

สีเทาเข้ม/สีน้ำเงิน
DB

สีเทาเข้ม/ น้ำเงินกรมท่า
DN

สีเทาเข้ม/ สีเทาเข้ม
DD

สีเทาเข้ม/ สีเทาอ่อน
DL

สีขาวครีม/ สีแดง
WR

สีขาวครีม/ สีเหลือง
WY

สีขาวครีม/ สีเขียว
WG

สีขาวครีม/ สีน้ำเงิน
WB

สีขาวครีม/ สีน้ำเงิน
WN

สีขาวครีม/ สีเทาเข้ม
WD

สีขาวครีม/ สีเทาอ่อน
WL
- * สีจริงของซิลิโคนอาจแตกต่างจากภาพถ่ายเล็กน้อย
รายละเอียดจำเพาะรุ่นของสินค้า
* ขณะสั่งซื้อให้เพิ่มรหัสสี เช่น DR หรือ DY ฯลฯ ต่อท้าย Part number
| รหัสสินค้า | W | H | D | ช่องใส่แบตเตอรี่ | น้ำหนัก (กรัม) |
|---|---|---|---|---|---|
| LCS115 - N -□□ | 74 (69) | 24 (19.5) | 120 (115) | ไม่มีแบตเตอรี่ | 113 |
| LCS115 - F2 -□□ | 74 (69) | 24 (19.5) | 120 (115) | แบตเตอรี่ AAA × 2 | 117.5 |
| LCS115 - F3 -□□ | 74 (69) | 24 (19.5) | 120 (115) | แบตเตอรี่ AAA × 3 | 119.5 |
| LCS115H - N -□□ | 74 (69) | 32.5 (28) | 120 (115) | ไม่มีแบตเตอรี่ | 130 |
| LCS115H - F2 -□□ | 74 (69) | 32.5 (28) | 120 (115) | แบตเตอรี่ AAA × 2 | 134.5 |
| LCS115H - F3 -□□ | 74 (69) | 32.5 (28) | 120 (115) | แบตเตอรี่ AAA × 3 | 136 |
| LCS115H - M2 -□□ | 74 (69) | 32.5 (28) | 120 (115) | แบตเตอรี่ AA × 2 | 138.5 |
| LCS115H - 9V -□□ | 74 (69) | 32.5 (28) | 120 (115) | 006P × 1 | 138 |
| LCS135 - N -□□ | 81 (76) | 32 (27) | 141 (135) | ไม่มีแบตเตอรี่ | 165 |
| LCS135 - F4 -□□ | 81 (76) | 32 (27) | 141 (135) | แบตเตอรี่ AAA × 4 | 180 |
| LCS135 - M2 -□□ | 81 (76) | 32 (27) | 141 (135) | แบตเตอรี่ AA × 2 | 178 |
| LCS135 - M3 -□□ | 81 (76) | 32 (27) | 141 (135) | แบตเตอรี่ AA × 3 | 183.5 |
| LCS135 - 9V -□□ | 81 (76) | 32 (27) | 141 (135) | 006P × 1 | 181.5 |
| LCS135H - N -□□ | 81 (76) | 40 (35) | 141 (135) | ไม่มีแบตเตอรี่ | 183 |
| LCS135H - F4 -□□ | 81 (76) | 40 (35) | 141 (135) | แบตเตอรี่ AAA × 4 | 197.5 |
| LCS135H - M2 -□□ | 81 (76) | 40 (35) | 141 (135) | แบตเตอรี่ AA × 2 | 196.5 |
| LCS135H - M3 -□□ | 81 (76) | 40 (35) | 141 (135) | แบตเตอรี่ AA × 3 | 201.5 |
| LCS135H - 9V -□□ | 81 (76) | 40 (35) | 141 (135) | 006P × 1 | 199 |
| LCS165 - N -□□ | 85 (80) | 32 (27) | 171 (165) | ไม่มีแบตเตอรี่ | 203 |
| LCS165 - M4 -□□ | 85 (80) | 32 (27) | 171 (165) | แบตเตอรี่ AA × 4 | 222.5 |
| LCS165H - N -□□ | 85 (80) | 40 (35) | 171 (165) | ไม่มีแบตเตอรี่ | 220.5 |
| LCS165H - M4 -□□ | 85 (80) | 40 (35) | 171 (165) | แบตเตอรี่ AA × 4 | 239.5 |
ค่าในวงเล็บคือขนาดของเคสภายใน
Drawing แสดงโครงร่างและขนาดของสินค้า
LCS115/LCS115H

Drawing ระบุขนาดของ LCS115/ LCS115H
LCS135/LCS135H

Drawing ระบุขนาดของ LCS135/ LCS135H
LCS165/LCS165H

Drawing ระบุขนาดของ LCS165/ LCS165H
| รหัสสินค้า | W | H | D | a | b | c | d | e | f | g | h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LCS115‒N ‒□□ | 74 | 24 | 120 | 55.5 | 101.5 | 48.3 | 12 | 46 | 44.5 | 60.5 | 2 |
| LCS115‒F2 ‒□□ | 74 | 24 | 120 | 55.5 | 101.5 | 48.3 | 12 | 46 | 44.5 | 60.5 | 2 |
| LCS115‒ F3 ‒□□ | 74 | 24 | 120 | 55.5 | 101.5 | 48.3 | 12 | 46 | 44.5 | 60.5 | 2 |
| LCS115H‒ N ‒□□ | 74 | 32.5 | 120 | 55.5 | 101.5 | 48.3 | 20.5 | 46 | 44.5 | 60.5 | 2 |
| LCS115H‒ F2 ‒□□ | 74 | 32.5 | 120 | 55.5 | 101.5 | 48.3 | 20.5 | 46 | 44.5 | 60.5 | 2 |
| LCS115H‒ F3 ‒□□ | 74 | 32.5 | 120 | 55.5 | 101.5 | 48.3 | 20.5 | 46 | 44.5 | 60.5 | 2 |
| LCS115H‒ M2 ‒□□ | 74 | 32.5 | 120 | 55.5 | 101.5 | 48.3 | 20.5 | 46 | 44.5 | 60.5 | 2 |
| LCS115H‒ 9V ‒□□ | 74 | 32.5 | 120 | 55.5 | 101.5 | 48.3 | 20.5 | 46 | 44.5 | 60.5 | 2 |
| LCS135‒N ‒□□ | 81 | 32 | 141 | 59.5 | 118.5 | 55 | 19 | 53 | 59 | 79 | 2.5 |
| LCS135‒F4 ‒□□ | 81 | 32 | 141 | 59.5 | 118.5 | 55 | 19 | 53 | 59 | 79 | 2.5 |
| LCS135‒M2 ‒□□ | 81 | 32 | 141 | 59.5 | 118.5 | 55 | 19 | 53 | 59 | 79 | 2.5 |
| LCS135‒M3 ‒□□ | 81 | 32 | 141 | 59.5 | 118.5 | 55 | 19 | 53 | 59 | 79 | 2.5 |
| LCS135‒9V ‒□□ | 81 | 32 | 141 | 59.5 | 118.5 | 55 | 19 | 53 | 59 | 79 | 2.5 |
| LCS135H‒ N ‒□□ | 81 | 40 | 141 | 59.5 | 118.5 | 55 | 27 | 53 | 59 | 79 | 2.5 |
| LCS135H‒ F4 ‒□□ | 81 | 40 | 141 | 59.5 | 118.5 | 55 | 27 | 53 | 59 | 79 | 2.5 |
| LCS135H‒ M2 ‒□□ | 81 | 40 | 141 | 59.5 | 118.5 | 55 | 27 | 53 | 59 | 79 | 2.5 |
| LCS135H‒ M3 ‒□□ | 81 | 40 | 141 | 59.5 | 118.5 | 55 | 27 | 53 | 59 | 79 | 2.5 |
| LCS135H‒ 9V ‒□□ | 81 | 40 | 141 | 59.5 | 118.5 | 55 | 27 | 53 | 59 | 79 | 2.5 |
| LCS165‒ N ‒□□ | 85 | 32 | 171 | 63.5 | 148.5 | 59 | 19 | 53 | 67 | 92 | 2.5 |
| LCS165‒ M4 ‒□□ | 85 | 32 | 171 | 63.5 | 148.5 | 59 | 19 | 53 | 67 | 92 | 2.5 |
| LCS165H‒ N ‒□□ | 85 | 40 | 171 | 63.5 | 148.5 | 59 | 27 | 53 | 67 | 92 | 2.5 |
| LCS165H‒ M4 ‒□□ | 85 | 40 | 171 | 63.5 | 148.5 | 59 | 27 | 53 | 67 | 92 | 2.5 |
ขนาดของ LCS Series เคสพลาสติกแบบพกพาพร้อมฝาซิลิโคน
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
สกรูเกลียวปล่อยซีรีส์ EM สำหรับยึดให้อยู่กับที่ (แพ็คละ 50)
"สกรูเกลียวปล่อยซีรีส์ EM" สะดวกสำหรับติดตั้งแผงวงจรบนปุ่มนูนหรือฐานตั้ง